(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンパクトブレーカ SH-30型(分岐用)

コンパクトブレーカ SH-30型(分岐用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,206円 ~ 1,976円
税込価格
1,327円 ~ 2,174円

Panasonic 配線用遮断器(低容量) コンパクトブレーカ SH-30型(...

詳細情報を確認する

  • アンペアフレーム(AF):
    30AF以下
  • 極数:
    2
  • 定格遮断容量 AC100Vの時(kA):
    2.5
  • 取付方法:
    プラグインタイプ
  • 接続方式:
    表面型
  • 寸法 幅(mm):
    16
  • 寸法 奥行(mm):
    50
  • アンペアフレーム詳細(AF):
    30

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

定格遮断容量 AC200Vの時(kA)
定格電流(A)
寸法 高さ(mm)
定格使用電圧(V)
素子数
付属品
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

-

2.5
15
82.8
AC100、AC200
2
-
-

1個

1,321( 1,453円 )

1日目

-

-
30
82.8
AC100
1
-
-

1個

1,206( 1,327円 )

1日目

-

2.5
30
82.8
AC100、AC200
2
5.5mm2棒圧着端子2ケ、シールドキャップ2ケ
-

1個

1,976( 2,174円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

Panasonic 配線用遮断器(低容量) コンパクトブレーカ SH-30型(分岐用)。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクトブレーカ SH-30型(分岐用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

配線用遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました