(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BSH2151
コンパクトアロー盤用 コンパクトブレーカ デンセツシザイカンレンブヒン

コンパクトアロー盤用 コンパクトブレーカ BSH2151

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,769円
税込単価
1,946円

Panasonic 配線用遮断器(低容量) コンパクトアロー盤用 コンパクトブ...

詳細情報を確認する

  • アンペアフレーム(AF):
    30AF以下
  • 極数:
    2
  • 定格遮断容量 AC100Vの時(kA):
    2.5
  • 取付方法:
    プラグインタイプ
  • 接続方式:
    表面型
  • 寸法 高さ(mm):
    82.8
  • 寸法 幅(mm):
    16
  • 寸法 奥行(mm):
    50
  • アンペアフレーム詳細(AF):
    30
  • 素子数:
    1

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

BSH2151 解除

Loading...

BSH2151 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

定格電流(A)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BSH2151

15
10

1個

1,769( 1,946円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

Panasonic 配線用遮断器(低容量) コンパクトアロー盤用 コンパクトブレーカ。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

BSH2151で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクトアロー盤用 コンパクトブレーカの型番BSH2151のページです。
型番BSH2151に関する仕様情報を記載しております。

コンパクトアロー盤用 コンパクトブレーカのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BSH2201
型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?定格電流
(A)

1,769円

( 1,946円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1020

配線用遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました