(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BSHE21522
コンパクト漏電ブレーカ SHE-30型(分岐用) ブレーカ ロウデンシャダンキ

コンパクト漏電ブレーカ SHE-30型(分岐用) BSHE21522

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,980円
税込単価
7,678円

【特長】・Panasonic 配線用遮断器(低容量)コンパクト漏電ブレーカ S...

詳細情報を確認する

  • アンペアフレーム AF:
    30AF以下
  • 極数:
    2
  • 定格遮断容量 AC100Vの時(kA):
    2.5
  • 取付方法:
    プラグイン
  • 接続方式:
    表面型
  • 寸法 高さ(mm):
    87.8
  • 寸法 幅(mm):
    16
  • 寸法 奥行き(mm):
    50
  • アンペアフレーム詳細(AF):
    30

型番

BSHE21522 解除

Loading...

BSHE21522 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
定格感度電流(mA)
定格遮断容量 AC200Vの時(kA)
定格使用電圧(V)
定格電流(A)
素子数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BSHE21522

15
2.5
AC100 / AC200
15
2
-

1個

6,980( 7,678円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Panasonic 配線用遮断器(低容量)コンパクト漏電ブレーカ SHE-30型(分岐用)
・雷サージ電流・高調波(インバータなど)対応形です

Loading...

BSHE21522で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクト漏電ブレーカ SHE-30型(分岐用)の型番BSHE21522のページです。
型番BSHE21522に関する仕様情報を記載しております。

コンパクト漏電ブレーカ SHE-30型(分岐用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BSHE21521
BSHE21531
BSHE21532
BSHE22021
BSHE22022
BSHE22031
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?定格感度電流
(mA)
定格遮断容量 AC200Vの時
(kA)
定格使用電圧
(V)
定格電流
(A)
素子数

6,134円

( 6,747円 )
1個 -

5日目

-15-AC100151

6,580円

( 7,238円 )
1個 -

5日目

-30-AC100151

6,980円

( 7,678円 )
1個 -

5日目

-302.5AC100 / AC200152

6,874円

( 7,561円 )
1個 -

1日目

1015-AC100201

7,567円

( 8,324円 )
1個 -

1日目

10152.5AC100 / AC200202

5,384円

( 5,922円 )
1個 -

1日目

-30-AC100201

漏電遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました