(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TB17N 24時間式(ボックス型)

TB17N 24時間式(ボックス型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
4,490円 ~ 4,653円
税込価格
4,939円 ~ 5,118円

Panasonic タイマ・カレンダタイマ TB17N 24時間式(ボックス型...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

操作電圧(V)
停電補償
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AC100
なし
10

1個

4,653( 5,118円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

AC200
なし
10

1個

4,490( 4,939円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

Panasonic タイマ・カレンダタイマ TB17N 24時間式(ボックス型)。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TB17N 24時間式(ボックス型)のレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
電源制御
評価 5.0満足度:5.02021/09/30
夕方から翌朝にかけてのみ点灯させる捕虫器の電源制御に使用しています。
設定もわかりやすく、手動で操作する必要がなくなって助かっています。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

自動での照明機器のONOFFに
評価 5.0満足度:5.02021/08/24
夕方から深夜だけの時間帯のみに点灯させる照明機器のコントローラーとして使っています。
設定しやすいし定番アイテムなんで本当に便利。
手放しで使える便利さが最高です。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

タイマ・カレンダタイマカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました