(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

補償導線ビニル/ガラス平型シールド付き

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

補償導線ビニル/ガラス平型シールド付き

通常価格(税別)
25,231円 ~ 48,462円
税込価格
27,754円 ~ 53,308円

【特長】・一般的な補償導線・必要により、遮蔽(静電誘導障害の除去)や保護編組(...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    補償導線
  • 用途:
    固定配線用
  • 芯数(対数):
    1P
  • 形状:
    平形
  • シールド:
  • 定格電圧:
    その他
  • アース線:
    なし
  • 全長(m):
    100

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
熱電対種類
補償導線種類
シース(外皮)色・絶縁色(+)(-)
使用最高温度
シース材質
導体断面積(㎟)
仕上り外径(mm)
シース(外被)色
絶縁体材料
導体構成(本/mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
J
JX
黄・赤(+)白(-)
61℃~90℃
塩化/耐熱ビニル
1.3
5×7.7
PVC(塩ビ)
4/0.65
10

1個

44,308( 48,739円 )

5日目

R
RX
黒・赤(+)白(-)
61℃~90℃
塩化/耐熱ビニル
1.3
5×7.7
PVC(塩ビ)
4/0.65
10

1個

38,923( 42,815円 )

5日目

R
RX
黒・赤(+)白(-)
61℃~90℃
塩化/耐熱ビニル
0.5
3.8×5.7
PVC(塩ビ)
7/0.3
10

1個

25,231( 27,754円 )

5日目

K
KCB
青・赤(+)白(-)
61℃~90℃
塩化/耐熱ビニル
1.3
5×7.7
PVC(塩ビ)
4/0.65
10

1個

40,000( 44,000円 )

5日目

K
KCB
青・赤(+)白(-)
61℃~90℃
塩化/耐熱ビニル
0.5
3.8×5.7
PVC(塩ビ)
7/0.3
10

1個

26,308( 28,939円 )

5日目

K
KCA
青・赤(+)白(-)
106℃~180℃
ガラス編組
1.3
3.7×6
ガラス
4/0.65
10

1個

48,462( 53,308円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般的な補償導線
・必要により、遮蔽(静電誘導障害の除去)や保護編組(補償導線の外傷防止)を施す仕様もあります
【用途】
・熱電対(温度計)と計器の間をつなぐ専用のリード線に便利
・各熱電対の種類に対応

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

補償導線ビニル/ガラス平型シールド付き

補償導線ビニル/ガラス平型シールド付き

    1対平型補償導線

    1対平型補償導線

      補償導線 J/K/R/T/V X-G(SM)ビニル平型シールド付きシリーズ

      補償導線 J/K/R/T/V X-G(SM)ビニル平型シールド付きシリーズ

        補償導線 熱電対Kタイプ 丸型 KX-G-VVR

        補償導線 熱電対Kタイプ 丸型 KX-G-VVR

          被覆熱電対 熱電対Kタイプ K-GGBFシリーズ

          被覆熱電対 熱電対Kタイプ K-GGBFシリーズ

            補償導線 熱電対Kタイプ 多対 KX-GS-VVR-SAシリーズ

            補償導線 熱電対Kタイプ 多対 KX-GS-VVR-SAシリーズ

              補償導線 熱電対Kタイプ KX-1-G-NVVR-SAシリーズ

              補償導線 熱電対Kタイプ KX-1-G-NVVR-SAシリーズ

                補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-VVR-SAシリーズ

                補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-VVR-SAシリーズ

                  被覆熱電対線 J/K/T-G ビニル平型シリーズ

                  被覆熱電対線 J/K/T-G ビニル平型シリーズ

                    補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-VVR-BAシリーズ

                    補償導線 熱電対Kタイプ KX-GS-VVR-BAシリーズ

                      補償導線 熱電対Kタイプ KX-1-G-SHVVF-BTシリーズ

                      補償導線 熱電対Kタイプ KX-1-G-SHVVF-BTシリーズ

                        被覆熱電対 熱電対Tタイプ T-FFFシリーズ

                        被覆熱電対 熱電対Tタイプ T-FFFシリーズ

                          補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-VVF-BAシリーズ

                          補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-VVF-BAシリーズ

                            メーカー 二宮電線工業 二宮電線工業 大晃電工社 大晃電工社 福電 福電 福電 福電 大晃電工社 福電 福電 福電 福電
                            通常価格 25,231円 2,600円 5,520円 16,277円 3,492円 20,723円 12,046円 10,815円 3,320円 11,815円 6,323円 5,062円 3,615円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            種類 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 - 補償導線 補償導線 補償導線 被覆熱電対 補償導線 補償導線 被覆熱電対 補償導線
                            用途 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 - 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用
                            芯数(対数) 1P 1P 1P 1P 1P - 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P
                            形状 平形 平形 平形 丸形 - 丸形 丸形 丸形 平形 丸形 平形 平形 平形
                            シールド

                            補償導線ビニル/ガラス平型シールド付きのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            補償導線・被覆熱電対カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました