(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BT3800
エネルギーモニタ LAN対応ユニット エネルギーモニタ

エネルギーモニタ LAN対応ユニット BT3800

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
77,739円
税込単価
85,513円

エネルギーの計測データを収集。ネットワーク経由でどこからでも(見える化)できま...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 直流/交流:
    交流
  • 単相/三相:
    単相 / 三相
  • 最大入力電圧(V):
    240
  • 最大入力電流(A):
    CTによる
  • 通信:
    LAN
  • 寸法(W×D×H)(mm):
    100×58×100
  • 本体質量(g):
    300

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

Loading...

BT3800 の仕様・寸法情報

型番
商品タイプ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BT3800

計測データ収集用
10

1個

77,739( 85,513円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エネルギーの計測データを収集。
ネットワーク経由でどこからでも(見える化)できます。
【特長】
・お客様のパソコンから、ネットワーク経由で簡単、スピーディーにアクセス可能(LAN対応ユニットには固定IPアドレスが必要)。
・計測器端末は最大10台まで接続でき、組み合わせは自由自在です。
・Webブラウザーで各種設定やデータ取得、覧が可能、FTPを使ったデータ取得も可能。
・取得したデータやエラー情報をメール送信することが可能。

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

BT3800で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エネルギーモニタ LAN対応ユニットの型番BT3800のページです。
型番BT3800に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エネルギーモニタ LAN対応ユニット

エネルギーモニタ LAN対応ユニット

    電力量モニタ KM-N3-FLK

    電力量モニタ KM-N3-FLK

      エネルギーモニタ エネミエール S

      エネルギーモニタ エネミエール S

        多回路エネルギーモニタ

        多回路エネルギーモニタ

          エネルギーモニタ デマンドウォッチャー

          エネルギーモニタ デマンドウォッチャー

            エネルギーモニタ用パルス入力ケーブル

            エネルギーモニタ用パルス入力ケーブル

              日置(HIOKI) クランプオンパワーロガー PW3360-10

              日置(HIOKI) クランプオンパワーロガー PW3360-10

                電力センサ スマート電力量モニタ KM50シリーズ(インテリジェント・オンパネルタイプ)

                電力センサ スマート電力量モニタ KM50シリーズ(インテリジェント・オンパネルタイプ)

                  スマート電力量モニタ 多回路タイプ KM1

                  スマート電力量モニタ 多回路タイプ KM1

                    小型電力量モニタ KM-N1

                    小型電力量モニタ KM-N1

                      KW4Mエコパワーメータ

                      KW4Mエコパワーメータ

                        エネルギーモニタ用CT/CTケーブル

                        エネルギーモニタ用CT/CTケーブル

                          KW1M エコパワーメータ

                          KW1M エコパワーメータ

                            メーカー Panasonic オムロン Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic 日置電機 オムロン オムロン オムロン Panasonic Panasonic Panasonic
                            通常価格 77,739円 26,801円 58,677円 25,817円 111,634円 5,705円 136,708円 26,224円 33,668円 7,500円 21,131円 3,037円 21,561円
                            通常出荷日 19日目   1日目   19日目   6日目~   19日目   6日目   6日目   1日目~   1日目~   1日目   5日目   6日目~   5日目  
                            商品区分 本体 本体 本体 - 関連部品 関連部品 本体 本体 - - 本体 関連部品 本体
                            アナログ/デジタル デジタル デジタル デジタル - - - デジタル デジタル - - デジタル - デジタル
                            直流/交流 交流 交流 交流 - - - 交流 交流 - - 交流 - 交流
                            単相/三相 単相 / 三相 単相 / 三相 単相 / 三相 - - - 単相 / 三相 単相 / 三相 - - 単相 / 三相 - 単相 / 三相
                            最大入力電圧(V) 240 480 240 - - - 780 - - - 240 - -

                            エネルギーモニタ LAN対応ユニットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BT3802
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?商品タイプ

                            117,684円

                            ( 129,452円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            10電力見せる化・監視プラス

                            電力計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました