(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

データ通信システム UNITRONIC LiYCY(TP)A

データ通信システム UNITRONIC LiYCY(TP)A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
8,710円 ~ 123,583円
税込価格
9,581円 ~ 135,941円

【特長】・編組シールドにより電気的干渉を最小化・ツイストペア設計によるノイズお...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
芯数
対数
AWGサイズ(AWG)
仕上がり外径(mm)
全長(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4
2P
[21~20] 20
8.2
10
10

1個

8,710( 9,581円 )

3日目

4
2P
[21~20] 20
8.2
20
10

1個

16,841( 18,525円 )

3日目

4
2P
[21~20] 20
8.2
30
10

1個

24,971( 27,468円 )

3日目

4
2P
[21~20] 20
8.2
40
10

1個

33,101( 36,411円 )

3日目

4
2P
[21~20] 20
8.2
50
10

1個

41,232( 45,355円 )

3日目

4
2P
[21~20] 20
8.2
152
10

1個

123,583( 135,941円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・編組シールドにより電気的干渉を最小化
・ツイストペア設計によるノイズおよびクロストーク対策
・DIN 47100に準拠したカラーコードのシールド付データ通信ケーブル、ツイストペアーUL/CSAレコグニション認証
・難燃性(IEC 60332-1-2、UL VW-1およびCSA FT1準拠)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

データ通信システム UNITRONIC LiYCY(TP)A

データ通信システム UNITRONIC LiYCY(TP)A

    シールド付ツイストペア多心ケーブル SPMCシリーズ

    シールド付ツイストペア多心ケーブル SPMCシリーズ

      コンピューター装置間接続ケーブル(スパイラルシールド) CHC

      コンピューター装置間接続ケーブル(スパイラルシールド) CHC

        SS30WS UL対応 2重シールド

        SS30WS UL対応 2重シールド

          BIOケーブル(リスティングマーク対応)(1重シールド)

          BIOケーブル(リスティングマーク対応)(1重シールド)

            ACSシリーズ 自動制御装置用ケーブル(VCTF)

            ACSシリーズ 自動制御装置用ケーブル(VCTF)

              低キャパシタンスデータ通信ケーブル UNITRONIC LiYCY

              低キャパシタンスデータ通信ケーブル UNITRONIC LiYCY

                非鉛耐熱PVCシールド線 UL2482-SB UL規格

                非鉛耐熱PVCシールド線 UL2482-SB UL規格

                  SS300CM CM(UL リステッド規格対応) 細径

                  SS300CM CM(UL リステッド規格対応) 細径

                    CHC(MVVS)シリーズ コンピュータ装置間接続ケーブル

                    CHC(MVVS)シリーズ コンピュータ装置間接続ケーブル

                      BIOケーブル(リスティングマーク対応)(シールド無)

                      BIOケーブル(リスティングマーク対応)(シールド無)

                        NA3VC UL規格

                        NA3VC UL規格

                          マイクロホン用コード MVVS 100V未満/シールド付

                          マイクロホン用コード MVVS 100V未満/シールド付

                            メーカー LAPP 金子コード 長岡特殊電線 ミスミ 坂東電線 長岡特殊電線 LAPP プロテリアル(旧日立金属) ミスミ 長岡特殊電線 坂東電線 ミスミ 富士電線工業(ケーブル)
                            通常価格 8,710円 980円 6,615円 914円 3,515円 1,144円 1,623円 50,490円 935円 1,045円 2,361円 1,040円 699円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目~   3日目~   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                            シールド -
                            安全規格 UL RECOGNIZED - - UL RECOGNIZED UL LISTED - - UL RECOGNIZED / CSA(C-UL) - - UL LISTED UL RECOGNIZED -
                            定格電圧 300V 100V 100V 30V 300V - - 300V 300V - 300V 300V 60V
                            シース(外皮)色 -
                            アース線 なし なし なし なし - - なし なし なし なし - なし なし

                            データ通信システム UNITRONIC LiYCY(TP)Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            計装用ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました