(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HTC1-W3
吊りボルト用ケーブル支持具【10~20個入り】 トリツキカナグ

吊りボルト用ケーブル支持具 HTC1-W3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,115円
税込単価
2,327円

吊りボルト用ケーブル支持具【特長】・ストッパーが付いているため、吊りボルトへ堅...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    吊り用
  • 材質:
    ポリプロピレン
  • 適合吊りボルト:
    W3/8

Loading...

HTC1-W3 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
寸法A(mm)
適合ケーブル
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HTC1-W3

-
VVFケーブル/丸形ケーブル
10

1パック

20個入り

2,115( 2,327円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

吊りボルト用ケーブル支持具
【特長】
・ストッパーが付いているため、吊りボルトへ堅固に取り付きます。
・材質:ポリプロピレン。
・HTC1-W3:自動火災報知設備、排煙設備の警報用電線支持に最適です。
・HT45-W3:ループ状のフック部により、延線が容易に行えます。

カタログ

HTC1-W3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吊りボルト用ケーブル支持具の型番HTC1-W3のページです。
型番HTC1-W3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

吊りボルト用ケーブル支持具

吊りボルト用ケーブル支持具

    吊りボルト・丸鋼用ケーブル支持具 TW

    吊りボルト・丸鋼用ケーブル支持具 TW

      ハンガー振れ止め

      ハンガー振れ止め

        ポール取付プレート

        ポール取付プレート

          CX-M・取付金具

          CX-M・取付金具

            ABCパーツ(補助金具)

            ABCパーツ(補助金具)

              PMC形ポール用金具

              PMC形ポール用金具

                SB台座

                SB台座

                  ミニカナグ 補助カナグ LK、HK

                  ミニカナグ 補助カナグ LK、HK

                    窓付きナット

                    窓付きナット

                      電線管用吊りバンド

                      電線管用吊りバンド

                        PVP用取付金具

                        PVP用取付金具

                          RUX-M・RUL形キャビネット用オプション・取付金具

                          RUX-M・RUL形キャビネット用オプション・取付金具

                            メーカー ネグロス電工 ネグロス電工 ネグロス電工 オプテックス 日東工業 篠原電機 日東工業 未来工業 カメダデンキ ネグロス電工 ネグロス電工 未来工業 日東工業
                            通常価格 1,530円 180円 378円 2,728円 3,287円 73円 6,218円 118円 636円 1,164円 1,030円 339円 3,049円
                            通常出荷日 5日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 吊り用 吊り用 チャンネル・レール パーツ ポール用 その他 - ポール用 台座 その他金具 ネジック・ナット・ねじ 吊り用 専用アクセサリ 専用アクセサリ
                            材質 ポリプロピレン ポリプロピレン - - - - - - - 球状黒鉛鋳鉄 - - -
                            適合吊りボルト W3/8 W3/8 W3/8 - - - - - - W3/8 W3/8 - -

                            吊りボルト用ケーブル支持具のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HT45-W3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?寸法A
                            (mm)
                            適合ケーブル

                            1,530円

                            ( 1,683円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            5日目

                            1066.5VVFケーブル

                            取付金具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました