(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FH9
吊りボルト・丸鋼用ケーブル支持具 FH【2~50個入り】 トリツキカナグ

吊りボルト・丸鋼用ケーブル支持具 FH FH9
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
630円
税込単価
693円

吊りボルト・丸鋼用ケーブル支持具【特長】・ケーブル傷つけ防止にビニルコーティン...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    吊り用
  • 寸法A(mm):
    25
  • 適合吊りボルト:
    W3/8
  • 適合丸鋼(φ):
    9
  • 仕様:
    ダクロタイズド塗装

(i)ご注意

  • 末尾「LOT○○」はパック数を表しております。

Loading...

FH9の仕様・寸法情報

種類吊り用寸法A(mm)25
適合吊りボルトW3/8適合丸鋼(φ)9
仕様ダクロタイズド塗装 - -

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FH9

1パック

2個入り

630( 693円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

吊りボルト・丸鋼用ケーブル支持具
【特長】
・ケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施したものと、縁を折り曲げ加工したものがあります。

(i)ご注意

  • 末尾「LOT○○」はパック数を表しております。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吊りボルト・丸鋼用ケーブル支持具 FHの型番FH9のページです。
型番FH9に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

吊りボルト・丸鋼用ケーブル支持具 FH

吊りボルト・丸鋼用ケーブル支持具 FH

    吊りボルト・丸鋼用軽みぞ形鋼支持金具

    吊りボルト・丸鋼用軽みぞ形鋼支持金具

      軽みぞ形鋼用交差金具

      軽みぞ形鋼用交差金具

        吊りボルト・丸鋼用電線管支持金具

        吊りボルト・丸鋼用電線管支持金具

          電線管用吊りバンド

          電線管用吊りバンド

            スーパーEデッキ用吊りボルト支持金具

            スーパーEデッキ用吊りボルト支持金具

              吊りボルト・丸鋼用ケーブル支持具 TW

              吊りボルト・丸鋼用ケーブル支持具 TW

                機器固定金具 RP29Tシリーズ

                機器固定金具 RP29Tシリーズ

                  アウトレットボックス支持金具 MBSPF・MBSC2と組合せ可能

                  アウトレットボックス支持金具 MBSPF・MBSC2と組合せ可能

                    一般形鋼用ケーブル支持金具 FVラック

                    一般形鋼用ケーブル支持金具 FVラック

                      H形鋼用吊りボルト支持金具

                      H形鋼用吊りボルト支持金具

                        ケーブル保護

                        ケーブル保護

                          一般形鋼用ケーブル・ボックス支持金具

                          一般形鋼用ケーブル・ボックス支持金具

                            メーカー ネグロス電工 ネグロス電工 ネグロス電工 ネグロス電工 ネグロス電工 ネグロス電工 ネグロス電工 河村電器産業 ネグロス電工 ネグロス電工 ネグロス電工 ネグロス電工 ネグロス電工
                            通常価格 630円 8,480円 416円 142円 1,030円 570円 180円 2,188円 8,173円 313円 1,287円 40円 466円
                            通常出荷日 1日目~   5日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            種類 吊り用 吊り用 その他 吊り用 吊り用 吊り用 吊り用 その他 支持金具 支持金具 吊り用 その他 支持金具
                            寸法A(mm) 25 - - - 29.8 - - - - - - - -
                            適合吊りボルト W3/8 W1/4・W3/8 - W3/8 W3/8 W3/8 W3/8 - - - - - -
                            適合丸鋼(φ) 9 6・9 - 9 - - 9 - - - - - -
                            仕様 ダクロタイズド塗装 ダクロタイズド塗装 - 電気亜鉛めっき 溶融亜鉛めっき鋼板 電気亜鉛めっき - - 溶融亜鉛めっき鋼板 ダクロタイズド塗装 電気亜鉛めっき - 電気亜鉛めっき

                            吊りボルト・丸鋼用ケーブル支持具 FHのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FH9 LOT50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            11,188円

                            ( 12,307円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            5日目

                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            取付金具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト