(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PH1ST-W3
一般形鋼用吊りボルト支持金具【1~50個入り】 トメカナグ

一般形鋼用吊りボルト支持金具 PH1ST-W3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,840円
税込単価
3,124円

一般形鋼用吊りボルト支持金具【特長】・吊り・振れ止め部材。・引っ張りに対して確...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    吊り用
  • 適合吊りボルト:
    W3/8

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 末尾「LOT○○」はパック数を表しております。

Loading...

PH1ST-W3 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
用途
適合フランジ厚(mm)
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PH1ST-W3

PH垂直吊り
3~12
電気亜鉛めっき
10

1パック

20個入り

2,840( 3,124円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

一般形鋼用吊りボルト支持金具
【特長】
・吊り・振れ止め部材。
・引っ張りに対して確実な支持ができるように、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
・BC2H、BC4H:BC垂直吊り。
・PH1ST-W3、PH1T-W3:PH垂直吊り、タップ付き。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 末尾「LOT○○」はパック数を表しております。

カタログ

PH1ST-W3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一般形鋼用吊りボルト支持金具の型番PH1ST-W3のページです。
型番PH1ST-W3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一般形鋼用吊りボルト支持金具

一般形鋼用吊りボルト支持金具

    H形鋼用吊りボルト支持金具

    H形鋼用吊りボルト支持金具

      HB□U吊り金具用補強金具(H形鋼用)

      HB□U吊り金具用補強金具(H形鋼用)

        吊りボルト・丸鋼用軽みぞ形鋼支持金具

        吊りボルト・丸鋼用軽みぞ形鋼支持金具

          PCSX-KN 取付金具

          PCSX-KN 取付金具

            HB吊り金具用補強金具(H形鋼用)

            HB吊り金具用補強金具(H形鋼用)

              スーパーEデッキ用吊りボルト支持金具

              スーパーEデッキ用吊りボルト支持金具

                吊りボルト・丸鋼用電線管支持金具

                吊りボルト・丸鋼用電線管支持金具

                  KM・SKM 取付金具

                  KM・SKM 取付金具

                    軽みぞ形鋼用交差金具

                    軽みぞ形鋼用交差金具

                      一般形鋼用ケーブル支持金具 FVラック

                      一般形鋼用ケーブル支持金具 FVラック

                        吊りボルト・丸鋼用ケーブル支持具 FH

                        吊りボルト・丸鋼用ケーブル支持具 FH

                          RD76 連結金具セット(D)ARC用

                          RD76 連結金具セット(D)ARC用

                            メーカー ネグロス電工 ネグロス電工 ネグロス電工 ネグロス電工 日東工業 ネグロス電工 ネグロス電工 ネグロス電工 日東工業 ネグロス電工 ネグロス電工 ネグロス電工 日東工業
                            通常価格 192円 1,287円 1,230円 8,480円 908円 512円 570円 142円 2,833円 416円 313円 630円 5,537円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   8日目   5日目   3日目   1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目  
                            種類 吊り用 吊り用 専用アクセサリ 吊り用 その他 専用アクセサリ 吊り用 吊り用 その他 その他 支持金具 吊り用 専用アクセサリ
                            適合吊りボルト W3/8 - - W1/4・W3/8 - - W3/8 W3/8 - - - W3/8 -

                            一般形鋼用吊りボルト支持金具のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BC2H
                            BC4H LOT50
                            PH1T-W3
                            PH1T-W3 LOT20
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?用途 適合フランジ厚
                            (mm)
                            仕様

                            480円

                            ( 528円 )
                            5個 -

                            7日目

                            10BC垂直吊り3~17ダクロタイズド塗装

                            9,337円

                            ( 10,271円 )

                            50個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            10BC垂直吊り3~16電気亜鉛めっき

                            192円

                            ( 211円 )
                            5個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10PH垂直吊り3~16電気亜鉛めっき

                            5,139円

                            ( 5,653円 )

                            20個入り

                            1パック -

                            1日目

                            10PH垂直吊り3~16電気亜鉛めっき

                            取付金具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました