(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HB20EDV-W3 LOT20
スーパーEデッキ用吊りボルト支持金具【1~20個入り】 デンセツコウジブザイ

スーパーEデッキ用吊りボルト支持金具 HB20EDV-W3 LOT20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,185円
税込単価
4,604円

スーパーEデッキ用吊りボルト支持金具【特長】・吊り・振れ止め部材。・合成スラブ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    吊り用
  • 適合板厚(mm以下):
    1.2、1.6
  • 適合吊りボルト:
    W3/8
  • 仕様:
    電気亜鉛めっき

(i)ご注意

  • 末尾「LOT○○」はパック数を表しております。

型番

HB20EDV-W3 LOT20 解除

Loading...

HB20EDV-W3 LOT20 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HB20EDV-W3 LOT20

10

1パック

20個入り

4,185( 4,604円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スーパーEデッキ用吊りボルト支持金具
【特長】
・吊り・振れ止め部材。
・合成スラブ用
・吊りボルトに金具を取り付けた状態でスーパーEデッキに取り付けられます。
・吊りボルトを回すことで取り付けができます。

(i)ご注意

  • 末尾「LOT○○」はパック数を表しております。

カタログ

 

HB20EDV-W3 LOT20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーEデッキ用吊りボルト支持金具の型番HB20EDV-W3 LOT20のページです。
型番HB20EDV-W3 LOT20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーEデッキ用吊りボルト支持金具

スーパーEデッキ用吊りボルト支持金具

    H形鋼用吊りボルト支持金具

    H形鋼用吊りボルト支持金具

      アウトレットボックス支持金具 MBSPF・MBSC2と組合せ可能

      アウトレットボックス支持金具 MBSPF・MBSC2と組合せ可能

        吊りボルト・丸鋼用軽みぞ形鋼支持金具

        吊りボルト・丸鋼用軽みぞ形鋼支持金具

          吊りボルト・丸鋼用電線管支持金具

          吊りボルト・丸鋼用電線管支持金具

            天井下地材

            天井下地材

              HB□U吊り金具用補強金具(H形鋼用)

              HB□U吊り金具用補強金具(H形鋼用)

                ハンガー振れ止め

                ハンガー振れ止め

                  アンカーボルト RP71

                  アンカーボルト RP71

                    電線管用吊りバンド

                    電線管用吊りバンド

                      HB吊り金具用補強金具(H形鋼用)

                      HB吊り金具用補強金具(H形鋼用)

                        一般形鋼用ケーブル・ボックス支持金具

                        一般形鋼用ケーブル・ボックス支持金具

                          軽みぞ形鋼用交差金具

                          軽みぞ形鋼用交差金具

                            メーカー ネグロス電工 ネグロス電工 ネグロス電工 ネグロス電工 ネグロス電工 ネグロス電工 ネグロス電工 ネグロス電工 河村電器産業 ネグロス電工 ネグロス電工 ネグロス電工 ネグロス電工
                            通常価格 570円 1,287円 8,173円 8,480円 142円 680円 1,230円 378円 1,727円 1,030円 512円 466円 416円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   5日目   5日目   1日目~   1日目~   8日目   1日目   9日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            種類 吊り用 吊り用 支持金具 吊り用 吊り用 その他 専用アクセサリ チャンネル・レール パーツ アンカーボルト用 吊り用 専用アクセサリ 支持金具 その他
                            適合板厚(mm以下) 1.2、1.6 - - - - - - - - - - - -
                            適合吊りボルト W3/8 - - W1/4・W3/8 W3/8 - - W3/8 - W3/8 - - -
                            仕様 電気亜鉛めっき 電気亜鉛めっき 溶融亜鉛めっき鋼板 ダクロタイズド塗装 電気亜鉛めっき 溶融亜鉛めっき鋼板 電気亜鉛めっき 電気亜鉛めっき - 溶融亜鉛めっき鋼板 電気亜鉛めっき 電気亜鉛めっき -

                            スーパーEデッキ用吊りボルト支持金具のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HB20EDV-W3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?

                            570円

                            ( 627円 )
                            2個 -

                            8日目

                            10

                            取付金具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました