(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SB31C
電線管用吊りバンド【2~10個入り】 ショウメイ(オプション)

電線管用吊りバンド SB31C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,030円
税込単価
1,133円

電線管用吊りバンド【特長】・吊り・振れ止め部材。・バンドが一体構造になっている...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    吊り用
  • 寸法A(mm):
    29.8
  • 適合吊りボルト:
    W3/8
  • 仕様:
    溶融亜鉛めっき鋼板

(i)ご注意

  • 末尾「LOT○○」はパック数を表しております。

Loading...

SB31C の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SB31C

10

1パック

2個入り

1,030( 1,133円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電線管用吊りバンド
【特長】
・吊り・振れ止め部材。
・バンドが一体構造になっているので、取り付け作業がスムーズに行えます。
・電線管から吊りボルトを下げることもできます。

(i)ご注意

  • 末尾「LOT○○」はパック数を表しております。

カタログ

 

SB31Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電線管用吊りバンドの型番SB31Cのページです。
型番SB31Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電線管用吊りバンド

電線管用吊りバンド

    吊りボルト・丸鋼用電線管支持金具

    吊りボルト・丸鋼用電線管支持金具

      天井下地材

      天井下地材

        一般形鋼用ケーブル・ボックス支持金具

        一般形鋼用ケーブル・ボックス支持金具

          木造建築用配線配管部材

          木造建築用配線配管部材

            ケーブル保護

            ケーブル保護

              ハンガー振れ止め

              ハンガー振れ止め

                SB台座

                SB台座

                  H形鋼用吊りボルト支持金具

                  H形鋼用吊りボルト支持金具

                    ユニックバンド締め金具

                    ユニックバンド締め金具

                      軽みぞ形鋼用交差金具

                      軽みぞ形鋼用交差金具

                        スーパーEデッキ用吊りボルト支持金具

                        スーパーEデッキ用吊りボルト支持金具

                          吊りボルト・丸鋼用ケーブル支持具 FH

                          吊りボルト・丸鋼用ケーブル支持具 FH

                            メーカー ネグロス電工 ネグロス電工 ネグロス電工 ネグロス電工 ネグロス電工 ネグロス電工 ネグロス電工 未来工業 ネグロス電工 ネグロス電工 ネグロス電工 ネグロス電工 ネグロス電工
                            通常価格 1,030円 142円 680円 466円 972円 40円 378円 118円 1,287円 703円 416円 570円 630円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~  
                            種類 吊り用 吊り用 その他 支持金具 その他 その他 チャンネル・レール パーツ 台座 吊り用 ベルト・バンド その他 吊り用 吊り用
                            寸法A(mm) 29.8 - - - - - - - - - - - 25
                            適合吊りボルト W3/8 W3/8 - - - - W3/8 - - - - W3/8 W3/8
                            仕様 溶融亜鉛めっき鋼板 電気亜鉛めっき 溶融亜鉛めっき鋼板 電気亜鉛めっき - - 電気亜鉛めっき - 電気亜鉛めっき ステンレス鋼 - 電気亜鉛めっき ダクロタイズド塗装

                            電線管用吊りバンドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SB31C LOT10
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?

                            4,260円

                            ( 4,686円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            10

                            取付金具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました