(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンガー振れ止め

ハンガー振れ止め

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
378円
税込単価
416円

ハンガー振れ止め【特長】・ダクターチャンネルの振れ止め金具です。・製品の角度は...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DYF2W3

10

2個

378( 416円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ハンガー振れ止め
【特長】
・ダクターチャンネルの振れ止め金具です。
・製品の角度は45°ですが、施工場所に合わせた角度に折り曲げて使用できます。

DYF2W3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンガー振れ止めの型番DYF2W3のページです。
型番DYF2W3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンガー振れ止め

ハンガー振れ止め

    CX-M・取付金具

    CX-M・取付金具

      SB台座

      SB台座

        ポールバンド金具 溶融めっき

        ポールバンド金具 溶融めっき

          枠止めねじ

          枠止めねじ

            吊りボルト・丸鋼用電線管支持金具

            吊りボルト・丸鋼用電線管支持金具

              電線管用吊りバンド

              電線管用吊りバンド

                連結台座

                連結台座

                  機器固定金具 RP29Tシリーズ

                  機器固定金具 RP29Tシリーズ

                    木造建築用配線配管部材

                    木造建築用配線配管部材

                      アウトレットボックス支持金具 MBSPF・MBSC2と組合せ可能

                      アウトレットボックス支持金具 MBSPF・MBSC2と組合せ可能

                        スタットバー

                        スタットバー

                          KM・SKM 取付金具

                          KM・SKM 取付金具

                            メーカー ネグロス電工 日東工業 未来工業 未来工業 内外電機 ネグロス電工 ネグロス電工 未来工業 河村電器産業 ネグロス電工 ネグロス電工 未来工業 日東工業
                            通常価格 378円 3,287円 118円 560円 1,162円 142円 1,030円 114円 2,188円 972円 8,173円 135円 2,833円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 チャンネル・レール パーツ その他 台座 ポール用 ネジック・ナット・ねじ 吊り用 吊り用 台座 その他 その他 支持金具 バー その他
                            適合吊りボルト W3/8 - - - - W3/8 W3/8 - - - - - -
                            仕様 電気亜鉛めっき - - - - 電気亜鉛めっき 溶融亜鉛めっき鋼板 - - - 溶融亜鉛めっき鋼板 - -

                            ハンガー振れ止めのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            取付金具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました