(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

補助継電器(コンタクタリレー) J7KCAシリーズ

補助継電器(コンタクタリレー) J7KCAシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,733円
税込価格
6,306円

電磁接触器形J7KCと同一形状で、盤内デザインの統一に最適。【特長】・プッシュ...

詳細情報を確認する

  • コイル定格電圧(V):
    24
  • 代表規格:
    CE / CUL / TUV / CCC
  • 寸法 長さ(mm):
    67.5
  • 寸法 幅(mm):
    45
  • 寸法 厚み(mm):
    90.5

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

待望の低圧開閉器が制御盤ソリューション商品群に登場

モータ制御までもカバーする幅広い制御盤ソリューション商品群のラインアップによりお客様の制御盤づくりのTCO*1 削減に貢献します

補助継電器(コンタクタリレー) J7KCAシリーズ 低圧開閉器

*1. TCO:Total Cost of Ownereshipの略。盤設計・制作から稼働・メンテナンスまでの全体コスト。

モータ制御用の低圧開閉器追加で制御盤の価値をさらに向上

電磁接触器(コンタクタ)J7KCと同一寸法の補助継電器です。 
リンクドコンタクト機構。 

小型

J7KC/J7TCシリーズ横幅をすべて45mm幅に統一。
盤内へコンパクトに収まります。

省スペース設計により、盤の小型化に貢献

補助継電器(コンタクタリレー) J7KCAシリーズ 省スペース設計

*オムロン株式会社調べ。

型番リスト

型番
補助接点
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2a2b

1個

5,733( 6,306円 )

1日目

3a1b

1個

5,733( 6,306円 )

1日目

4a

1個

5,733( 6,306円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電磁接触器形J7KCと同一形状で、盤内デザインの統一に最適。
【特長】
・プッシュインPlus配線方式で省工数、メンテナンス工数削減
・ツイン接点により接信頼性を向上させ、DC5V 3mAの微小負荷にも対応
・補助接点ユニットとの組み合わせで多彩な接点バリエーションを構成可能
・コイルサージ吸収ユニット標準装備
・主要な安全規格に適合・認証取得

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

補助継電器(コンタクタリレー) J7KCAシリーズ

補助継電器(コンタクタリレー) J7KCAシリーズ

    分散型電源対応 系統連系用複合継電器 K2ZC-N

    分散型電源対応 系統連系用複合継電器 K2ZC-N

      高圧地絡継電器 AGF

      高圧地絡継電器 AGF

        新SCシリーズ 補助継電器

        新SCシリーズ 補助継電器

          【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント インレット(フランジタイプ)

          【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント インレット(フランジタイプ)

            【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント インレット(防水カバー付タイプ)

            【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント インレット(防水カバー付タイプ)

              【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント プラグ(アングルタイプ)

              【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント プラグ(アングルタイプ)

                【アメリカン電機】製商品 産業用引掛形コンセント プラグ(防水タイプ)

                【アメリカン電機】製商品 産業用引掛形コンセント プラグ(防水タイプ)

                  【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント カバープレート(埋込アウトレット専用)

                  【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント カバープレート(埋込アウトレット専用)

                    連鎖形圧着端子 ギボシ形

                    連鎖形圧着端子 ギボシ形

                      引掛器具

                      引掛器具

                        メーカー オムロン オムロン オムロン 富士電機機器制御 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ニチフ端子工業 明工社
                        通常価格 5,733円 28,037円 18,266円 3,335円 1,288円 1,768円 1,431円 1,298円 338円 39,514円 685円
                        通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                        コイル定格電圧(V) 24 - - - - - - - - - -
                        代表規格 CE / CUL / TUV / CCC - - - - - - - - - -
                        寸法 長さ(mm) 67.5 - - 81 - - - - - - -
                        寸法 幅(mm) 45 - - - - - - - - - -
                        寸法 厚み(mm) 90.5 - - - - - - - - - -

                        補助継電器(コンタクタリレー) J7KCAシリーズのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        継電器カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        エレクトロニクス部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました