(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サーマルリレー J7TCシリーズ

サーマルリレー J7TCシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,207円
税込価格
4,628円

電磁接触器形J7KCとの組合せで2.2kW(240VAC)(JISC8201-...

詳細情報を確認する

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

商品情報

待望の低圧開閉器が制御盤ソリューション商品群に登場

モータ制御までもカバーする幅広い制御盤ソリューション商品群のラインアップによりお客様の制御盤づくりのTCO*1 削減に貢献します

サーマルリレー J7TCシリーズ  低圧開閉器

*1. TCO:Total Cost of Ownereshipの略。盤設計・制作から稼働・メンテナンスまでの全体コスト。

モータ制御用の低圧開閉器追加で制御盤の価値をさらに向上

過電流を検出して負荷を焼損から保護します

サーマルリレー J7TCシリーズ 関連画像

小型

J7KC/J7TCシリーズ横幅をすべて45mm幅に統一。
盤内へコンパクトに収まります。

省スペース設計により、盤の小型化に貢献

サーマルリレー J7TCシリーズ 省スペース設計

*オムロン株式会社調べ。

型番リスト

型番
トリップ電流(A)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.1~1.65

1個

4,207( 4,628円 )

1日目

1.7~2.6

1個

4,207( 4,628円 )

1日目

2.8~4.2

1個

4,207( 4,628円 )

1日目

4~6

1個

4,207( 4,628円 )

1日目

6~9

1個

4,207( 4,628円 )

1日目

0.18~0.27

1個

4,207( 4,628円 )

1日目

0.34~0.52

1個

4,207( 4,628円 )

1日目

0.48~0.72

1個

4,207( 4,628円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電磁接触器形J7KCとの組合せで2.2kW(240VAC)(JISC8201-4-1に基づく定格)、5.5kW(440VAC)までのモータ保護(過電流、欠相)に最適。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サーマルリレー J7TCシリーズ

サーマルリレー J7TCシリーズ

    TH-Tシリーズ サーマルリレー

    TH-Tシリーズ サーマルリレー

      MS-Nシリーズ 標準・2素子付 サーマルリレー(電磁開閉器用・単体取付不可)

      MS-Nシリーズ 標準・2素子付 サーマルリレー(電磁開閉器用・単体取付不可)

        サーマルリレー ZB65

        サーマルリレー ZB65

          2Eサーマルリレー

          2Eサーマルリレー

            ミニコンタクタ用サーマルリレー

            ミニコンタクタ用サーマルリレー

              新SC・NEO SCシリーズ サーマルリレー

              新SC・NEO SCシリーズ サーマルリレー

                サーマルリレー SKシリーズ TK123 F-QuiQ スプリング端子タイプ

                サーマルリレー SKシリーズ TK123 F-QuiQ スプリング端子タイプ

                  サーマルリレー

                  サーマルリレー

                    【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント アウトレット(埋込タイプ)

                    【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント アウトレット(埋込タイプ)

                      【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント プラグ(アングルタイプ)

                      【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント プラグ(アングルタイプ)

                        【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント インレット(防水カバー付タイプ)

                        【アメリカン電機】産業用引掛形コンセント インレット(防水カバー付タイプ)

                          連鎖形圧着端子 ギボシ形

                          連鎖形圧着端子 ギボシ形

                            メーカー オムロン 三菱電機 三菱電機 Eaton 富士電機機器制御 ミスミ 富士電機機器制御 富士電機機器制御 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ニチフ端子工業
                            通常価格 4,207円 2,590円 770円 35,832円 3,631円 1,700円 1,930円 4,709円 1,796円 648円 1,431円 1,768円 50,219円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 サーマルリレー サーマルリレー. - サーマルリレー サーマルリレー - - サーマルリレー - - - - -
                            動作方式 非可逆式 - - 非可逆式 - - - 非可逆形 - - - - -
                            極数 3 3 3 3 3 3 3 3 3 - - - -
                            補助接点 1a1b 1a1b 1a1b 1a1b 1a1b 1a1b 1a1b 1a1b 1a1b - - - -
                            代表規格 CE / UL / CUL / TUV / CCC - - CE / UL / CSA CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA - - CE / UL / CSA - - - - -

                            サーマルリレー J7TCシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            サーマルリレーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました