(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:J7MC-3R-6
マニュアルモータスタータ J7MCシリーズ マニュアルモータースターター

マニュアルモータスタータ J7MCシリーズ J7MC-3R-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,201円
税込単価
11,221円

電動機回路の過負荷・欠相保護、短絡電流遮断を1台で実現するモータ専用ブレーカ。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

J7MC-3R-6 解除

Loading...

J7MC-3R-6 の仕様・寸法情報

商品情報

待望の低圧開閉器が制御盤ソリューション商品群に登場

モータ制御までもカバーする幅広い制御盤ソリューション商品群のラインアップによりお客様の制御盤づくりのTCO*1 削減に貢献します

マニュアルモータスタータ J7MCシリーズ 低圧開閉器

*1. TCO:Total Cost of Ownereshipの略。盤設計・制作から稼働・メンテナンスまでの全体コスト。

モータ制御用の低圧開閉器追加で制御盤の価値をさらに向上

電動機回路の過負荷・欠相保護、短絡電流遮断を1台で実現するモータ専用ブレーカです

マニュアルモータスタータ J7MCシリーズ 専用ブレーカ

高遮断容量

短絡事故時の大容量電流を遮断できます。

マニュアルモータスタータ J7MCシリーズ 高遮断容量

省スペース設計により、盤の小型化に貢献

マニュアルモータスタータ J7MCシリーズ 省スペース設計

*オムロン株式会社調べ。

型番リスト

型番
定格遮断容量 AC400Vの時(kA)
定格電流(A)
寸法 奥行(mm)
操作スイッチタイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

J7MC-3R-6

100
6
94.7
ロータリスイッチ(高性能形)

1個

10,201( 11,221円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電動機回路の過負荷・欠相保護、短絡電流遮断を1台で実現するモータ専用ブレーカ。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

カタログ

 

Loading...

J7MC-3R-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マニュアルモータスタータ J7MCシリーズの型番J7MC-3R-6のページです。
型番J7MC-3R-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マニュアルモータスタータ J7MCシリーズ

マニュアルモータスタータ J7MCシリーズ

    G-TWIN ブレーカ BWシリーズ SAM

    G-TWIN ブレーカ BWシリーズ SAM

      G-TWIN ブレーカ BWシリーズ AAM

      G-TWIN ブレーカ BWシリーズ AAM

        ブレードノーヒューズ ブレーカ

        ブレードノーヒューズ ブレーカ

          サーキットブレーカ(協約形) NE-C

          サーキットブレーカ(協約形) NE-C

            NE サーキットブレーカ(経済形) 埋込形

            NE サーキットブレーカ(経済形) 埋込形

              NE-S サーキットブレーカ(汎用形)Sシリーズ 表面形

              NE-S サーキットブレーカ(汎用形)Sシリーズ 表面形

                分岐安全ブレーカ コード短絡保護用瞬時遮断機能付・遮断容量2.5kA

                分岐安全ブレーカ コード短絡保護用瞬時遮断機能付・遮断容量2.5kA

                  G-TWIN ブレーカ BWシリーズ AFC(32AF/50AF)

                  G-TWIN ブレーカ BWシリーズ AFC(32AF/50AF)

                    配線用遮断器(欠相保護付) リード線付

                    配線用遮断器(欠相保護付) リード線付

                      配線用遮断器(太陽光発電システム用)

                      配線用遮断器(太陽光発電システム用)

                        メーカー オムロン 富士電機機器制御 富士電機機器制御 河村電器産業 日東工業 日東工業 日東工業 テンパール工業 富士電機機器制御 テンパール工業 テンパール工業
                        通常価格 8,464円 5,870円 5,351円 2,340円 3,822円 13,082円 9,655円 2,983円 3,475円 10,573円 10,259円
                        通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 11日目  
                        アンペアフレーム(AF) 30AF以下 - 32AF 30AF以下 - - - 30AF以下 - - -
                        極数 3 - 3 2 - - - 2 - 3 3
                        取付方法 DINレール取付 DIN/ネジ止め DIN/ネジ止め - ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め DIN/ネジ止め - -
                        接続方式 表面型 表面型 表面型 表面型 表面型 埋込形 表面型 - 表面型 表面型 表面型
                        代表規格 PSE / CE / CUL / CCC - - PSE PSE PSE PSE - - - -

                        マニュアルモータスタータ J7MCシリーズのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        J7MC-3P-13
                        J7MC-3P-1E6
                        J7MC-3P-20
                        J7MC-3P-2E5
                        J7MC-3P-4
                        J7MC-3R-E63
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        定格遮断容量 AC400Vの時
                        (kA)
                        定格電流
                        (A)
                        寸法 奥行
                        (mm)
                        操作スイッチタイプ

                        8,503円

                        ( 9,353円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        501374.7ロッカースイッチ(標準形)

                        8,464円

                        ( 9,310円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        1001.674.7ロッカースイッチ(標準形)

                        8,503円

                        ( 9,353円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        252074.7ロッカースイッチ(標準形)

                        8,503円

                        ( 9,353円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        1002.574.7ロッカースイッチ(標準形)

                        8,503円

                        ( 9,353円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        100474.7ロッカースイッチ(標準形)

                        10,201円

                        ( 11,221円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        1000.6394.7ロータリスイッチ(高性能形)

                        配線用遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        エレクトロニクス部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました