(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:A22NE-L-PD13-N
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)A22NE-PD/A22NE-P/A22E ヒジョウテイシボタン

非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)A22NE-PD/A22NE-P/A22E A22NE-L-PD13-N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,192円
税込単価
4,611円

【特長】・Φ22とΦ25共用(リング使用時)ロックレバー連動接点機能つきプッシ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

A22NE-L-PD13-N 解除

Loading...

A22NE-L-PD13-N の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
種類
接点構成
操作部機能
操作部寸法 縦(mm)
操作部寸法 幅(mm)
パネル奥行き寸法(mm)
保護構造 詳細
光源の使用電圧(V)
リセット機能
ロックレバー機能
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A22NE-L-PD13-N

非照光式非常停止押しボタン
1a / 3b
プッシュロック/ターンリセット
60
60
87
IP65耐油形
-
ターンリセット
ロックレバー連動接点機能
-

1個

4,192( 4,611円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Φ22とΦ25共用(リング使用時)ロックレバー連動接点機能つきプッシュインPlus端子台タイプ
・短胴化、配線方向変更による制御盤の小型化を実現
・配線の緩みの発生がなく、メンテナンス工数の削減
・接点構成は、最大4接点まで組み合わせ可能
・IP65耐油形(非照光タイプ)/IP65(照光タイプ)/IP69K高温高圧洗浄対応(プルリセットタイプ)
・操作部とスイッチ部が正常に取り付けられているかを接点の開閉状態で検出が可能(ロックレバー連動接点機能)
・すべての接点がロックレバーに連動します(NC接点だけでなく、NO接点も接点状態が反転します。)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

A22NE-L-PD13-Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)A22NE-PD/A22NE-P/A22Eの型番A22NE-L-PD13-Nのページです。
型番A22NE-L-PD13-Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)A22NE-PD/A22NE-P/A22E

非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)A22NE-PD/A22NE-P/A22E

    非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25) A22E

    非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25) A22E

      Φ22 非常停止用押しボタンスイッチ AR22形

      Φ22 非常停止用押しボタンスイッチ AR22形

        非常停止スイッチ 取付穴Φ16・Φ22・Φ30 非照光

        非常停止スイッチ 取付穴Φ16・Φ22・Φ30 非照光

          Φ30 非常停止用押しボタンスイッチ AR30形

          Φ30 非常停止用押しボタンスイッチ AR30形

            非常停止スイッチ 取付穴Φ16・Φ22・Φ30 照光

            非常停止スイッチ 取付穴Φ16・Φ22・Φ30 照光

              非常停止用押しボタンスイッチ AR22VQR/VQL、VPR、AR30VPR/VPL

              非常停止用押しボタンスイッチ AR22VQR/VQL、VPR、AR30VPR/VPL

                非常停止ボタン RMQ Titan 22mmシリーズ

                非常停止ボタン RMQ Titan 22mmシリーズ

                  φ16シリーズ 非常停止用押しボタンスイッチ AH165形

                  φ16シリーズ 非常停止用押しボタンスイッチ AH165形

                    φ22シリーズ 非常停止用押しボタンスイッチ AM22形

                    φ22シリーズ 非常停止用押しボタンスイッチ AM22形

                      非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A165E

                      非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A165E

                        非常用ボタン C22-PVTシリーズ

                        非常用ボタン C22-PVTシリーズ

                          ソレノイド付安全スイッチ HS5L形

                          ソレノイド付安全スイッチ HS5L形

                            メーカー オムロン オムロン 富士電機機器制御 ミスミ 富士電機機器制御 ミスミ 富士電機機器制御 Eaton 富士電機機器制御 富士電機機器制御 オムロン Eaton IDEC
                            通常価格 3,268円 1,815円 1,289円 1,932円 1,489円 3,334円 3,728円 20,780円 1,889円 1,689円 1,878円 13,732円 10,947円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            操作部形状 キノコ型 丸形 - - - - - - プッシュロック形 - 丸形 キノコ型 -
                            ガード付き - - - - - -
                            銘板 - - - - - - - - -
                            端子形状 差し込み端子 ねじ端子 ねじ端子 - ねじ端子 - ねじ端子 ねじ端子 - ねじ端子 はんだづけ端子 ねじ端子 -
                            取付穴サイズ φ22 φ22 φ22.3・φ25.5mm共用 - φ30.5 - - φ22 φ16.2 φ22.3 φ16 φ22 -

                            非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)A22NE-PD/A22NE-P/A22Eのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            A22NE-M-P202-N-B
                            A22NE-M-PD02-C
                            A22NE-M-PD02-N
                            A22NE-M-PD03-N
                            A22NE-M-PD12-N
                            A22NE-M-PD22-C
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?種類 接点構成 操作部機能 操作部寸法 縦
                            (mm)
                            操作部寸法 幅
                            (mm)
                            パネル奥行き寸法
                            (mm)
                            保護構造 詳細 光源の使用電圧
                            (V)
                            リセット機能 ロックレバー機能

                            4,903円

                            ( 5,393円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10非照光式非常停止押しボタン2bプッシュロック/ターンリセット404071.5IP65(コントロールボックス組込み)-ターンリセットなし

                            3,654円

                            ( 4,019円 )
                            1個 -

                            1日目

                            -照光式非常停止押しボタン2bプッシュロック/ターンリセット404087IP65AC/DC24ターンリセットロックレバー連動接点機能

                            3,271円

                            ( 3,598円 )
                            1個 -

                            1日目

                            -非照光式非常停止押しボタン2bプッシュロック/ターンリセット404087IP65耐油形-ターンリセットロックレバー連動接点機能

                            3,706円

                            ( 4,077円 )
                            1個 -

                            1日目

                            -非照光式非常停止押しボタン3bプッシュロック/ターンリセット404087IP65耐油形-ターンリセットロックレバー連動接点機能

                            3,706円

                            ( 4,077円 )
                            1個 -

                            1日目

                            -非照光式非常停止押しボタン1a / 2bプッシュロック/ターンリセット404087IP65耐油形-ターンリセットロックレバー連動接点機能

                            4,706円

                            ( 5,177円 )
                            1個 -

                            1日目

                            -照光式非常停止押しボタン2b / 2aプッシュロック/ターンリセット404087IP65AC/DC24ターンリセットロックレバー連動接点機能

                            非常停止・安全スイッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました