(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DG4SV1CB10
三菱電機ACサーボ用スプリングクランプ式中継端子台用ケーブル サーボアンプヨウ セツゾクケーブル

三菱電機ACサーボ用スプリングクランプ式中継端子台用ケーブル DG4SV1CB10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
12,445円
税込単価
13,690円

【特長】ケーブルのご選定は下記の選定表とカタログをご参照願います。【三菱電機A...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

型番

DG4SV1CB10 解除

Loading...

DG4SV1CB10 の仕様・寸法情報

商品情報

商品の詳細











型番リスト

型番
対象端子台
長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DG4SV1CB10

DG2SV1TB(シンクI/F接続、ソースI/F接続共通)
1

1個

12,445( 13,690円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
ケーブルのご選定は下記の選定表とカタログをご参照願います。

【三菱電機ACサーボ用スプリングクランプ式中継端子台】
三菱電機ACサーボ用スプリングクランプ式中継端子台はコチラ!
汎用インタフェースアンプ用中継端子台
ネットワークアンプ用フル信号中継端子台
ネットワークアンプ用メカ信号端子台
ブレーキ付モータ用中継端子台

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

DG4SV1CB10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

三菱電機ACサーボ用スプリングクランプ式中継端子台用ケーブルの型番DG4SV1CB10のページです。
型番DG4SV1CB10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱電機ACサーボ用スプリングクランプ式中継端子台用ケーブル

三菱電機ACサーボ用スプリングクランプ式中継端子台用ケーブル

    MELSERVO リニアサーボモータ用中継ケーブル

    MELSERVO リニアサーボモータ用中継ケーブル

      中継端子台

      中継端子台

        エンコーダケーブル(標準品)

        エンコーダケーブル(標準品)

          MELSERVO-J5用エンコーダ/シールド付電源/ブレーキケーブル

          MELSERVO-J5用エンコーダ/シールド付電源/ブレーキケーブル

            MELSERVO-J5用エンコーダ/シールド付電源ケーブル 標準品 中継(モータ側)端子台中継用

            MELSERVO-J5用エンコーダ/シールド付電源ケーブル 標準品 中継(モータ側)端子台中継用

              リニューアルキット電源変換ケーブル

              リニューアルキット電源変換ケーブル

                エンコーダケーブル(標準品)中継タイプ

                エンコーダケーブル(標準品)中継タイプ

                  電源ケーブル(高屈曲寿命品)中継タイプ

                  電源ケーブル(高屈曲寿命品)中継タイプ

                    エンコーダケーブル(標準品) 直結タイプ

                    エンコーダケーブル(標準品) 直結タイプ

                      ブレーキケーブル(高屈曲寿命品)中継タイプ

                      ブレーキケーブル(高屈曲寿命品)中継タイプ

                        MELSERVO-J5用エンコーダ/シールド付電源/ブレーキケーブル 標準品

                        MELSERVO-J5用エンコーダ/シールド付電源/ブレーキケーブル 標準品

                          MELSERVO-J3シリーズ 電磁ブレーキケーブル(中継用)

                          MELSERVO-J3シリーズ 電磁ブレーキケーブル(中継用)

                            メーカー 三菱電機エンジニアリング 三菱電機 三菱電機 三菱電機システムサービス 三菱電機システムサービス 三菱電機システムサービス 三菱電機システムサービス 三菱電機システムサービス 三菱電機システムサービス 三菱電機システムサービス 三菱電機システムサービス 三菱電機システムサービス 三菱電機
                            通常価格 10,083円 10,161円 - 8,307円 50,306円 12,325円 21,986円 4,848円 3,914円 5,460円 4,082円 12,839円 2,697円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 お見積り   5日目~   5日目   5日目   5日目   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            対応機器メーカー 三菱電機製対応 三菱電機製対応 - 三菱電機製対応 三菱電機製対応 三菱電機製対応 - 三菱電機製対応 三菱電機製対応 - 三菱電機製対応 三菱電機製対応 三菱電機製対応
                            対応機器シリーズ 三菱電機 J4シリーズ / 三菱電機 J5シリーズ 三菱電機 J4シリーズ - 三菱電機 J3シリーズ / 三菱電機 J4シリーズ / 三菱電機 JNシリーズ 三菱電機 J5シリーズ 三菱電機 J5シリーズ - 三菱電機 J3シリーズ / 三菱電機 J4シリーズ / 三菱電機 JNシリーズ 三菱電機 J3シリーズ / 三菱電機 J4シリーズ / 三菱電機 JNシリーズ - 三菱電機 J3シリーズ / 三菱電機 J4シリーズ / 三菱電機 JNシリーズ 三菱電機 J5シリーズ 三菱電機 J3シリーズ / 三菱電機 J4シリーズ / 三菱電機 JNシリーズ
                            用途 中継端子台用 リニアサーボモータ用中継用 - エンコーダ用 - 中継端子台用 リニューアルキット変換用 エンコーダ用 電源用 エンコーダ用 ブレーキ用 中継端子台用 ブレーキ用

                            三菱電機ACサーボ用スプリングクランプ式中継端子台用ケーブルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DG4SV1CB05
                            DG4SV2CB05
                            DG4SV2CB05-P01
                            DG4SV2CB10
                            DG4SV2CB10-P01
                            DG4SV2CB100H
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            対象端子台 長さ
                            (m)

                            11,199円

                            ( 12,319円 )
                            1個 -

                            5日目

                            DG2SV1TB(シンクI/F接続、ソースI/F接続共通)0.5

                            10,083円

                            ( 11,091円 )
                            1個 -

                            5日目

                            DG2BK1TB-P01(ソースI/F接続) / DG2SV3TB(シンクI/F接続、ソースI/F接続共通) / DG2BK1TB-D-P01(ソースI/F接続) / DG2BK1TB-D(シンクI/F接続) / DG2SV2TB(シンクI/F接続) / DG2BK1TB(シンクI/F接続)0.5

                            10,083円

                            ( 11,091円 )
                            1個 -

                            5日目

                            DG2SV2TB(ソースI/F接続)0.5

                            11,481円

                            ( 12,629円 )
                            1個 -

                            5日目

                            DG2BK1TB-P01(ソースI/F接続) / DG2SV3TB(シンクI/F接続、ソースI/F接続共通) / DG2BK1TB-D-P01(ソースI/F接続) / DG2BK1TB-D(シンクI/F接続) / DG2SV2TB(シンクI/F接続) / DG2BK1TB(シンクI/F接続)1

                            11,481円

                            ( 12,629円 )
                            1個 -

                            5日目

                            DG2SV2TB(ソースI/F接続)1

                            44,612円

                            ( 49,073円 )
                            1個 -

                            5日目

                            DG2SV2TB(シンクI/F接続、高屈曲寿命品)10

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました