(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OLFLEX ROBOT 900 DP

OLFLEX ROBOT 900 DP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
10,116円 ~ 138,406円
税込価格
11,128円 ~ 152,247円

シールド付きの摩耗耐性および油耐性のあるPURロボットケーブル、可動曲げ動作お...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
芯数(芯)
導体断面積(mm2)
仕上り外径(mm)
全長(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4
[0.31~0.49] 0.34
5.7
10
10

1個

10,116( 11,128円 )

3日目

4
[0.31~0.49] 0.34
5.7
20
10

1個

19,652( 21,617円 )

3日目

4
[0.31~0.49] 0.34
5.7
30
10

1個

29,188( 32,107円 )

3日目

4
[0.31~0.49] 0.34
5.7
40
10

1個

38,725( 42,598円 )

3日目

4
[0.31~0.49] 0.34
5.7
50
10

1個

48,261( 53,087円 )

3日目

4
[0.31~0.49] 0.34
5.7
100
10

1個

95,362( 104,898円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

シールド付きの摩耗耐性および油耐性のあるPURロボットケーブル、可動曲げ動作およびねじり動作に対応。
【特長】
・小さいケーブル径により省スペース設置。
・堅牢なPURアウターシースにより厳しい条件での耐性が向上。
・多くの鉱油ベースの潤滑油、希酸、アルカリ性水溶液、その他の化学物質に対応。
・幅広い温度範囲で過酷な気候環境での用途に対応。
・銅シールドは電磁干渉から保護します。
・磨耗および裂傷耐性。
・難燃性
・高耐油性
・低温でも柔軟性を発揮。
・低粘着面

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OLFLEX ROBOT 900 DP

OLFLEX ROBOT 900 DP

    細径高耐久 RMDVシリーズ(c21885)600V UL対応

    細径高耐久 RMDVシリーズ(c21885)600V UL対応

      ケーブルキャリア用可動シールド付データケーブル(CF211.PUR)CE/UL対応

      ケーブルキャリア用可動シールド付データケーブル(CF211.PUR)CE/UL対応

        ケーブルキャリア用可動シールド付ケーブル 動力(CF270.UL)CE/UL対応

        ケーブルキャリア用可動シールド付ケーブル 動力(CF270.UL)CE/UL対応

          ケーブルキャリア用可動シールド付エンコーダケーブル(CF113)CE/UL対応

          ケーブルキャリア用可動シールド付エンコーダケーブル(CF113)CE/UL対応

            FEP 絶縁/可とう性ふっ素樹脂キャブタイヤケーブル FFタフラ(FK)

            FEP 絶縁/可とう性ふっ素樹脂キャブタイヤケーブル FFタフラ(FK)

              RBDシリーズ ロボットケーブル UL20276 30V (シールド付)

              RBDシリーズ ロボットケーブル UL20276 30V (シールド付)

                極細耐屈曲用ロボットケーブル BEL-RBT 20276シリーズ UL/CE シールド有・無

                極細耐屈曲用ロボットケーブル BEL-RBT 20276シリーズ UL/CE シールド有・無

                  ケーブルキャリア用可動シールド付ケーブル 制御/動力(CF78.UL)

                  ケーブルキャリア用可動シールド付ケーブル 制御/動力(CF78.UL)

                    ケーブルキャリア用可動シールド付ケーブル 制御/動力(CF10) CE対応

                    ケーブルキャリア用可動シールド付ケーブル 制御/動力(CF10) CE対応

                      ケーブルキャリア用可動単心ケーブル 動力(CF300.UL.D) CE/UL対応

                      ケーブルキャリア用可動単心ケーブル 動力(CF300.UL.D) CE/UL対応

                        ケーブルキャリア用可動シールド付ケーブル 制御/動力(CF77.UL)

                        ケーブルキャリア用可動シールド付ケーブル 制御/動力(CF77.UL)

                          ケーブルキャリア用可動ケーブル 制御/動力(CF9) CE対応

                          ケーブルキャリア用可動ケーブル 制御/動力(CF9) CE対応

                            メーカー LAPP 大電 イグス イグス イグス 福電 金子コード BELDEN イグス イグス イグス イグス イグス
                            通常価格 10,116円 328円 1,601円 4,326円 2,453円 17,975円 980円 461円 1,570円 1,540円 1,200円 998円 673円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 5日目   3日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能
                            シールド 錫メッキ銅製編組 錫メッキ銅製編組 錫メッキ銅製編組 - 錫メッキ銅製編組 錫メッキ銅製編組
                            定格電圧 48V 600V 300V(UL/CSA)、300/300V(CE) 1000V(UL/CSA)、600/1000V(CE) 30V(UL/CSA)、50V 600V 30V 30V 1000V(UL/CSA)、300/500V(CE) 300/500V(CE) 1000V(UL/CSA)、600/1000V(CE) - -
                            特性 耐油性 / 耐捻れ / 耐磨耗性 耐油性 / 耐捻れ / 耐磨耗性 耐油性 / 耐磨耗性 耐油性 / 耐磨耗性 / 耐荷重性 耐油性 / 耐磨耗性 / 耐荷重性 耐油性 / 耐熱性 / 耐侯性 / 耐薬品性 耐油性 / 耐熱性 / 耐捻れ 耐油性 / 耐捻れ / 耐薬品性 耐油性 / 耐磨耗性 / 耐荷重性 耐油性 / 耐磨耗性 / 耐侯性 耐油性 / 耐磨耗性 / 耐侯性 耐油性 / 耐捻れ / 耐磨耗性 / 耐荷重性 -
                            シース(外被)色 黄緑 ダークブルー - ダークブルー
                            安全規格 CE UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE - UL RECOGNIZED UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE CE UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE UL RECOGNIZED / CSA(c-UL) / CE -

                            ロボットケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました