(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AS-2P-20M-D
SI型光ファイバケーブル H-PCF 2心 屋外補強型 コネクタ付完成品 ヒカリファイバーケーブル

SI型光ファイバケーブル H-PCF 2心 屋外補強型 コネクタ付完成品 AS-2P-20M-D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
38,958円
税込単価
42,854円

三菱電機システムサービス PLC対応ケーブル SI型光ファイバケーブル H-P...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    MELSECNET
  • コネクタ:
    両端コネクタ取付

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

AS-2P-20M-D 解除

Loading...

AS-2P-20M-D の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
ケーブル長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AS-2P-20M-D

20

1個

38,958( 42,854円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

三菱電機システムサービス PLC対応ケーブル SI型光ファイバケーブル H-PCF 2心 屋外補強型 コネクタ付完成品。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

AS-2P-20M-Dで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SI型光ファイバケーブル H-PCF 2心 屋外補強型 コネクタ付完成品の型番AS-2P-20M-Dのページです。
型番AS-2P-20M-Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SI型光ファイバケーブル H-PCF 2心 屋外補強型 コネクタ付完成品

SI型光ファイバケーブル H-PCF 2心 屋外補強型 コネクタ付完成品

    SI型光ファイバケーブル H-PCF 2心 コネクタ付完成品

    SI型光ファイバケーブル H-PCF 2心 コネクタ付完成品

      CC-Link IEコントローラネットワーク対応光ファイバケーブル 2心 コネクタ付完成品

      CC-Link IEコントローラネットワーク対応光ファイバケーブル 2心 コネクタ付完成品

        PLC対応ケーブル(PLC⇔端子台間接続用)

        PLC対応ケーブル(PLC⇔端子台間接続用)

          CC-Link IE TSN/フィールドネットワーク Ethernetケーブル

          CC-Link IE TSN/フィールドネットワーク Ethernetケーブル

            インタフェースコンバータケーブル

            インタフェースコンバータケーブル

              CC-Link IE フィールドネットワーク用ケーブル(屋内用)

              CC-Link IE フィールドネットワーク用ケーブル(屋内用)

                Lシリーズ 増設ケーブル

                Lシリーズ 増設ケーブル

                  MELSEC-Qシリーズ 増設ケーブル

                  MELSEC-Qシリーズ 増設ケーブル

                    I/Oリレーターミナル用コネクタ付ケーブル XW2Z-R

                    I/Oリレーターミナル用コネクタ付ケーブル XW2Z-R

                      メーカー 三菱電機システムサービス 三菱電機システムサービス 三菱電機システムサービス 三菱電機エンジニアリング 三菱電機システムサービス 三菱電機 三菱電機システムサービス 三菱電機 三菱電機 オムロン
                      通常価格 23,336円 6,934円 8,597円 1,989円 14,489円 25,482円 4,099円 3,700円 4,990円 4,289円
                      通常出荷日 9日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                      種類 MELSECNET 増設 - - CC-Link IE その他 CC-Link IE 増設 増設 PLC-端子台間
                      コネクタ 両端コネクタ取付 両端コネクタ取付 LCFコネクタ/LCFコネクタ - 両端M12コネクタ - シールド付、RJ45プラグ - - -

                      SI型光ファイバケーブル H-PCF 2心 屋外補強型 コネクタ付完成品のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      AS-2P-100M-D
                      AS-2P-10M-D
                      AS-2P-15M-D
                      AS-2P-25M-D
                      AS-2P-30M-D
                      AS-2P-40M-D
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      ケーブル長さ
                      (m)

                      164,331円

                      ( 180,764円 )
                      1個 -

                      9日目

                      100

                      23,336円

                      ( 25,670円 )
                      1個 -

                      9日目

                      10

                      30,977円

                      ( 34,075円 )
                      1個 -

                      9日目

                      15

                      46,892円

                      ( 51,581円 )
                      1個 -

                      9日目

                      25

                      54,807円

                      ( 60,288円 )
                      1個 -

                      9日目

                      30

                      70,652円

                      ( 77,717円 )
                      1個 -

                      9日目

                      40

                      PLC対応ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      エレクトロニクス部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました