(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:QG-G50-2C-20M-B-LL
CC-Link IEコントローラネットワーク対応光ファイバケーブル 2心 コネクタ付完成品 CC-LINK ヒカリファイバケーブル

CC-Link IEコントローラネットワーク対応光ファイバケーブル 2心 コネクタ付完成品 QG-G50-2C-20M-B-LL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
21,825円
税込単価
24,008円

三菱電機システムサービス PLC対応ケーブル CC-Link IEコントローラ...

詳細情報を確認する

  • 心線数:
    2心
  • コネクタ:
    LCFコネクタ/LCFコネクタ
  • 光ファイバ種類:
    コア径50μm、GIケーブル
  • 仕様:
    石英ガラス

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

QG-G50-2C-20M-B-LL 解除

Loading...

QG-G50-2C-20M-B-LL の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
種類
使用環境・用途
ケーブル長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QG-G50-2C-20M-B-LL

CC-Link IE
屋内用
20

1個

21,825( 24,008円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

三菱電機システムサービス PLC対応ケーブル CC-Link IEコントローラネットワーク対応光ファイバケーブル 2心 コネクタ付完成品。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

QG-G50-2C-20M-B-LLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CC-Link IEコントローラネットワーク対応光ファイバケーブル 2心 コネクタ付完成品の型番QG-G50-2C-20M-B-LLのページです。
型番QG-G50-2C-20M-B-LLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CC-Link IEコントローラネットワーク対応光ファイバケーブル 2心 コネクタ付完成品

CC-Link IEコントローラネットワーク対応光ファイバケーブル 2心 コネクタ付完成品

    SI型光ファイバケーブル H-PCF 2心 コネクタ付完成品

    SI型光ファイバケーブル H-PCF 2心 コネクタ付完成品

      CC-Link IE フィールドネットワーク用ケーブル

      CC-Link IE フィールドネットワーク用ケーブル

        PLC対応ケーブル(PLC⇔端子台間接続用)

        PLC対応ケーブル(PLC⇔端子台間接続用)

          SI型光ファイバケーブル H-PCF 2心 屋外補強型 コネクタ付完成品

          SI型光ファイバケーブル H-PCF 2心 屋外補強型 コネクタ付完成品

            プログラマブルコントローラ CPM1A プログラミング接続ケーブル

            プログラマブルコントローラ CPM1A プログラミング接続ケーブル

              CC-Link Ver1.10電源内蔵ケーブル

              CC-Link Ver1.10電源内蔵ケーブル

                CC-Link Ver1.10エコケーブル

                CC-Link Ver1.10エコケーブル

                  I/Oリレーターミナル用コネクタ付ケーブル XW2Z-R

                  I/Oリレーターミナル用コネクタ付ケーブル XW2Z-R

                    MELSEC-Qシリーズ 増設ケーブル

                    MELSEC-Qシリーズ 増設ケーブル

                      FXシリーズ パソコン/RS-232C通信用ケーブル

                      FXシリーズ パソコン/RS-232C通信用ケーブル

                        CC-Link IE TSN/フィールドネットワーク Ethernetケーブル

                        CC-Link IE TSN/フィールドネットワーク Ethernetケーブル

                          CC-Link Ver1.10固定部用ケーブル

                          CC-Link Ver1.10固定部用ケーブル

                            メーカー 三菱電機システムサービス 三菱電機システムサービス 三菱電機システムサービス 三菱電機エンジニアリング 三菱電機システムサービス オムロン 三菱電機システムサービス 三菱電機システムサービス オムロン 三菱電機 三菱電機 三菱電機システムサービス 三菱電機システムサービス
                            通常価格 8,597円 6,934円 3,516円 1,989円 23,336円 7,442円 60,500円 88,826円 4,289円 4,990円 9,592円 14,489円 850円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目~   5日目  
                            心線数 2心 - 8心(4対撚) - - - - - - - - - -
                            コネクタ LCFコネクタ/LCFコネクタ 両端コネクタ取付 シールド付、RJ45プラグ - 両端コネクタ取付 - - - - - - 両端M12コネクタ -
                            光ファイバ種類 コア径50μm、GIケーブル - - - - - - - - - - - -
                            仕様 石英ガラス - - - - - - - - - - - -

                            CC-Link IEコントローラネットワーク対応光ファイバケーブル 2心 コネクタ付完成品のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            QG-G50-2C-15M-AW-LL
                            QG-G50-2C-15M-B-LL
                            QG-G50-2C-1M-AW-LL
                            QG-G50-2C-25M-B-LL
                            QG-G50-2C-2M-AW-LL
                            QG-G50-2C-2M-B-LL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 使用環境・用途 ケーブル長さ
                            (m)

                            13,993円

                            ( 15,392円 )
                            1個 -

                            5日目

                            CC-Link IE盤内用15

                            18,500円

                            ( 20,350円 )
                            1個 -

                            5日目

                            CC-Link IE屋内用15

                            8,597円

                            ( 9,457円 )
                            1個 -

                            5日目

                            CC-Link IE盤内用1

                            25,012円

                            ( 27,513円 )
                            1個 -

                            5日目

                            CC-Link IE屋内用25

                            8,969円

                            ( 9,866円 )
                            1個 -

                            5日目

                            CC-Link IE盤内用2

                            10,181円

                            ( 11,199円 )
                            1個 -

                            5日目

                            CC-Link IE屋内用2

                            PLC対応ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました