(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱汎用インバータ用周波数計用オプション

三菱汎用インバータ用周波数計用オプション

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 3.5平均満足度3.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
360円 ~ 3,630円
税込価格
396円 ~ 3,993円

三菱電機システムサービス インバータ(オプション・その他) 三菱汎用インバータ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
種類
寸法(外径)(mm)
抵抗値(kΩ)
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
つまみ
Φ25
-
-

1個

526( 579円 )

5日目

目盛板
Φ43
-
-

1個

360( 396円 )

5日目

目盛板
Φ63
-
-

1個

364( 400円 )

5日目

目盛校正抵抗器
Φ24.6
10±10%
-

1個

833( 916円 )

5日目

周波数設定器
Φ30
1±10%
-

1個

3,300( 3,630円 )

5日目

セット
-
-
WA2W、MEM-40、K-3

1個

3,630( 3,993円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

三菱電機システムサービス インバータ(オプション・その他) 三菱汎用インバータ用周波数計用オプション。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱汎用インバータ用周波数計用オプション

三菱汎用インバータ用周波数計用オプション

    インバータ SYSDRIVEオプション

    インバータ SYSDRIVEオプション

      内蔵通信オプション

      内蔵通信オプション

        インバータFREQROL用 オプション リアクトル

        インバータFREQROL用 オプション リアクトル

          FRENICシリーズ 遠隔タッチパネル

          FRENICシリーズ 遠隔タッチパネル

            FREQROL インバータオプション 構造オプション

            FREQROL インバータオプション 構造オプション

              簡易型小型インバータ JXシリーズ 3G3JX オプション品

              簡易型小型インバータ JXシリーズ 3G3JX オプション品

                三菱汎用インバータ用周波数計

                三菱汎用インバータ用周波数計

                  インバータFREQROL用 ラインノイズフィルタ・ラジオノイズフィルタ

                  インバータFREQROL用 ラインノイズフィルタ・ラジオノイズフィルタ

                    FRENICシリーズ インバータ 直流リアクトル

                    FRENICシリーズ インバータ 直流リアクトル

                      パラメータユニット 接続ケーブル

                      パラメータユニット 接続ケーブル

                        インバータ FREQROL-D700 DINレール取付けアタッチメント

                        インバータ FREQROL-D700 DINレール取付けアタッチメント

                          富士電機 FRENICシリーズ インバータ 遠隔操作用延長ケーブル

                          富士電機 FRENICシリーズ インバータ 遠隔操作用延長ケーブル

                            メーカー 三菱電機システムサービス オムロン 三菱電機 三菱電機 富士電機 三菱電機 オムロン 三菱電機システムサービス 三菱電機 富士電機 三菱電機 三菱電機 富士電機
                            通常価格 360円 14,274円 15,800円 9,110円 6,635円 3,290円 5,525円 2,579円 7,110円 7,559円 2,200円 910円 2,800円
                            通常出荷日 5日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能

                            三菱汎用インバータ用周波数計用オプションのレビュー

                            評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー

                            高評価レビュー

                            インバーターの設置
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/30
                            インバーターの外部速度調整で使用
                            三菱製のオプション品
                            新たに銘板作成するより簡単で安い
                            メモリの配分も全く問題ない

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            インバーターの設置
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/30
                            インバーターの外部速度調整で使用
                            三菱製のオプション品
                            新たに銘板作成するより簡単で安い
                            メモリの配分も全く問題ない

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            三菱インバータの周波数調整
                            評価 2.0満足度:2.02025/02/15
                            締め付けるとボリュームのシャフトがロックされるタイプのボリュームで、絶えず可変する運用では不向きです。
                            ツマミと目盛りが離れすぎて格好悪いです。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            この度は貴重なご意見をいただきまして誠にありがとうございます。
                            頂戴したご意見についてはメーカーへフィードバックさせていただきます。
                            今後とも忌憚ないご意見・ご要望をいただけますと幸いです。

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            インバータ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました