(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HZ-1N
三菱汎用インバータ用周波数計 シュウハスウケイ

三菱汎用インバータ用周波数計 HZ-1N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,800円
税込単価
30,580円

【特長】・インバータFM出力(パルス)を入力し、周波数に変換して表示します。・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

HZ-1N の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
種類
目盛
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HZ-1N

デジタル周波数計
0~60Hz/0~120Hz/0~240Hz

1個

27,800( 30,580円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・インバータFM出力(パルス)を入力し、周波数に変換して表示します。
・0~240Hzの周波数表示が可能です。
・インバータ本体から離れた場所や制御盤で周波数の確認ができます。
・表示LEDサイズ拡大により視認性が向上しました。
・インバータ1台にHZ-1Nを2台まで並列接続可能です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

HZ-1Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱汎用インバータ用周波数計の型番HZ-1Nのページです。
型番HZ-1Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱汎用インバータ用周波数計

三菱汎用インバータ用周波数計

    三菱汎用インバータ用周波数計用オプション

    三菱汎用インバータ用周波数計用オプション

      内蔵通信オプション

      内蔵通信オプション

        インバータ SYSDRIVEオプション

        インバータ SYSDRIVEオプション

          インバータFREQROL用 ラインノイズフィルタ・ラジオノイズフィルタ

          インバータFREQROL用 ラインノイズフィルタ・ラジオノイズフィルタ

            インバータFREQROL用 オプション リアクトル

            インバータFREQROL用 オプション リアクトル

              簡易型小型インバータ JXシリーズ 3G3JX オプション品

              簡易型小型インバータ JXシリーズ 3G3JX オプション品

                パラメータユニット 接続ケーブル

                パラメータユニット 接続ケーブル

                  富士電機 FRENICシリーズ インバータ 遠隔操作用延長ケーブル

                  富士電機 FRENICシリーズ インバータ 遠隔操作用延長ケーブル

                    インバータFREQROL用 制動ユニット

                    インバータFREQROL用 制動ユニット

                      多機能型小型インバータ MX2シリーズV1タイプ 3G3MX2 通信ユニット

                      多機能型小型インバータ MX2シリーズV1タイプ 3G3MX2 通信ユニット

                        FRENICシリーズ 遠隔タッチパネル

                        FRENICシリーズ 遠隔タッチパネル

                          FREQROL インバータオプション 構造オプション

                          FREQROL インバータオプション 構造オプション

                            メーカー 三菱電機システムサービス 三菱電機システムサービス 三菱電機 オムロン 三菱電機 三菱電機 オムロン 三菱電機 富士電機 三菱電機 オムロン 富士電機 三菱電機
                            通常価格 2,579円 360円 15,800円 14,274円 7,110円 9,110円 5,525円 2,200円 2,800円 1,784円 19,925円 6,635円 3,290円
                            通常出荷日 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~  

                            三菱汎用インバータ用周波数計のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KY-452
                            YM-206NRI
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 目盛

                            2,579円

                            ( 2,837円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            アナログ周波数計0~60Hz/0~120Hz

                            6,186円

                            ( 6,805円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            アナログ周波数計0~65Hz/0~130Hz

                            インバータ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました