(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CF78.UL.05.04-2
ケーブルキャリア用可動シールド付ケーブル 制御/動力(CF78.UL) CF78.UL.05.04

ケーブルキャリア用可動シールド付ケーブル 制御/動力(CF78.UL) CF78.UL.05.04-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,141円
税込単価
3,455円

【特長】・難燃性・ノッチ対策・耐加水分解性、耐微生物分解性。・高負荷に対応・フ...

詳細情報を確認する

型番

CF78.UL.05.04-2 解除

Loading...

CF78.UL.05.04-2 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
全長(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CF78.UL.05.04-2

2
10

1個

3,141( 3,455円 )

3日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・難燃性
・ノッチ対策
・耐加水分解性、耐微生物分解性。
・高負荷に対応
・フリースパン走行および最大100mまでのスライド走行。
・非常に高い耐油性
・捻回性能なし。
【用途】
・屋内・屋外での使用(標準的な日射条件の場合)。
・工作機械、自動倉庫の保管/出庫システム、包装機械、高速取り出し装置、冷凍倉庫。

Loading...

CF78.UL.05.04-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブルキャリア用可動シールド付ケーブル 制御/動力(CF78.UL)の型番CF78.UL.05.04-2のページです。
型番CF78.UL.05.04-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケーブルキャリア用可動シールド付ケーブル 制御/動力(CF78.UL)

ケーブルキャリア用可動シールド付ケーブル 制御/動力(CF78.UL)

    ケーブルキャリア用可動シールド付データケーブル(CF211.PUR)CE/UL対応

    ケーブルキャリア用可動シールド付データケーブル(CF211.PUR)CE/UL対応

      ケーブルキャリア用可動シールド付ケーブル 制御/動力(CF77.UL)

      ケーブルキャリア用可動シールド付ケーブル 制御/動力(CF77.UL)

        ケーブルキャリア用可動シールド付ケーブル 制御/動力(CF2)CE/UL対応

        ケーブルキャリア用可動シールド付ケーブル 制御/動力(CF2)CE/UL対応

          ケーブルキャリア用可動シールド付エンコーダケーブル(CF113)CE/UL対応

          ケーブルキャリア用可動シールド付エンコーダケーブル(CF113)CE/UL対応

            ケーブルキャリア用可動単心シールド付ケーブル 動力(CF310.UL) CE/UL対応

            ケーブルキャリア用可動単心シールド付ケーブル 動力(CF310.UL) CE/UL対応

              ケーブルキャリア用可動シールド付ケーブル 動力(CF270.UL)CE/UL対応

              ケーブルキャリア用可動シールド付ケーブル 動力(CF270.UL)CE/UL対応

                ケーブルキャリア用可動ケーブル 制御/動力(CF9) CE対応

                ケーブルキャリア用可動ケーブル 制御/動力(CF9) CE対応

                  ケーブルキャリア用可動シールド付ケーブル 制御/動力(CF10) CE対応

                  ケーブルキャリア用可動シールド付ケーブル 制御/動力(CF10) CE対応

                    ケーブルキャリア用可動ケーブル 動力(CF30) CE/UL対応

                    ケーブルキャリア用可動ケーブル 動力(CF30) CE/UL対応

                      ケーブルキャリア用可動単心ケーブル 動力(CF300.UL.D) CE/UL対応

                      ケーブルキャリア用可動単心ケーブル 動力(CF300.UL.D) CE/UL対応

                        ケーブルキャリア用可動シールド付エンコーダケーブル エンコーダ(CF211) CE/UL対応

                        ケーブルキャリア用可動シールド付エンコーダケーブル エンコーダ(CF211) CE/UL対応

                          ケーブルキャリア用可動単心(アース専用)ケーブル 動力(CFPE) CE/UL対応

                          ケーブルキャリア用可動単心(アース専用)ケーブル 動力(CFPE) CE/UL対応

                            メーカー イグス イグス イグス イグス イグス イグス イグス イグス イグス イグス イグス イグス イグス
                            通常価格 1,570円 1,601円 998円 2,338円 2,453円 1,460円 4,326円 673円 1,540円 1,315円 1,200円 1,429円 855円
                            通常出荷日 3日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能
                            芯数(芯) 4 - - 8 - 1 - - - - 1 5+2 1
                            導体断面積(mm2) 0.5 - - 0.25 - - - - - - - 0.5+0.25 -
                            シールド 錫メッキ銅製編組 錫メッキ銅製編組 錫メッキ銅製編組 錫メッキ銅製編組 錫メッキ銅製編組 錫メッキ銅製編組 錫メッキ銅製編組 錫メッキ銅製編組
                            定格電圧 1000V(UL/CSA)、300/500V(CE) 300V(UL/CSA)、300/300V(CE) - 300V(UL/CSA)、300/500V(CE) 30V(UL/CSA)、50V 1000V(UL/CSA)、600/1000V(CE) 1000V(UL/CSA)、600/1000V(CE) - 300/500V(CE) 1000V(UL/CSA)、600/1000V(CE) 1000V(UL/CSA)、600/1000V(CE) 30V(UL/CSA)、50V 1000V(UL/CSA)、600/1000V(CE)
                            特性 耐油性 / 耐磨耗性 / 耐荷重性 耐油性 / 耐磨耗性 耐油性 / 耐捻れ / 耐磨耗性 / 耐荷重性 耐油性 / 耐磨耗性 / 耐荷重性 耐油性 / 耐磨耗性 / 耐荷重性 耐油性 / 耐磨耗性 / 耐侯性 耐油性 / 耐磨耗性 / 耐荷重性 - 耐油性 / 耐磨耗性 / 耐侯性 耐油性 耐油性 / 耐磨耗性 / 耐侯性 耐油性 耐油性 / 耐磨耗性 / 耐侯性

                            ケーブルキャリア用可動シールド付ケーブル 制御/動力(CF78.UL)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CF78.UL.05.04-11
                            CF78.UL.05.04-12
                            CF78.UL.05.04-13
                            CF78.UL.05.04-20
                            CF78.UL.05.04-21
                            CF78.UL.05.04-22
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?全長
                            (m)

                            15,942円

                            ( 17,536円 )
                            1個 -

                            3日目

                            一部当日出荷可能

                            1011

                            17,391円

                            ( 19,130円 )
                            1個 -

                            3日目

                            一部当日出荷可能

                            1012

                            18,840円

                            ( 20,724円 )
                            1個 -

                            3日目

                            一部当日出荷可能

                            1013

                            28,985円

                            ( 31,884円 )
                            1個 -

                            3日目

                            一部当日出荷可能

                            1020

                            30,434円

                            ( 33,477円 )
                            1個 -

                            3日目

                            一部当日出荷可能

                            1021

                            31,884円

                            ( 35,072円 )
                            1個 -

                            3日目

                            一部当日出荷可能

                            1022

                            ロボットケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました