(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SC-J2SJ4CSET-02
MR-J2Sリニューアルキット アンプ側変換ケーブルセット モニタ変換ケーブル リニューアルキット ケーブルセット

MR-J2Sリニューアルキット アンプ側変換ケーブルセット モニタ変換ケーブル SC-J2SJ4CSET-02

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
45,891円
税込単価
50,480円

【特長】・制御信号変換ケーブル 。・モニタ変換ケーブル 。・エンコーダ変換ケー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

SC-J2SJ4CSET-02 解除

Loading...

SC-J2SJ4CSET-02 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適用アンプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SC-J2SJ4CSET-02

11kW以上用

1個

45,891( 50,480円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・制御信号変換ケーブル 。
・モニタ変換ケーブル 。
・エンコーダ変換ケーブル 。
・DC24V電源接続ケーブル 。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

SC-J2SJ4CSET-02で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MR-J2Sリニューアルキット アンプ側変換ケーブルセット モニタ変換ケーブルの型番SC-J2SJ4CSET-02のページです。
型番SC-J2SJ4CSET-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MR-J2Sリニューアルキット アンプ側変換ケーブルセット モニタ変換ケーブル

MR-J2Sリニューアルキット アンプ側変換ケーブルセット モニタ変換ケーブル

    MR-J2Sリニューアルキットアンプ側変換ケーブルセット エンコーダ変換ケーブル

    MR-J2Sリニューアルキットアンプ側変換ケーブルセット エンコーダ変換ケーブル

      エンコーダケーブル(標準品)中継タイプ

      エンコーダケーブル(標準品)中継タイプ

        リニューアルキット電源変換ケーブル

        リニューアルキット電源変換ケーブル

          エンコーダケーブル(標準品) 直結タイプ

          エンコーダケーブル(標準品) 直結タイプ

            電源ケーブル(標準品) 直結タイプ・中継タイプ

            電源ケーブル(標準品) 直結タイプ・中継タイプ

              MELSERVO-J3シリーズ エンコーダケーブル(中継タイプ) アンプ側

              MELSERVO-J3シリーズ エンコーダケーブル(中継タイプ) アンプ側

                エンコーダケーブル(高屈曲寿命品)

                エンコーダケーブル(高屈曲寿命品)

                  MELSERVO-J3シリーズ エンコーダケーブル

                  MELSERVO-J3シリーズ エンコーダケーブル

                    MELSERVO-J3シリーズ エンコーダケーブル(中継タイプ) エンコーダ側

                    MELSERVO-J3シリーズ エンコーダケーブル(中継タイプ) エンコーダ側

                      ブレーキケーブル(高屈曲寿命品)中継タイプ

                      ブレーキケーブル(高屈曲寿命品)中継タイプ

                        電源ケーブル(標準品)中継タイプ

                        電源ケーブル(標準品)中継タイプ

                          エンコーダケーブル(標準品)

                          エンコーダケーブル(標準品)

                            メーカー 三菱電機システムサービス 三菱電機システムサービス 三菱電機システムサービス 三菱電機システムサービス 三菱電機システムサービス 三菱電機システムサービス 三菱電機 三菱電機システムサービス 三菱電機 三菱電機 三菱電機システムサービス 三菱電機システムサービス 三菱電機システムサービス
                            通常価格 45,891円 41,617円 4,848円 21,986円 5,460円 3,650円 9,906円 11,852円 5,690円 4,327円 4,082円 3,289円 8,307円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目~   5日目   5日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   5日目~   5日目~  
                            対応機器メーカー 三菱電機製対応 三菱電機製対応 三菱電機製対応 - - - 三菱電機製対応 三菱電機製対応 三菱電機製対応 三菱電機製対応 三菱電機製対応 三菱電機製対応 三菱電機製対応
                            対応機器シリーズ 三菱電機 J2シリーズ 三菱電機 J2シリーズ 三菱電機 J3シリーズ / 三菱電機 J4シリーズ / 三菱電機 JNシリーズ - - - 三菱電機 J3シリーズ / 三菱電機 J4シリーズ / 三菱電機 JNシリーズ 三菱電機 J3シリーズ / 三菱電機 J4シリーズ / 三菱電機 JNシリーズ 三菱電機 J3シリーズ / 三菱電機 J4シリーズ / 三菱電機 JNシリーズ 三菱電機 J3シリーズ / 三菱電機 J4シリーズ / 三菱電機 JNシリーズ 三菱電機 J3シリーズ / 三菱電機 J4シリーズ / 三菱電機 JNシリーズ 三菱電機 J3シリーズ / 三菱電機 J4シリーズ / 三菱電機 JNシリーズ 三菱電機 J3シリーズ / 三菱電機 J4シリーズ / 三菱電機 JNシリーズ
                            用途 リニューアルキット変換用 リニューアルキット変換用 エンコーダ用 リニューアルキット変換用 エンコーダ用 電源用 エンコーダ用 エンコーダ用 エンコーダ用 エンコーダ用 ブレーキ用 電源用 エンコーダ用

                            MR-J2Sリニューアルキット アンプ側変換ケーブルセット モニタ変換ケーブルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SC-J2SJ4CSET-01
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用アンプ

                            49,087円

                            ( 53,996円 )
                            1個 -

                            5日目

                            7kW以下用

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました