(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SC-J3ENSCBL2M-L
エンコーダケーブル(標準品) エンコーダケーブル

エンコーダケーブル(標準品) SC-J3ENSCBL2M-L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,307円
税込単価
9,138円

三菱汎用ACサーボMR-J4/J3/JNシリーズのサーボアンプとサーボモータを...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

SC-J3ENSCBL2M-L 解除

Loading...

SC-J3ENSCBL2M-L の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SC-J3ENSCBL2M-L

2

1個

8,307( 9,138円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

三菱汎用ACサーボMR-J4/J3/JNシリーズのサーボアンプとサーボモータを接続する専用エンコーダケーブルです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

SC-J3ENSCBL2M-Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンコーダケーブル(標準品)の型番SC-J3ENSCBL2M-Lのページです。
型番SC-J3ENSCBL2M-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エンコーダケーブル(標準品)

エンコーダケーブル(標準品)

    エンコーダケーブル(標準品) 直結タイプ

    エンコーダケーブル(標準品) 直結タイプ

      電源ケーブル(高屈曲寿命品)中継タイプ

      電源ケーブル(高屈曲寿命品)中継タイプ

        電源ケーブル(標準品) 直結タイプ・中継タイプ

        電源ケーブル(標準品) 直結タイプ・中継タイプ

          エンコーダケーブル(標準品)中継タイプ

          エンコーダケーブル(標準品)中継タイプ

            電源ケーブル(標準品)中継タイプ

            電源ケーブル(標準品)中継タイプ

              ブレーキケーブル(標準品)中継タイプ

              ブレーキケーブル(標準品)中継タイプ

                電源ケーブル(高屈曲寿命品) 直結タイプ

                電源ケーブル(高屈曲寿命品) 直結タイプ

                  エンコーダケーブル(高屈曲寿命品)中継タイプ

                  エンコーダケーブル(高屈曲寿命品)中継タイプ

                    エンコーダケーブル(高屈曲寿命品)

                    エンコーダケーブル(高屈曲寿命品)

                      エンコーダケーブル(高屈曲寿命品) 直結タイプ

                      エンコーダケーブル(高屈曲寿命品) 直結タイプ

                        ブレーキケーブル(標準品)直結タイプ

                        ブレーキケーブル(標準品)直結タイプ

                          ブレーキケーブル(高屈曲寿命品)中継タイプ

                          ブレーキケーブル(高屈曲寿命品)中継タイプ

                            メーカー 三菱電機システムサービス 三菱電機システムサービス 三菱電機システムサービス 三菱電機システムサービス 三菱電機システムサービス 三菱電機システムサービス 三菱電機システムサービス 三菱電機システムサービス 三菱電機システムサービス 三菱電機システムサービス 三菱電機システムサービス 三菱電機システムサービス 三菱電機システムサービス
                            通常価格 8,307円 5,460円 3,914円 3,650円 4,848円 3,289円 3,560円 5,007円 6,038円 11,852円 6,996円 2,824円 4,082円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目   5日目~   5日目~  
                            対応機器メーカー 三菱電機製対応 - 三菱電機製対応 - 三菱電機製対応 三菱電機製対応 三菱電機製対応 三菱電機製対応 三菱電機製対応 三菱電機製対応 三菱電機製対応 三菱電機製対応 三菱電機製対応
                            対応機器シリーズ 三菱電機 J3シリーズ / 三菱電機 J4シリーズ / 三菱電機 JNシリーズ - 三菱電機 J3シリーズ / 三菱電機 J4シリーズ / 三菱電機 JNシリーズ - 三菱電機 J3シリーズ / 三菱電機 J4シリーズ / 三菱電機 JNシリーズ 三菱電機 J3シリーズ / 三菱電機 J4シリーズ / 三菱電機 JNシリーズ 三菱電機 J3シリーズ / 三菱電機 J4シリーズ / 三菱電機 JNシリーズ 三菱電機 J3シリーズ / 三菱電機 J4シリーズ / 三菱電機 JNシリーズ 三菱電機 J3シリーズ / 三菱電機 J4シリーズ / 三菱電機 JNシリーズ 三菱電機 J3シリーズ / 三菱電機 J4シリーズ / 三菱電機 JNシリーズ 三菱電機 J3シリーズ / 三菱電機 J4シリーズ / 三菱電機 JNシリーズ 三菱電機 J3シリーズ / 三菱電機 J4シリーズ / 三菱電機 JNシリーズ 三菱電機 J3シリーズ / 三菱電機 J4シリーズ / 三菱電機 JNシリーズ
                            用途 エンコーダ用 エンコーダ用 電源用 電源用 エンコーダ用 電源用 ブレーキ用 電源用 エンコーダ用 エンコーダ用 エンコーダ用 ブレーキ用 ブレーキ用
                            接続種類 直結タイプ 直結タイプ 中継タイプ - 中継タイプ 中継タイプ 中継タイプ 直結タイプ 中継タイプ - 直結タイプ 直結タイプ 中継タイプ
                            ケーブル引出方向 ストレートタイプ - - - - - - - - ストレートタイプ - - -

                            エンコーダケーブル(標準品)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SC-J3ENSCBL15M-L
                            SC-J3ENSCBL19M-L
                            SC-J3ENSCBL20M-L
                            SC-J3ENSCBL30M-L
                            SC-J3ENSCBL3M-L
                            SC-J3ENSCBL40M-L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            長さ
                            (m)

                            19,909円

                            ( 21,900円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            15

                            22,642円

                            ( 24,906円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            19

                            43,163円

                            ( 47,479円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            20

                            61,598円

                            ( 67,758円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            30

                            9,220円

                            ( 10,142円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            3

                            36,980円

                            ( 40,678円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            40

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました