(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SC-PWC4CBL7M-L
電源ケーブル(標準品) 直結タイプ・中継タイプ デンゲンケーブル

電源ケーブル(標準品) 直結タイプ・中継タイプ SC-PWC4CBL7M-L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,068円
税込単価
20,975円

三菱汎用ACサーボMR-J4/J3/JNシリーズのサーボアンプとサーボモータを...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    電源用
  • 屈曲区分:
    標準品(固定部用)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

SC-PWC4CBL7M-L 解除

Loading...

SC-PWC4CBL7M-L の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
対応機器メーカー
対応機器シリーズ
接続種類
長さ(m)
電線種類
三菱電機コネクタセット/適用モータ
ケーブル引出方向
保護構造
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SC-PWC4CBL7M-L

三菱電機製対応
三菱電機 J3シリーズ / 三菱電機 J4シリーズ / 三菱電機 JNシリーズ
直結タイプ
7
標準線
MR-PWCNS4
ストレートタイプ
IP67
標準

1個

19,068( 20,975円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

三菱汎用ACサーボMR-J4/J3/JNシリーズのサーボアンプとサーボモータを接続する専用電源ケーブルです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

SC-PWC4CBL7M-Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電源ケーブル(標準品) 直結タイプ・中継タイプの型番SC-PWC4CBL7M-Lのページです。
型番SC-PWC4CBL7M-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電源ケーブル(標準品) 直結タイプ・中継タイプ

電源ケーブル(標準品) 直結タイプ・中継タイプ

    電源ケーブル(標準品)中継タイプ

    電源ケーブル(標準品)中継タイプ

      エンコーダケーブル(標準品)

      エンコーダケーブル(標準品)

        エンコーダケーブル(標準品) 直結タイプ

        エンコーダケーブル(標準品) 直結タイプ

          エンコーダケーブル(標準品)中継タイプ

          エンコーダケーブル(標準品)中継タイプ

            電源ケーブル(高屈曲寿命品)中継タイプ

            電源ケーブル(高屈曲寿命品)中継タイプ

              ブレーキケーブル(標準品)中継タイプ

              ブレーキケーブル(標準品)中継タイプ

                エンコーダケーブル(高屈曲寿命品)中継タイプ

                エンコーダケーブル(高屈曲寿命品)中継タイプ

                  電源ケーブル(高屈曲寿命品) 直結タイプ

                  電源ケーブル(高屈曲寿命品) 直結タイプ

                    ブレーキケーブル(標準品)直結タイプ

                    ブレーキケーブル(標準品)直結タイプ

                      エンコーダケーブル(高屈曲寿命品)

                      エンコーダケーブル(高屈曲寿命品)

                        エンコーダケーブル(高屈曲寿命品) 直結タイプ

                        エンコーダケーブル(高屈曲寿命品) 直結タイプ

                          ブレーキケーブル(高屈曲寿命品)中継タイプ

                          ブレーキケーブル(高屈曲寿命品)中継タイプ

                            メーカー 三菱電機システムサービス 三菱電機システムサービス 三菱電機システムサービス 三菱電機システムサービス 三菱電機システムサービス 三菱電機システムサービス 三菱電機システムサービス 三菱電機システムサービス 三菱電機システムサービス 三菱電機システムサービス 三菱電機システムサービス 三菱電機システムサービス 三菱電機システムサービス
                            通常価格 3,650円 3,289円 8,307円 5,460円 4,848円 3,914円 3,560円 6,038円 5,007円 2,824円 11,852円 6,996円 4,082円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目   5日目~  
                            用途 電源用 電源用 エンコーダ用 エンコーダ用 エンコーダ用 電源用 ブレーキ用 エンコーダ用 電源用 ブレーキ用 エンコーダ用 エンコーダ用 ブレーキ用
                            屈曲区分 標準品(固定部用) - 標準品 標準品 標準品 高屈曲寿命品 標準品 高屈曲寿命品 高屈曲寿命品(可動部用) 標準品(固定部用) 高屈曲寿命品 高屈曲寿命品 高屈曲寿命品(可動部用)

                            電源ケーブル(標準品) 直結タイプ・中継タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SC-PWC4CBL10M-LL
                            SC-PWC4CBL10M-ML
                            SC-PWC4CBL11M-L
                            SC-PWC4CBL7M-LL
                            SC-PWC4CBL7M-ML
                            SC-PWC4CBL7M-SBL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            対応機器メーカー 対応機器シリーズ 接続種類 長さ
                            (m)
                            電線種類 三菱電機コネクタセット/適用モータ ケーブル引出方向 保護構造 仕様

                            24,545円

                            ( 27,000円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            三菱電機製対応三菱電機 J3シリーズ / 三菱電機 J4シリーズ / 三菱電機 JNシリーズ直結タイプ10太線MR-PWCNS4ストレートタイプIP67標準

                            20,883円

                            ( 22,971円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            三菱電機製対応三菱電機 J3シリーズ / 三菱電機 J4シリーズ / 三菱電機 JNシリーズ直結タイプ10細線MR-PWCNS4ストレートタイプIP67標準

                            22,977円

                            ( 25,275円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            三菱電機製対応三菱電機 J3シリーズ / 三菱電機 J4シリーズ / 三菱電機 JNシリーズ直結タイプ11標準線MR-PWCNS4ストレートタイプIP67標準

                            20,844円

                            ( 22,928円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            三菱電機製対応三菱電機 J3シリーズ / 三菱電機 J4シリーズ / 三菱電機 JNシリーズ直結タイプ7太線MR-PWCNS4ストレートタイプIP67標準

                            18,282円

                            ( 20,110円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            三菱電機製対応三菱電機 J3シリーズ / 三菱電機 J4シリーズ / 三菱電機 JNシリーズ直結タイプ7細線MR-PWCNS4ストレートタイプIP67標準

                            24,097円

                            ( 26,507円 )
                            1個 -

                            9日目

                            三菱電機製対応三菱電機 J3シリーズ / 三菱電機 J4シリーズ / 三菱電機 JNシリーズ直結タイプ7標準線MR-PWCNS4ストレートタイプIP67シールド付

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました