(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MELSERVO-J5用エンコーダ/シールド付電源/ブレーキケーブル 標準品

MELSERVO-J5用エンコーダ/シールド付電源/ブレーキケーブル 標準品
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
12,839円
税込価格
14,123円

三菱電機システムサービス MELSERVO-J5用エンコーダ/シールド付電源/...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
ケーブル引出方向
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
モータ負荷側引出し

1個

12,839( 14,123円 )

5日目

モータ反負荷側引出し

1個

12,839( 14,123円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

三菱電機システムサービス MELSERVO-J5用エンコーダ/シールド付電源/ブレーキケーブル 標準品 中継(モータ側) 端子台中継用。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MELSERVO-J5用エンコーダ/シールド付電源/ブレーキケーブル 標準品

MELSERVO-J5用エンコーダ/シールド付電源/ブレーキケーブル 標準品

    MELSERVO-J5用エンコーダ/シールド付電源/ブレーキケーブル

    MELSERVO-J5用エンコーダ/シールド付電源/ブレーキケーブル

      MELSERVO-J5用エンコーダ/シールド付電源ケーブル 標準品 中継(モータ側)端子台中継用

      MELSERVO-J5用エンコーダ/シールド付電源ケーブル 標準品 中継(モータ側)端子台中継用

        MELSERVO-J5用エンコーダ/シールド付電源ケーブル 標準品 中継(モータ側)コネクタ中継用

        MELSERVO-J5用エンコーダ/シールド付電源ケーブル 標準品 中継(モータ側)コネクタ中継用

          MELSERVO-J5用エンコーダ/シールド付電源/ブレーキケーブル 標準品 直結タイプ

          MELSERVO-J5用エンコーダ/シールド付電源/ブレーキケーブル 標準品 直結タイプ

            MELSERVO-J5用エンコーダ/シールド付電源ケーブル 標準品 直結タイプ

            MELSERVO-J5用エンコーダ/シールド付電源ケーブル 標準品 直結タイプ

              MELSERVO-J5用エンコーダケーブル 標準品 中継(アンプ側)

              MELSERVO-J5用エンコーダケーブル 標準品 中継(アンプ側)

                ブレーキケーブル(高屈曲寿命品)中継タイプ

                ブレーキケーブル(高屈曲寿命品)中継タイプ

                  MELSERVO-J5用エンコーダ/シールド付電源ケーブル 高屈曲寿命品 直結タイプ

                  MELSERVO-J5用エンコーダ/シールド付電源ケーブル 高屈曲寿命品 直結タイプ

                    MELSERVO-J5用エンコーダケーブル 標準品 中継(アンプ側)保護等級(中継側)IP67

                    MELSERVO-J5用エンコーダケーブル 標準品 中継(アンプ側)保護等級(中継側)IP67

                      MELSERVO-J5用エンコーダケーブル 高屈曲寿命品 中継(アンプ側)

                      MELSERVO-J5用エンコーダケーブル 高屈曲寿命品 中継(アンプ側)

                        MELSERVO-J5用エンコーダ/シールド付電源/ブレーキケーブル 高屈曲寿命品 直結タイプ

                        MELSERVO-J5用エンコーダ/シールド付電源/ブレーキケーブル 高屈曲寿命品 直結タイプ

                          MELSERVO-J5用エンコーダケーブル 高屈曲寿命品 中継(アンプ側)保護等級(中継側)IP67

                          MELSERVO-J5用エンコーダケーブル 高屈曲寿命品 中継(アンプ側)保護等級(中継側)IP67

                            メーカー 三菱電機システムサービス 三菱電機システムサービス 三菱電機システムサービス 三菱電機システムサービス 三菱電機システムサービス 三菱電機システムサービス 三菱電機システムサービス 三菱電機システムサービス 三菱電機システムサービス 三菱電機システムサービス 三菱電機システムサービス 三菱電機システムサービス 三菱電機システムサービス
                            通常価格 12,839円 50,306円 12,325円 44,614円 15,570円 13,518円 9,052円 4,082円 14,764円 12,788円 9,393円 16,890円 14,426円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~  
                            対応機器メーカー 三菱電機製対応 三菱電機製対応 三菱電機製対応 三菱電機製対応 三菱電機製対応 三菱電機製対応 三菱電機製対応 三菱電機製対応 三菱電機製対応 - - 三菱電機製対応 -
                            対応機器シリーズ 三菱電機 J5シリーズ 三菱電機 J5シリーズ 三菱電機 J5シリーズ 三菱電機 J5シリーズ 三菱電機 J5シリーズ 三菱電機 J5シリーズ 三菱電機 J5シリーズ 三菱電機 J3シリーズ / 三菱電機 J4シリーズ / 三菱電機 JNシリーズ 三菱電機 J5シリーズ - - 三菱電機 J5シリーズ -
                            用途 中継端子台用 - 中継端子台用 - - - エンコーダ用 ブレーキ用 - エンコーダ用 エンコーダ用 - エンコーダ用
                            接続種類 中継タイプ 中継タイプ 中継タイプ 中継タイプ 直結タイプ 直結タイプ - 中継タイプ 直結タイプ - - 直結タイプ -
                            長さ(m) 0.3 0.3 0.3 0.3 - - - - - - - - -

                            MELSERVO-J5用エンコーダ/シールド付電源/ブレーキケーブル 標準品のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト