(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MELSERVO-J5用エンコーダ/シールド付電源ケーブル 標準品 中継(モータ側)コネクタ中継用

MELSERVO-J5用エンコーダ/シールド付電源ケーブル 標準品 中継(モータ側)コネクタ中継用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
44,614円
税込価格
49,075円

三菱電機システムサービス MELSERVO-J5用エンコーダ/シールド付電源ケ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
ケーブル引出方向
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
モータ負荷側引出し

1個

44,614( 49,075円 )

5日目

モータ反負荷側引出し

1個

44,614( 49,075円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

三菱電機システムサービス MELSERVO-J5用エンコーダ/シールド付電源ケーブル 標準品 中継(モータ側) コネクタ中継用。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

あと1項目で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MELSERVO-J5用エンコーダ/シールド付電源ケーブル 標準品 中継(モータ側)コネクタ中継用

MELSERVO-J5用エンコーダ/シールド付電源ケーブル 標準品 中継(モータ側)コネクタ中継用

    MELSERVO-J5用エンコーダ/シールド付電源/ブレーキケーブル

    MELSERVO-J5用エンコーダ/シールド付電源/ブレーキケーブル

      MELSERVO-J5用エンコーダ/シールド付電源ケーブル 標準品 中継(モータ側)端子台中継用

      MELSERVO-J5用エンコーダ/シールド付電源ケーブル 標準品 中継(モータ側)端子台中継用

        MELSERVO-J5用エンコーダ/シールド付電源/ブレーキケーブル 標準品

        MELSERVO-J5用エンコーダ/シールド付電源/ブレーキケーブル 標準品

          MELSERVO-J5用エンコーダ/シールド付電源ケーブル 標準品 直結タイプ

          MELSERVO-J5用エンコーダ/シールド付電源ケーブル 標準品 直結タイプ

            MELSERVO-J5用エンコーダ/シールド付電源/ブレーキケーブル 標準品 直結タイプ

            MELSERVO-J5用エンコーダ/シールド付電源/ブレーキケーブル 標準品 直結タイプ

              MELSERVO-J5用エンコーダケーブル 標準品 中継(アンプ側)

              MELSERVO-J5用エンコーダケーブル 標準品 中継(アンプ側)

                MELSERVO-J5用エンコーダケーブル 標準品 中継(アンプ側)保護等級(中継側)IP67

                MELSERVO-J5用エンコーダケーブル 標準品 中継(アンプ側)保護等級(中継側)IP67

                  MELSERVO-J5用エンコーダ/シールド付電源ケーブル 高屈曲寿命品 直結タイプ

                  MELSERVO-J5用エンコーダ/シールド付電源ケーブル 高屈曲寿命品 直結タイプ

                    MELSERVO-J5用エンコーダケーブル 高屈曲寿命品 中継(アンプ側)

                    MELSERVO-J5用エンコーダケーブル 高屈曲寿命品 中継(アンプ側)

                      電源ケーブル(標準品)中継タイプ

                      電源ケーブル(標準品)中継タイプ

                        電源ケーブル(標準品) 直結タイプ・中継タイプ

                        電源ケーブル(標準品) 直結タイプ・中継タイプ

                          MELSERVO-J5用エンコーダケーブル 高屈曲寿命品 中継(アンプ側)保護等級(中継側)IP67

                          MELSERVO-J5用エンコーダケーブル 高屈曲寿命品 中継(アンプ側)保護等級(中継側)IP67

                            メーカー 三菱電機システムサービス 三菱電機システムサービス 三菱電機システムサービス 三菱電機システムサービス 三菱電機システムサービス 三菱電機システムサービス 三菱電機システムサービス 三菱電機システムサービス 三菱電機システムサービス 三菱電機システムサービス 三菱電機システムサービス 三菱電機システムサービス 三菱電機システムサービス
                            通常価格 44,614円 50,306円 12,325円 12,839円 13,518円 15,570円 9,052円 12,788円 14,764円 9,393円 3,289円 3,650円 14,426円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~  
                            対応機器メーカー 三菱電機製対応 三菱電機製対応 三菱電機製対応 三菱電機製対応 三菱電機製対応 三菱電機製対応 三菱電機製対応 - 三菱電機製対応 - 三菱電機製対応 - -
                            対応機器シリーズ 三菱電機 J5シリーズ 三菱電機 J5シリーズ 三菱電機 J5シリーズ 三菱電機 J5シリーズ 三菱電機 J5シリーズ 三菱電機 J5シリーズ 三菱電機 J5シリーズ - 三菱電機 J5シリーズ - 三菱電機 J3シリーズ / 三菱電機 J4シリーズ / 三菱電機 JNシリーズ - -
                            接続種類 中継タイプ 中継タイプ 中継タイプ 中継タイプ 直結タイプ 直結タイプ - - 直結タイプ - 中継タイプ - -
                            長さ(m) 0.3 0.3 0.3 0.3 - - - - - - - - -
                            屈曲区分 標準品 標準品 標準品 標準品 標準品 標準品 標準品 標準品 高屈曲寿命品 高屈曲寿命品 - 標準品(固定部用) 高屈曲寿命品

                            MELSERVO-J5用エンコーダ/シールド付電源ケーブル 標準品 中継(モータ側)コネクタ中継用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト