(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SC-AEKCBL20M-L
MELSERVO-J5用エンコーダケーブル 標準品 中継(アンプ側) MELSERVO-J5ヨウ エンコーダケーブル

MELSERVO-J5用エンコーダケーブル 標準品 中継(アンプ側) SC-AEKCBL20M-L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,667円
税込単価
32,634円

三菱電機システムサービス MELSERVO-J5用エンコーダケーブル 標準品 ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

SC-AEKCBL20M-L 解除

Loading...

SC-AEKCBL20M-L の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SC-AEKCBL20M-L

20

1個

29,667( 32,634円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

三菱電機システムサービス MELSERVO-J5用エンコーダケーブル 標準品 中継(アンプ側)。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

SC-AEKCBL20M-Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MELSERVO-J5用エンコーダケーブル 標準品 中継(アンプ側)の型番SC-AEKCBL20M-Lのページです。
型番SC-AEKCBL20M-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MELSERVO-J5用エンコーダケーブル 標準品 中継(アンプ側)

MELSERVO-J5用エンコーダケーブル 標準品 中継(アンプ側)

    MELSERVO-J5用エンコーダケーブル 標準品 中継(アンプ側)保護等級(中継側)IP67

    MELSERVO-J5用エンコーダケーブル 標準品 中継(アンプ側)保護等級(中継側)IP67

      MELSERVO-J5用エンコーダ/シールド付電源ケーブル 標準品 中継(モータ側)コネクタ中継用

      MELSERVO-J5用エンコーダ/シールド付電源ケーブル 標準品 中継(モータ側)コネクタ中継用

        MELSERVO-J5用エンコーダ/シールド付電源ケーブル 標準品 中継(モータ側)端子台中継用

        MELSERVO-J5用エンコーダ/シールド付電源ケーブル 標準品 中継(モータ側)端子台中継用

          MELSERVO-J5用エンコーダ/シールド付電源/ブレーキケーブル 標準品

          MELSERVO-J5用エンコーダ/シールド付電源/ブレーキケーブル 標準品

            MELSERVO-J5用エンコーダ/シールド付電源/ブレーキケーブル

            MELSERVO-J5用エンコーダ/シールド付電源/ブレーキケーブル

              MELSERVO-J5用エンコーダケーブル 高屈曲寿命品 中継(アンプ側)

              MELSERVO-J5用エンコーダケーブル 高屈曲寿命品 中継(アンプ側)

                MELSERVO-J5用エンコーダ/シールド付電源ケーブル 標準品 直結タイプ

                MELSERVO-J5用エンコーダ/シールド付電源ケーブル 標準品 直結タイプ

                  電源ケーブル(標準品)中継タイプ

                  電源ケーブル(標準品)中継タイプ

                    MELSERVO-J5用エンコーダケーブル 高屈曲寿命品 中継(アンプ側)保護等級(中継側)IP67

                    MELSERVO-J5用エンコーダケーブル 高屈曲寿命品 中継(アンプ側)保護等級(中継側)IP67

                      MELSERVO-J5用エンコーダケーブル 高屈曲寿命品 長距離中継(アンプ側)

                      MELSERVO-J5用エンコーダケーブル 高屈曲寿命品 長距離中継(アンプ側)

                        MELSERVO-J5用エンコーダ/シールド付電源/ブレーキケーブル 標準品 直結タイプ

                        MELSERVO-J5用エンコーダ/シールド付電源/ブレーキケーブル 標準品 直結タイプ

                          エンコーダケーブル(標準品)中継タイプ

                          エンコーダケーブル(標準品)中継タイプ

                            メーカー 三菱電機システムサービス 三菱電機システムサービス 三菱電機システムサービス 三菱電機システムサービス 三菱電機システムサービス 三菱電機システムサービス 三菱電機システムサービス 三菱電機システムサービス 三菱電機システムサービス 三菱電機システムサービス 三菱電機システムサービス 三菱電機システムサービス 三菱電機システムサービス
                            通常価格 9,052円 12,788円 44,614円 12,325円 12,839円 50,306円 9,393円 13,518円 3,289円 14,426円 25,667円 15,570円 4,848円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~  
                            対応機器メーカー 三菱電機製対応 - 三菱電機製対応 三菱電機製対応 三菱電機製対応 三菱電機製対応 - 三菱電機製対応 三菱電機製対応 - 三菱電機製対応 三菱電機製対応 三菱電機製対応
                            対応機器シリーズ 三菱電機 J5シリーズ - 三菱電機 J5シリーズ 三菱電機 J5シリーズ 三菱電機 J5シリーズ 三菱電機 J5シリーズ - 三菱電機 J5シリーズ 三菱電機 J3シリーズ / 三菱電機 J4シリーズ / 三菱電機 JNシリーズ - 三菱電機 J5シリーズ 三菱電機 J5シリーズ 三菱電機 J3シリーズ / 三菱電機 J4シリーズ / 三菱電機 JNシリーズ
                            用途 エンコーダ用 エンコーダ用 - 中継端子台用 中継端子台用 - エンコーダ用 - 電源用 エンコーダ用 エンコーダ用 - エンコーダ用
                            保護構造 IP20 IP67 - - IP20 IP20 IP20 - - IP67 IP20 - -
                            屈曲区分 標準品 標準品 標準品 標準品 標準品 標準品 高屈曲寿命品 標準品 - 高屈曲寿命品 高屈曲寿命品 標準品 標準品

                            MELSERVO-J5用エンコーダケーブル 標準品 中継(アンプ側)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SC-AEKCBL15M-L
                            SC-AEKCBL25M-L
                            SC-AEKCBL2M-L
                            SC-AEKCBL30M-L
                            SC-AEKCBL3M-L
                            SC-AEKCBL5M-L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            長さ
                            (m)

                            19,099円

                            ( 21,009円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            15

                            26,528円

                            ( 29,181円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            25

                            9,052円

                            ( 9,957円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            2

                            39,329円

                            ( 43,262円 )
                            1個 -

                            9日目

                            30

                            9,746円

                            ( 10,721円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            3

                            11,158円

                            ( 12,274円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            5

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました