(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TLR-14
TLステップル【10個入り】 デンセツコウジブザイ

TLステップル TLR-14

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
430円
税込単価
473円

【特長】・CD管・PF管を露出配管する場合の固定に使用します。・打ち込むだけで...

詳細情報を確認する

  • 材質:
  • 製品名称:
    TLステップル
  • 材質詳細:
    SPCC

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

TLR-14 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適合管
外径(φD)(mm)
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TLR-14

CD管14/VE管14/薄鋼19/TLフレキ14
18
36

2パック

10個入り

430( 473円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・CD管・PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
・打ち込むだけでガッチリ固定できます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

TLR-14で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TLステップルの型番TLR-14のページです。
型番TLR-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TLステップル

TLステップル

    TLステップル

    TLステップル

      PF管両サドル

      PF管両サドル

        PF管ステンレス両サドル

        PF管ステンレス両サドル

          パイセッター (VU管支持具)

          パイセッター (VU管支持具)

            PF管両サドル マシンフレキ用

            PF管両サドル マシンフレキ用

              屋内配線用電線管 プラスチック製片サドル PFシリーズ

              屋内配線用電線管 プラスチック製片サドル PFシリーズ

                CD管片サドル

                CD管片サドル

                  スラブベンド(R)

                  スラブベンド(R)

                    CD管・PF管用 仮枠ジョイント®

                    CD管・PF管用 仮枠ジョイント®

                      環境配慮型EMシリーズ PF管両サドル

                      環境配慮型EMシリーズ PF管両サドル

                        ボイド止め金具 (断熱材用)

                        ボイド止め金具 (断熱材用)

                          PF管クリップ 軽量間柱 取り付け用

                          PF管クリップ 軽量間柱 取り付け用

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 古河電工産業電線 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 430円 30円 176円 120円 111円 653円 151円 43円 176円 114円 74円 80円 138円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            材質 樹脂 ステンレス 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 - 樹脂 難燃ABS 樹脂
                            製品名称 TLステップル - - - - - - - - - - - -
                            材質詳細 SPCC SPCC PVC SUS304 PP PVC - PE - ABS - S60C POM

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TLR-16
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合管 外径(φD)
                            (mm)
                            長さ
                            (mm)

                            430円

                            ( 473円 )

                            10個入り

                            2パック -

                            1日目

                            CD管16/PF管14・16/VE管16/厚鋼16/TLフレキ162239.5

                            樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました