(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

連結サドル

連結サドル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
60円 ~ 103円
税込価格
66円 ~ 113円

【特長】・サドルの連結ができます(各サイズとの連結もできます)・サドルはねじ1...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
適合管
外径(φD)(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
CD管14
19
32
26

10個

60( 66円 )

1日目

CD管16/PF単層波付管14
21
34
28.5

10個

69( 76円 )

1日目

CD管22
27.5
40.5
34.4

10個

86( 95円 )

1日目

CD管28
34
48
40.6

5個

103( 113円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サドルの連結ができます(各サイズとの連結もできます)
・サドルはねじ1本で固定でき、管は、はめ込むだけで取り付けOKです
・結束線による管の抜け防止ができ、壁面、天井面等への取り付けにも安心です(LSY-14は除く)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

連結サドル

連結サドル

    連結サドル (PF管・VE管兼用)

    連結サドル (PF管・VE管兼用)

      端末ブッシング

      端末ブッシング

        PF管両サドル

        PF管両サドル

          PF管片サドル (ナイロンタイプ)

          PF管片サドル (ナイロンタイプ)

            ボイド止め金具

            ボイド止め金具

              ボイドハンガー 鉄筋サイズ:D10・D13兼用

              ボイドハンガー 鉄筋サイズ:D10・D13兼用

                ワイヤーハンガー(屋内用)

                ワイヤーハンガー(屋内用)

                  ボイド止め金具 (断熱材用)

                  ボイド止め金具 (断熱材用)

                    屋内配線用電線管 ステンレス両サドル PFシリーズ

                    屋内配線用電線管 ステンレス両サドル PFシリーズ

                      パイセッター (VU管支持具)

                      パイセッター (VU管支持具)

                        エンドカバー (コンパクトタイプ) Gタイプ スクリュー釘付

                        エンドカバー (コンパクトタイプ) Gタイプ スクリュー釘付

                          固定くい

                          固定くい

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 古河電工産業電線 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 60円 86円 429円 176円 53円 85円 291円 118円 80円 346円 111円 173円 429円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            ミルキーホワイト - - - シルバー - ベージュ - グレー -
                            材質 樹脂 樹脂 - 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 ステンレス 樹脂 樹脂
                            製品名称 連結サドル - - - - - - - - - - - -
                            取付穴径φ(mm) 5.5 - - - - - - - - - - - -
                            材質詳細 PVC PP - PVC PE、PA - POM PP S60C - PP PVC(本体)、ABS他(コネクタ) SWRM

                            樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました