(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TC5.5-21ST-C
裸圧着端子(TC形)棒形 絶縁キャップ付【50~100個入り】 アッチャクタンシ

裸圧着端子(TC形)棒形 絶縁キャップ付 TC5.5-21ST-C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,494円
税込単価
3,843円

裸棒形端子と絶縁キャップがセットになってます。【絶縁部素材】ポリ塩化ビニル

詳細情報を確認する

型番

TC5.5-21ST-C 解除

Loading...

TC5.5-21ST-C の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
全長(mm)
適合電線サイズ(AWG)
絶縁被覆(色)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TC5.5-21ST-C

32.5
12~10
黄透明
10

1パック

50個入り

3,494( 3,843円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

裸棒形端子と絶縁キャップがセットになってます。
【絶縁部素材】ポリ塩化ビニル

Loading...

TC5.5-21ST-Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

裸圧着端子(TC形)棒形 絶縁キャップ付の型番TC5.5-21ST-Cのページです。
型番TC5.5-21ST-Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

裸圧着端子(TC形)棒形 絶縁キャップ付

裸圧着端子(TC形)棒形 絶縁キャップ付

    銅線用絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形

    銅線用絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形

      銅線用絶縁被覆付圧着端子棒状形端子(ストレート形)

      銅線用絶縁被覆付圧着端子棒状形端子(ストレート形)

        銅線用絶縁被覆付丸形圧着端子 RAV(黄)(ストレート形)

        銅線用絶縁被覆付丸形圧着端子 RAV(黄)(ストレート形)

          銅線用絶縁被覆付丸形圧着端子RAA/RAV(ストレート形)

          銅線用絶縁被覆付丸形圧着端子RAA/RAV(ストレート形)

            絶縁被覆付圧着スリーブ VB型

            絶縁被覆付圧着スリーブ VB型

              銅線用絶縁被覆丸形圧着端子 RBV/RBA(拡管形)

              銅線用絶縁被覆丸形圧着端子 RBV/RBA(拡管形)

                銅線用 絶縁被覆付 センターピン棒形端子

                銅線用 絶縁被覆付 センターピン棒形端子

                  銅線用絶縁被覆付棒状形圧着端子(拡管形)

                  銅線用絶縁被覆付棒状形圧着端子(拡管形)

                    銅線用絶縁被覆付角先開形圧着端子(拡管形)

                    銅線用絶縁被覆付角先開形圧着端子(拡管形)

                      銅線用絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)

                      銅線用絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)

                        裸圧着端子 棒形 T-TC1.25-11

                        裸圧着端子 棒形 T-TC1.25-11

                          絶縁被覆付圧着スリーブ BTP型

                          絶縁被覆付圧着スリーブ BTP型

                            メーカー ニチフ端子工業 ニチフ端子工業 大同端子製造 大同端子製造 大同端子製造 冨士端子工業 大同端子製造 ニチフ端子工業 大同端子製造 大同端子製造 ニチフ端子工業 トラスコ中山 冨士端子工業
                            通常価格 3,494円 1,128円 5,939円 5,232円 3,503円 3,911円 3,690円 2,234円 6,110円 - 1,789円 1,742円 3,995円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 お見積り   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 裸圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 - - 絶縁付圧着端子
                            形状 棒型 棒型 棒型 丸型 丸型 スリーブ・リング型 丸型 棒型 棒型 Y型. - - スリーブ・リング型
                            絶縁部素材 ポリ塩化ビニル - ビニル ビニル ビニル - ビニル - ビニル ビニル - - -
                            先端部直径(mm) 1.9 - - - - - - - - - - - -

                            裸圧着端子(TC形)棒形 絶縁キャップ付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TC2-16V-ST-C
                            TC5.5-15ST-C
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?全長
                            (mm)
                            適合電線サイズ
                            (AWG)
                            絶縁被覆(色)

                            3,494円

                            ( 3,843円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1024.516~14緑透明

                            3,494円

                            ( 3,843円 )

                            50個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1026.512~10黄透明

                            圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました