(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LPTIC150W
絶縁キャップ(LPパック)【1~30個入り】 キャップ

絶縁キャップ(LPパック) LPTIC150W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
301円
税込単価
331円

ニチフ端子工業 圧着端子(オプション・その他) 絶縁キャップ(LPパック)。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

LPTIC150W 解除

Loading...

LPTIC150W の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
長さ(mm)
適用電線断面積(m㎡)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LPTIC150W

65
150
10

1パック

3個入り

301( 331円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ニチフ端子工業 圧着端子(オプション・その他) 絶縁キャップ(LPパック)。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

LPTIC150Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁キャップ(LPパック)の型番LPTIC150Wのページです。
型番LPTIC150Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

絶縁キャップ(LPパック)

絶縁キャップ(LPパック)

    絶縁キャップ(端子ネジ止め部カバー)

    絶縁キャップ(端子ネジ止め部カバー)

      絶縁キャップ(端子圧着部カバー)

      絶縁キャップ(端子圧着部カバー)

        TCVキャップ 白・緑・赤・青・黄・黒

        TCVキャップ 白・緑・赤・青・黄・黒

          絶縁キャップ 平形連鎖端子用 F形

          絶縁キャップ 平形連鎖端子用 F形

            TC1.25~5.5シリーズ用絶縁キャップ

            TC1.25~5.5シリーズ用絶縁キャップ

              絶縁被覆付圧着スリーブ(VB型・BTB型)(直線突合せ用)/VP型(直線重ね合せ用)

              絶縁被覆付圧着スリーブ(VB型・BTB型)(直線突合せ用)/VP型(直線重ね合せ用)

                絶縁被覆付圧着スリーブ(BTP型)(直線重ね合せ用)

                絶縁被覆付圧着スリーブ(BTP型)(直線重ね合せ用)

                  絶縁キャップ VC0.75

                  絶縁キャップ VC0.75

                    絶縁キャップ(軟質塩化ビニル製)

                    絶縁キャップ(軟質塩化ビニル製)

                      銅線用裸圧着スリーブ(直線突き合わせ用B型・直線重ね合わせ用P型)

                      銅線用裸圧着スリーブ(直線突き合わせ用B型・直線重ね合わせ用P型)

                        T形コネクタカバー

                        T形コネクタカバー

                          3M ハイ-Kターム2-EM(一般用)CVT/EM-CETケーブル用キット

                          3M ハイ-Kターム2-EM(一般用)CVT/EM-CETケーブル用キット

                            メーカー ニチフ端子工業 ミスミ ミスミ 品川商工 ニチフ端子工業 ニチフ端子工業 冨士端子工業 冨士端子工業 ニチフ端子工業 KASUGA(パトライト) 冨士端子工業 ニチフ端子工業 スリーエムジャパン
                            通常価格 297円 2,820円 496円 1,860円 5,476円 6,348円 3,787円 2,543円 6,193円 1,354円 1,945円 18,668円 18,314円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   5日目  
                            種類 キャップ キャップ キャップ キャップ キャップ キャップ スリーブ スリーブ キャップ キャップ スリーブ カバー ケーブル用キット

                            絶縁キャップ(LPパック)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            圧着端子の保護被覆
                            評価 4.0満足度:4.02020/08/19
                            信頼性のある安心のニチフ製です。
                            使う頻度の少ないサイズが必要になった時に、小分けパックは便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LPTIC14Y
                            LPTIC150B
                            LPTIC150L
                            LPTIC22Y
                            LPTIC325B
                            LPTIC325L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?長さ
                            (mm)
                            適用電線断面積
                            (m㎡)

                            301円

                            ( 331円 )

                            20個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            102414

                            301円

                            ( 331円 )

                            3個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            1065150

                            301円

                            ( 331円 )

                            3個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1065150

                            301円

                            ( 331円 )

                            15個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            102922

                            609円

                            ( 670円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1075325

                            297円

                            ( 327円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            1075325

                            圧着端子(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました