(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

けい素ゴム被覆耐熱用補償導線 熱電対Kタイプ・Jタイプ  J/K/R/W X-SR-KKR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

けい素ゴム被覆耐熱用補償導線 熱電対Kタイプ・Jタイプ J/K/R/W X-SR-KKR

通常価格(税別)
10,016円 ~ 113,558円
税込価格
11,018円 ~ 124,914円

けい素ゴム被覆耐熱用補償導線 熱電対Kタイプ・Jタイプ J/K/R/W X-...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    補償導線
  • 用途:
    固定配線用
  • 使用最高温度:
    106℃~180℃
  • シース材質:
    その他
  • 導体断面積(㎟):
    0.5
  • 芯数(対数):
    1P
  • 形状:
    丸形
  • シールド:
  • ケーブル特性:
    耐熱性
  • 仕上り外径(mm):
    5.3
  • アース線:
    なし
  • 絶縁体色:
    赤/白
  • 導体径(mm):
    0.9
  • 導体材質:
    鉄/銅及びニッケルを主とした合金
  • シース(外被)材料詳細:
    けい素ゴム被覆

型番

未確定182件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
熱電対種類
補償導線種類
シース(外皮)色・絶縁色(+)(-)
シース(外被)色
全長(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
K
KX
青・赤(+)白(-)
10
10

1個

13,754( 15,129円 )

-

K
KX
青・赤(+)白(-)
11
10

1個

15,129( 16,642円 )

-

K
KX
青・赤(+)白(-)
12
10

1個

16,505( 18,156円 )

-

K
KX
青・赤(+)白(-)
13
10

1個

17,880( 19,668円 )

-

K
KX
青・赤(+)白(-)
14
10

1個

19,255( 21,181円 )

-

K
KX
青・赤(+)白(-)
15
10

1個

20,631( 22,694円 )

-

K
KX
青・赤(+)白(-)
16
10

1個

22,006( 24,207円 )

-

K
KX
青・赤(+)白(-)
17
10

1個

23,381( 25,719円 )

-

K
KX
青・赤(+)白(-)
18
10

1個

24,757( 27,233円 )

-

K
KX
青・赤(+)白(-)
19
10

1個

26,132( 28,745円 )

-

K
KX
青・赤(+)白(-)
20
10

1個

27,508( 30,259円 )

-

K
KX
青・赤(+)白(-)
21
10

1個

28,883( 31,771円 )

-

K
KX
青・赤(+)白(-)
22
10

1個

30,259( 33,285円 )

-

K
KX
青・赤(+)白(-)
23
10

1個

31,634( 34,797円 )

-

K
KX
青・赤(+)白(-)
24
10

1個

33,009( 36,310円 )

-

K
KX
青・赤(+)白(-)
25
10

1個

34,385( 37,824円 )

-

K
KX
青・赤(+)白(-)
26
10

1個

35,760( 39,336円 )

-

K
KX
青・赤(+)白(-)
27
10

1個

37,135( 40,849円 )

-

K
KX
青・赤(+)白(-)
28
10

1個

38,511( 42,362円 )

-

K
KX
青・赤(+)白(-)
29
10

1個

39,886( 43,875円 )

-

K
KX
青・赤(+)白(-)
30
10

1個

41,261( 45,387円 )

-

K
KX
青・赤(+)白(-)
31
10

1個

42,637( 46,901円 )

-

K
KX
青・赤(+)白(-)
32
10

1個

44,012( 48,413円 )

-

K
KX
青・赤(+)白(-)
33
10

1個

45,388( 49,927円 )

-

K
KX
青・赤(+)白(-)
34
10

1個

46,763( 51,439円 )

-

K
KX
青・赤(+)白(-)
35
10

1個

48,139( 52,953円 )

-

K
KX
青・赤(+)白(-)
36
10

1個

49,514( 54,465円 )

-

K
KX
青・赤(+)白(-)
37
10

1個

50,889( 55,978円 )

-

K
KX
青・赤(+)白(-)
38
10

1個

52,265( 57,492円 )

-

K
KX
青・赤(+)白(-)
39
10

1個

53,640( 59,004円 )

-

K
KX
青・赤(+)白(-)
40
10

1個

55,015( 60,517円 )

-

K
KX
青・赤(+)白(-)
41
10

1個

56,391( 62,030円 )

-

K
KX
青・赤(+)白(-)
42
10

1個

57,766( 63,543円 )

-

K
KX
青・赤(+)白(-)
43
10

1個

59,141( 65,055円 )

-

K
KX
青・赤(+)白(-)
44
10

1個

60,517( 66,569円 )

-

K
KX
青・赤(+)白(-)
45
10

1個

61,892( 68,081円 )

-

K
KX
青・赤(+)白(-)
46
10

1個

63,268( 69,595円 )

-

K
KX
青・赤(+)白(-)
47
10

1個

64,643( 71,107円 )

-

K
KX
青・赤(+)白(-)
48
10

1個

66,019( 72,621円 )

-

K
KX
青・赤(+)白(-)
49
10

1個

67,394( 74,133円 )

-

K
KX
青・赤(+)白(-)
50
10

1個

57,352( 63,087円 )

-

K
KX
青・赤(+)白(-)
51
10

1個

58,500( 64,350円 )

-

K
KX
青・赤(+)白(-)
52
10

1個

59,648( 65,613円 )

-

K
KX
青・赤(+)白(-)
53
10

1個

60,794( 66,873円 )

-

K
KX
青・赤(+)白(-)
54
10

1個

61,942( 68,136円 )

-

K
KX
青・赤(+)白(-)
55
10

1個

63,088( 69,397円 )

-

K
KX
青・赤(+)白(-)
56
10

1個

64,236( 70,660円 )

-

K
KX
青・赤(+)白(-)
57
10

1個

65,382( 71,920円 )

-

K
KX
青・赤(+)白(-)
58
10

1個

66,530( 73,183円 )

-

K
KX
青・赤(+)白(-)
59
10

1個

67,676( 74,444円 )

-

K
KX
青・赤(+)白(-)
60
10

1個

68,824( 75,706円 )

-

K
KX
青・赤(+)白(-)
61
10

1個

69,970( 76,967円 )

-

K
KX
青・赤(+)白(-)
62
10

1個

71,118( 78,230円 )

-

K
KX
青・赤(+)白(-)
63
10

1個

72,264( 79,490円 )

-

K
KX
青・赤(+)白(-)
64
10

1個

73,412( 80,753円 )

-

K
KX
青・赤(+)白(-)
65
10

1個

74,558( 82,014円 )

-

K
KX
青・赤(+)白(-)
66
10

1個

75,706( 83,277円 )

-

K
KX
青・赤(+)白(-)
67
10

1個

76,852( 84,537円 )

-

K
KX
青・赤(+)白(-)
68
10

1個

78,000( 85,800円 )

-

K
KX
青・赤(+)白(-)
69
10

1個

79,148( 87,063円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

けい素ゴム被覆耐熱用補償導線 熱電対Kタイプ・Jタイプ J/K/R/W X-SR-KKR。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

けい素ゴム被覆耐熱用補償導線 熱電対Kタイプ・Jタイプ  J/K/R/W X-SR-KKR

けい素ゴム被覆耐熱用補償導線 熱電対Kタイプ・Jタイプ J/K/R/W X-SR-KKR

    熱電対Kタイプ 150℃耐熱ガラス被覆補償導線 WX-H

    熱電対Kタイプ 150℃耐熱ガラス被覆補償導線 WX-H

      熱電対Kタイプ・Jタイプ・Rタイプ 105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線 J/K/R/T/V X-G

      熱電対Kタイプ・Jタイプ・Rタイプ 105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線 J/K/R/T/V X-G

        熱電対Kタイプ 150℃耐熱ガラス被覆補償導線 WX-H-IS シールド付

        熱電対Kタイプ 150℃耐熱ガラス被覆補償導線 WX-H-IS シールド付

          105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線 内編組シールド付  J/K/R/T/V X-G

          105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線 内編組シールド付 J/K/R/T/V X-G

            熱電対Jタイプ 105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線 JX-G-IS-VVR

            熱電対Jタイプ 105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線 JX-G-IS-VVR

              補償導線 熱電対Kタイプ ふっ素樹脂被覆 KX-S(PFA)

              補償導線 熱電対Kタイプ ふっ素樹脂被覆 KX-S(PFA)

                熱電対Kタイプ 105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線 VX-G-VVR

                熱電対Kタイプ 105℃耐熱難燃性ビニル被覆補償導線 VX-G-VVR

                  補償導線 熱電対Kタイプ ふっ素樹脂被覆 KX-S

                  補償導線 熱電対Kタイプ ふっ素樹脂被覆 KX-S

                    補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-IS-VVR

                    補償導線 熱電対Kタイプ VX-G-IS-VVR

                      補償導線 熱電対Kタイプ 丸型 KX-G-VVR

                      補償導線 熱電対Kタイプ 丸型 KX-G-VVR

                        補償導線 熱電対Jタイプ JX-1-G-VVFシリーズ 新カラータイプ

                        補償導線 熱電対Jタイプ JX-1-G-VVFシリーズ 新カラータイプ

                          被覆熱電対 熱電対Jタイプ J-FFFシリーズ

                          被覆熱電対 熱電対Jタイプ J-FFFシリーズ

                            メーカー 大晃電工社 大晃電工社 大晃電工社 大晃電工社 大晃電工社 大晃電工社 大晃電工社 大晃電工社 大晃電工社 大晃電工社 大晃電工社 福電 福電
                            通常価格 10,016円 10,246円 10,123円 15,999円 13,846円 10,799円 16,584円 10,154円 13,353円 13,446円 16,277円 4,446円 5,277円
                            通常出荷日 5日目   1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            種類 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 補償導線 被覆熱電対
                            用途 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用 固定配線用
                            使用最高温度 106℃~180℃ 106℃~180℃ 91℃~105℃ 106℃~180℃ 91℃~105℃ 91℃~105℃ 201℃~260℃ 91℃~105℃ 181℃~200℃ 91℃~105℃ 91℃~105℃ 60℃以下 181℃~200℃
                            シース材質 その他 ガラス編組 塩化/耐熱ビニル ガラス編組 塩化/耐熱ビニル 塩化/耐熱ビニル フッ素系 塩化/耐熱ビニル フッ素系 塩化/耐熱ビニル 塩化/耐熱ビニル 塩化/耐熱ビニル その他
                            導体断面積(㎟) 0.5 1.3 1.3 1.3 1.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.25 0.08

                            けい素ゴム被覆耐熱用補償導線 熱電対Kタイプ・Jタイプ J/K/R/W X-SR-KKRのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            補償導線・被覆熱電対カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました