(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

圧接形中継コネクタ NDB2018【10個入り】

圧接形中継コネクタ NDB2018

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
501円
税込単価
551円

単一コネクタでオス・メス接続可能電線被覆むき不要プライヤにて簡単接続

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

NDB2018 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NDB2018

10

10パック

10個入り

501( 551円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

単一コネクタでオス・メス接続可能
電線被覆むき不要
プライヤにて簡単接続

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

NDB2018で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧接形中継コネクタ NDB2018の型番NDB2018のページです。
型番NDB2018に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

圧接形中継コネクタ NDB2018

圧接形中継コネクタ NDB2018

    圧接形中継コネクタNDCシリーズ

    圧接形中継コネクタNDCシリーズ

      エレクトロタップスプライスシリーズ

      エレクトロタップスプライスシリーズ

        1.25/1.50/2.00mmピッチ 電線対基板用 リセプタクル・ハウジング

        1.25/1.50/2.00mmピッチ 電線対基板用 リセプタクル・ハウジング

          ワンタッチコネクタ WFR-Lシリーズ

          ワンタッチコネクタ WFR-Lシリーズ

            メーカー ニチフ端子工業 ニチフ端子工業 TE Connectivity モレックス ワゴ
            通常価格 501円 123円 158円 108円 2,633円
            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
            コネクタ形状 角型 - その他 - 角型
            コネクタシリーズ頭文字 M・N・O - カタカナ - V・W・X
            M・N・O その他 - - - -
            適用ピン・コンタクト 極性なし - - - メス
            極数 1 - - - -

            圧接形中継コネクタ NDB2018のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            エレクトロニクス部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました