(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

分岐端子台 OTP-80N

分岐端子台 OTP-80N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,339円
税込単価
4,773円

【用途】オサダブロック端子台(丸・Y端子式)分岐端子台。【特長】・DINレール...

詳細情報を確認する

  • 結線方式:
    ネジ
  • 取付方式:
    DINレール取付
  • 部品/完成品:
    組上完成品
  • 極数(極):
    3
  • ネジサイズ:
    その他
  • 入出力数:
    1対N
  • 定格電流(UL)(A):
    80
  • 定格電圧(V):
    600
  • 端子間ピッチ(mm):
    31.5
  • 使用温度範囲:
    -40℃~+90℃
  • 本体材質:
    PBT
  • ネジサイズ詳細:
    入力:M6×1/出力:M4×4

型番

OTP-80N-3P 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OTP-80N-3P

10

1個

4,339( 4,773円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
オサダブロック端子台(丸・Y端子式)分岐端子台。
【特長】
・DINレール取付可能
・定格:600Vー80A

Loading...

OTP-80N-3Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

分岐端子台 OTP-80Nの型番OTP-80N-3Pのページです。
型番OTP-80N-3Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

分岐端子台 OTP-80N

分岐端子台 OTP-80N

    分岐端子台 OTP-80N-2

    分岐端子台 OTP-80N-2

      [TBJ]分岐端子台

      [TBJ]分岐端子台

        [TBE]固定式端子台(経済形)Aタイプ

        [TBE]固定式端子台(経済形)Aタイプ

          直取付式組端子台 ATK/ATJK組端シリーズ

          直取付式組端子台 ATK/ATJK組端シリーズ

            [TK]協約形端子台

            [TK]協約形端子台

              MKBシリーズ (20A M3.5)

              MKBシリーズ (20A M3.5)

                [TBE]固定式端子台(経済形)Bタイプ

                [TBE]固定式端子台(経済形)Bタイプ

                  中継用端子台 STBシリーズ

                  中継用端子台 STBシリーズ

                    UKブロック端子台(M3~M4)

                    UKブロック端子台(M3~M4)

                      [TBU-R]端子台・経済形ターミナルユニット

                      [TBU-R]端子台・経済形ターミナルユニット

                        [TBT-R]端子台・二段形ターミナルユニット

                        [TBT-R]端子台・二段形ターミナルユニット

                          [TBT]二段形端子台

                          [TBT]二段形端子台

                            メーカー オサダ オサダ 日東工業 日東工業 東洋技研 日東工業 ミスミ 日東工業 タカチ電機工業 ミスミ 日東工業 日東工業 日東工業
                            通常価格 4,339円 3,980円 9,600円 342円 246円 3,188円 2,953円 703円 470円 1,040円 3,720円 5,034円 4,541円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            結線方式 ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ
                            取付方式 DINレール取付 DINレール取付 直付け 直付け 直付け DIN/直付け DINレール取付 直付け 直付け DINレール取付 DINレール取付 DINレール取付 直付け
                            部品/完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 組上完成品 バラ部品 組上完成品 組上完成品 バラ部品 バラ部品 組上完成品 組上完成品
                            極数(極) 3 3 - - - 3 - - - - 1 1×2 -
                            ネジサイズ その他 その他 その他 - - - - - - - - M3.5 M3.5

                            分岐端子台 OTP-80Nのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ブロック端子台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました