(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SRCT-0.75-2-2
SRCT-2 シリコーンゴム多芯ケーブル 180℃耐熱 SRCT

SRCT-2 シリコーンゴム多芯ケーブル 180℃耐熱 SRCT-0.75-2-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,207円
税込単価
3,528円

【特長】・シリコーンゴム電線を撚り合わせた上に、シリコーンゴムで外被を施した機...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 耐熱
  • より線
  • 電線規格:
    その他
  • 定格電圧:
    600V
  • シールド:
  • 特性:
    耐熱性
  • シース(外被)色:
  • アース線:
    なし
  • シース(外被)材料:
    ゴム系
  • 絶縁体材料:
    ゴム系

(i)ご注意

  • 屈曲用には、お勧めできません。
  • 本ページの一部商品にて材料や部材入手難などの影響により一時的に受注停止をしております。
    受注停止の型番については、ご注文の型番確定時に注文停止の案内がされます。推奨代替品は2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 2PNCTとなります。現在、代替品へのご注文が集中し、一部製品で代替品でも受注停止が発生しておりますこと、予めご了承ください。

型番

SRCT-0.75-2-2 解除

Loading...

SRCT-0.75-2-2 の仕様・寸法情報

商品情報

電流減少係数
周囲温度(℃)30405060708090100
電流減少係数1.000.970.930.890.860.820.770.73
周囲温度(℃)110120130140150160170 
電流減少係数0.660.630.580.520.450.370.26
許容電流値は周囲温度30℃空中1条布設時の計算値を示し保証値ではありません。
周囲温度30℃以上の場合は、上の電流減少係数を許容電流に乗じます。
(例)0.75mm2の2芯で周囲温度が40℃の場合の許容電流値
21×0.97=20.37(A)

型番リスト

型番
芯数(芯)
導体断面積(mm2)
全長(m)
仕上り外径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SRCT-0.75-2-2

2
0.75
2
9.6
10

1個

3,207( 3,528円 )

3日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリコーンゴム電線を撚り合わせた上に、シリコーンゴムで外被を施した機器内用600V以下のシリコーンゴム多芯ケーブルです
・耐熱性、可とう性に優れた最高使用温度180℃の耐熱電線で、外被に強化シリコーンゴムを使用している為、機械的強度にも優れています

(i)ご注意

  • 屈曲用には、お勧めできません。
  • 本ページの一部商品にて材料や部材入手難などの影響により一時的に受注停止をしております。
    受注停止の型番については、ご注文の型番確定時に注文停止の案内がされます。推奨代替品は2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 2PNCTとなります。現在、代替品へのご注文が集中し、一部製品で代替品でも受注停止が発生しておりますこと、予めご了承ください。

カタログ

 

SRCT-0.75-2-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SRCT-2 シリコーンゴム多芯ケーブル 180℃耐熱の型番SRCT-0.75-2-2のページです。
型番SRCT-0.75-2-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SRCT-2 シリコーンゴム多芯ケーブル 180℃耐熱

SRCT-2 シリコーンゴム多芯ケーブル 180℃耐熱

    2PNCT 600Vゴムキャブタイヤケーブル

    2PNCT 600Vゴムキャブタイヤケーブル

      S-FLEX VCTFシリーズ

      S-FLEX VCTFシリーズ

        工業自動化ケーブル VCTF 33Xシリーズ

        工業自動化ケーブル VCTF 33Xシリーズ

          2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 2PNCT

          2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 2PNCT

            工業自動化ケーブル VCTF-22シリーズ

            工業自動化ケーブル VCTF-22シリーズ

              105℃ SJTOシリーズ

              105℃ SJTOシリーズ

                グローバルスタンダードケーブル CE-STO/TC

                グローバルスタンダードケーブル CE-STO/TC

                  NASVCTFSB 柔軟ビニルキャブタイヤ シールド付

                  NASVCTFSB 柔軟ビニルキャブタイヤ シールド付

                    600V ビニルキャブタイヤケーブル VCT

                    600V ビニルキャブタイヤケーブル VCT

                      NASVCT PSE対応 柔軟ビニルキャブタイヤ

                      NASVCT PSE対応 柔軟ビニルキャブタイヤ

                        NA3SC2 180℃耐熱シリコン

                        NA3SC2 180℃耐熱シリコン

                          メーカー 福電 冨士電線(四国) 品川電線 倉茂電工 三ツ星(ケーブル) 倉茂電工 品川電線 倉茂電工 ミスミ 三ツ星(ケーブル) ミスミ ミスミ
                          通常価格 1,604円 573円 1,832円 1,826円 874円 1,440円 3,109円 4,264円 2,968円 790円 2,737円 11,217円
                          通常出荷日 3日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                          電線規格 その他 2PNCT・2CT VCTF VCTF 2PNCT・2CT VCTF その他 STO/TC・TC VCTF VCT VCT その他
                          定格電圧 600V 600V 300V - 600V - 300V - 300V 600V 600V 300V
                          シールド
                          特性 耐熱性 耐磨耗性 / 耐侯性 耐油性 / 耐寒性 耐油性 耐油性 / 耐熱性 / 耐寒性 / 耐磨耗性 / 耐侯性 - 耐油性 / 耐熱性 耐油性 / 耐熱性 耐油性 - 耐油性 耐熱性 / 耐寒性
                          シース(外被)色 - ネイビー色 ネイビー色 空色

                          SRCT-2 シリコーンゴム多芯ケーブル 180℃耐熱のレビュー

                          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                          金型ヒーター電源用
                          評価 5.0満足度:5.02022/12/28
                          金型のヒーター電源用のケーブルとして使用しています。金型温度が高いので通常のPVC被覆のケーブルでは溶けてしまうので、シリコンゴム被覆のもので問題なく使用できています。
                          耐熱温度範囲内での使用です。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          SRCT-0.75-2-11
                          SRCT-0.75-2-12
                          SRCT-0.75-2-13
                          SRCT-0.75-2-20
                          SRCT-0.75-2-21
                          SRCT-0.75-2-22
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          RoHS ?芯数
                          (芯)
                          導体断面積
                          (mm2)
                          全長
                          (m)
                          仕上り外径
                          (mm)

                          16,170円

                          ( 17,787円 )
                          1個 -

                          3日目

                          一部当日出荷可能

                          1020.75119.6

                          17,640円

                          ( 19,404円 )
                          1個 -

                          3日目

                          一部当日出荷可能

                          1020.75129.6

                          19,110円

                          ( 21,021円 )
                          1個 -

                          3日目

                          一部当日出荷可能

                          1020.75139.6

                          29,400円

                          ( 32,340円 )
                          1個 -

                          3日目

                          一部当日出荷可能

                          1020.75209.6

                          30,870円

                          ( 33,957円 )
                          1個 -

                          3日目

                          一部当日出荷可能

                          1020.75219.6

                          32,340円

                          ( 35,574円 )
                          1個 -

                          3日目

                          一部当日出荷可能

                          1020.75229.6

                          電力ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました