(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

前後進ボイスアラーム VSシリーズ

前後進ボイスアラーム VSシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
30,097円
税込単価
33,107円

【特徴】●フォークリフト前後進時の注意喚起に最適●音声コメント2種類(前進/バ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    警報機・ブザー本体
  • 形状:
    丸型
  • 音:
    断続
  • 音種類:
    その他
  • 音量(dB):
    0~93
  • 音量調節:
  • 保護機能(IP/防滴等):
  • 定格電圧(V):
    その他
  • 端子形状:
    その他
  • 寸法 長さ(mm):
    52
  • 寸法 幅(mm):
    35
  • 寸法 厚み(mm):
    115
  • 定格電圧詳細(V):
    DC12/DC24/DC48
  • 端子形状詳細:
    バラ線
  • 音種類詳細:
    白線:ピンポン ピンポン!フォークリフトが通ります。ご注意ください!/赤線:プープー!バックします。ご注意ください!

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VS-01

1個

30,097( 33,107円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特徴】
●フォークリフト前後進時の注意喚起に最適
●音声コメント2種類(前進/バック)
●小型、大音量、最大音圧93bB
●DC12V~DC48V(フリー電圧)エンジン車からバッテリー車まで対応
●ご利用中のフォークリフトの安全対策に容易に追加可能です
●防水仕様

VS-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

前後進ボイスアラーム VSシリーズの型番VS-01のページです。
型番VS-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

前後進ボイスアラーム VSシリーズ

前後進ボイスアラーム VSシリーズ

    RS Pro 圧電ブザー パネルマウント

    RS Pro 圧電ブザー パネルマウント

      φ16 UZ6形ブザー フリッカユニット

      φ16 UZ6形ブザー フリッカユニット

        アラームユニット(セパレートタイプ) ARS

        アラームユニット(セパレートタイプ) ARS

          薄型MP3再生報知器 BSV-L

          薄型MP3再生報知器 BSV-L

            薄型MP3再生報知器(BSV型)

            薄型MP3再生報知器(BSV型)

              ブザー(Φ22)

              ブザー(Φ22)

                盤用MP3音声合成報知器 BDV

                盤用MP3音声合成報知器 BDV

                  電子音報知器 BK

                  電子音報知器 BK

                    ホーンスピーカータイプ 中型電子音警報器 ST-25シリーズ(ST-25MM2)

                    ホーンスピーカータイプ 中型電子音警報器 ST-25シリーズ(ST-25MM2)

                      AZ形電磁ブザー

                      AZ形電磁ブザー

                        電子音報知器 BD-Aシリーズ

                        電子音報知器 BD-Aシリーズ

                          EAO ブザー 14シリーズ

                          EAO ブザー 14シリーズ

                            メーカー NAST RS PRO IDEC 河村電器産業 パトライト パトライト テンド パトライト パトライト Pro-face(シュナイダーエレクトリック) IDEC パトライト EAO
                            通常価格 30,097円 737円 2,910円 41,745円 18,190円 10,970円 1,615円 26,880円 18,970円 25,060円 6,400円 10,800円 12,180円
                            通常出荷日 8日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 警報機・ブザー本体 警報機・ブザー本体 警報機・ブザー本体 警報機・ブザー本体 - - 警報機・ブザー本体 - - - 警報機・ブザー本体 警報機・ブザー本体 警報機・ブザー本体
                            形状 丸型 丸型 その他 - 角型 角型 丸型 角型 角型 その他 丸型 角型 丸型
                            断続 連続 断続 - 連続 / 断続 連続 / 断続 - 連続 / 断続 連続 - 連続 連続 / 断続 -
                            音種類 その他 - - - 音声・音楽 音声・音楽 / その他 ピー 音声・音楽 / その他 音声・音楽 - - 音声・音楽 / その他 -
                            音量(dB) 0~93 - - - 87 87 70 87 95 102 90 90 -

                            前後進ボイスアラーム VSシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            警報機・ブザーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました