(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:UN4ZN
ユニカナグ UN(組み合わせ用接続カナグ) トリツキカナグ

ユニカナグ UN(組み合わせ用接続カナグ) UN4ZN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,621円
税込単価
1,783円

アングルL-40W・L-40WPと組み合わせて、ブラケットや架台を組み立てるた...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他金具
  • 材質・仕上:
    鉄板・溶融亜鉛メッキ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

Loading...

UN4ZN の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UN4ZN

三方通しコーナー
10

1個

1,621( 1,783円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アングルL-40W・L-40WPと組み合わせて、ブラケットや架台を組み立てるための接続カナグです。
・【特長】
・アングルを差し込んでボルトで止めるだけで確実な接続ができます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

UN4ZNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニカナグ UN(組み合わせ用接続カナグ)の型番UN4ZNのページです。
型番UN4ZNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニカナグ UN(組み合わせ用接続カナグ)

ユニカナグ UN(組み合わせ用接続カナグ)

    LXシリーズ用取付調整プレート

    LXシリーズ用取付調整プレート

      SB台座

      SB台座

        L型ブラケット LB 片穴40タイプ

        L型ブラケット LB 片穴40タイプ

          アンカーボルト RP71

          アンカーボルト RP71

            アングルホルダー

            アングルホルダー

              ユニカナグ UN(マルチアングル、Uカナグ用接続カナグ)

              ユニカナグ UN(マルチアングル、Uカナグ用接続カナグ)

                電線管用吊りバンド

                電線管用吊りバンド

                  L型ブラケットLB 片穴40タイプ

                  L型ブラケットLB 片穴40タイプ

                    ABCパーツ(VTK)

                    ABCパーツ(VTK)

                      L型ブラケット LB-WP 両穴40タイプ

                      L型ブラケット LB-WP 両穴40タイプ

                        木造建築用配線配管部材

                        木造建築用配線配管部材

                          KM・SKM 取付金具

                          KM・SKM 取付金具

                            メーカー カメダデンキ オプテックス 未来工業 カメダデンキ 河村電器産業 篠原電機 カメダデンキ ネグロス電工 カメダデンキ 篠原電機 カメダデンキ ネグロス電工 日東工業
                            通常価格 1,016円 5,869円 118円 1,126円 1,727円 208円 530円 1,030円 701円 471円 667円 972円 2,833円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 その他金具 専用アクセサリ 台座 ブラケット アンカーボルト用 アングル アングル 吊り用 - チャンネル・レール パーツ - その他 その他
                            材質・仕上 鉄板・溶融亜鉛メッキ - - - - - 鋼板・ステンレス・3価クロメート - - - - - -

                            ユニカナグ UN(組み合わせ用接続カナグ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            UN1ZN
                            UN2ZN
                            UN3L-ZN
                            UN3R-ZN
                            UN5ZN
                            UN6ZN
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?仕様

                            1,198円

                            ( 1,318円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10コーナー

                            1,126円

                            ( 1,239円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10通しコーナー

                            1,016円

                            ( 1,118円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10左ストッパー

                            1,016円

                            ( 1,118円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10右ストッパー

                            2,356円

                            ( 2,592円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10四方通しコーナー

                            1,016円

                            ( 1,118円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10台座

                            取付金具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました