(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:UN40AA3C
ユニカナグ UN(マルチアングル、Uカナグ用接続カナグ) トリツキカナグ

ユニカナグ UN(マルチアングル、Uカナグ用接続カナグ) UN40AA3C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
601円
税込単価
661円

マルチアングル、Uカナグ用接続カナグです。・【特長】・UN-26シリーズはU-...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    アングル
  • 材質・仕上:
    鋼板・ステンレス・3価クロメート
  • 長さ L(mm):
    85
  • 幅(mm):
    36
  • 適用カナグ:
    L -40

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

Loading...

UN40AA3C の仕様・寸法情報

商品情報

商品仕様


 
UN40AA3C

アングルのコーナー接続/中間柱接続

UN40AB3C

木部とアングルの接合

型番リスト

型番
高さ(mm)
接続方式
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UN40AA3C

85
アングルのコーナー接続/中間柱接続
10

1個

601( 661円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マルチアングル、Uカナグ用接続カナグです。
・【特長】
・UN-26シリーズはU-1、U-26の継ぎ手として、UN-38シリーズはU-38、L-40に、UN-40シリーズはL-40用の継ぎ手として、立体的にカナグを組む時に非常に便利です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

UN40AA3Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ユニカナグ UN(マルチアングル、Uカナグ用接続カナグ)の型番UN40AA3Cのページです。
型番UN40AA3Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニカナグ UN(マルチアングル、Uカナグ用接続カナグ)

ユニカナグ UN(マルチアングル、Uカナグ用接続カナグ)

    ユニカナグ UN

    ユニカナグ UN

      ユニカナグ UN(組み合わせ用接続カナグ)

      ユニカナグ UN(組み合わせ用接続カナグ)

        L字型ボックス固定金具

        L字型ボックス固定金具

          SB台座

          SB台座

            ユニックバンド締め金具

            ユニックバンド締め金具

              L型ブラケット LB 片穴40タイプ

              L型ブラケット LB 片穴40タイプ

                アングルホルダー

                アングルホルダー

                  一般形鋼用ケーブル支持金具 PVラック

                  一般形鋼用ケーブル支持金具 PVラック

                    一般形鋼用ケーブル支持金具 FVラック

                    一般形鋼用ケーブル支持金具 FVラック

                      電線管用吊りバンド

                      電線管用吊りバンド

                        取付金具 CKシリーズ

                        取付金具 CKシリーズ

                          L型ブラケットLB 片穴40タイプ

                          L型ブラケットLB 片穴40タイプ

                            メーカー カメダデンキ カメダデンキ カメダデンキ ミスミ 未来工業 ネグロス電工 カメダデンキ 篠原電機 ネグロス電工 ネグロス電工 ネグロス電工 タカチ電機工業 カメダデンキ
                            通常価格 530円 385円 1,016円 3,481円 118円 703円 1,126円 208円 1,594円 313円 1,030円 426円 701円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 アングル - その他金具 アングル 台座 ベルト・バンド ブラケット アングル 支持金具 支持金具 吊り用 - -
                            材質・仕上 鋼板・ステンレス・3価クロメート - 鉄板・溶融亜鉛メッキ - - - - - - - - - -
                            長さ L(mm) 85 - - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 36 - - - - - - - - - - - -
                            適用カナグ L -40 - - - - - - - - - - - -

                            ユニカナグ UN(マルチアングル、Uカナグ用接続カナグ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            UN40AB3C
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?高さ
                            (mm)
                            接続方式

                            530円

                            ( 583円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1036木部とアングルの接合

                            取付金具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました