(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CA270UN
チャンネルブラケット CA CB デンセツコウジブザイ

チャンネルブラケット CA CB CA270UN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,554円
税込単価
2,809円

配管を壁面、床面、天井面に沿わせて設置する時に使用します。・【特長】・プレス製...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ブラケット
  • 材質・仕上:
    鋼板・ユニクロ
  • 幅(mm):
    50

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

Loading...

CA270UN の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
長さ L(mm)
高さ(mm)
適用鋼管
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CA270UN

270
100
~150Aまで
10

1個

2,554( 2,809円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

配管を壁面、床面、天井面に沿わせて設置する時に使用します。
・【特長】
・プレス製の既製品ですので、低コストで仕上がりもきれいです。
・CA(高さ100)、CB(高さ75)の2種のシリーズがあります。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

CA270UNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チャンネルブラケット CA CBの型番CA270UNのページです。
型番CA270UNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チャンネルブラケット CA CB

チャンネルブラケット CA CB

    パワーバンド用サドルベース

    パワーバンド用サドルベース

      器具吊りインサート

      器具吊りインサート

        形鋼金具用サポート金具 (SGK用)

        形鋼金具用サポート金具 (SGK用)

          MBCS-2224T

          MBCS-2224T

            単管クランプ (形鋼用)

            単管クランプ (形鋼用)

              角・丸パイプ・H形鋼・C形鋼組み合わせ用

              角・丸パイプ・H形鋼・C形鋼組み合わせ用

                ミラックハンガー用 ナット (W3/8用)

                ミラックハンガー用 ナット (W3/8用)

                  H形鋼・C形鋼組み合わせ用

                  H形鋼・C形鋼組み合わせ用

                    ミラックハンガー (薄型)

                    ミラックハンガー (薄型)

                      丸パイプ専用

                      丸パイプ専用

                        ミラクリップ (H・L形鋼用)

                        ミラクリップ (H・L形鋼用)

                          形鋼金具 SGM・SGMK

                          形鋼金具 SGM・SGMK

                            メーカー カメダデンキ 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 1,323円 69円 247円 362円 640円 1,657円 2,686円 180円 1,000円 122円 1,728円 154円 343円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ブラケット 機器取付金具 機器取付金具 固定具 機器取付金具 機器取付金具 機器取付金具 ボルト・ナット 機器取付金具 バー 機器取付金具 機器取付金具 機器取付金具
                            材質・仕上 鋼板・ユニクロ - - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 50 - - - - - - - - - - - -

                            チャンネルブラケット CA CBのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CB140UN
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?長さ L
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            適用鋼管

                            1,323円

                            ( 1,455円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1014075~65Aまで

                            設置用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました