(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:2PNCT-0.75-2-4
2PNCT 600Vゴムキャブタイヤケーブル 2PNCT

2PNCT 600Vゴムキャブタイヤケーブル 2PNCT-0.75-2-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,693円
税込単価
2,962円

【特長】・絶縁体にエチレンプロピレンゴムを用いたクロロプレンゴム外装ケーブル・...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 耐油
  • より線
  • 600V

(i)ご注意

  • 【取扱い終了品】一部型式において、在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。仕様の違いをご確認ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
    [在庫限り販売終了品]       [推奨代替品]
    ・2PNCT-0.75-30-(長さ)    ・2PNCT 30X0.75SQ-(長さ)
    ※代替品シリーズ2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 2PNCTから仕様差異をご確認ください。
  • 本ページの一部商品にて材料や部材入手難などの影響により一時的に受注停止をしております。
    受注停止の型番については、ご注文の型番確定時に注文停止の案内がされます。推奨代替品は2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 2PNCTとなります。現在、代替品へのご注文が集中し、一部製品で代替品でも受注停止が発生しておりますこと、予めご了承ください。

型番

2PNCT-0.75-2-4 解除

Loading...

2PNCT-0.75-2-4 の仕様・寸法情報

商品情報

商品特徴詳細

絶縁体及びシースの材料による分類

種類絶縁体シース特長備考
天然ゴム
キャブタイヤケーブル
天然ゴム天然ゴム耐寒性は良いが耐油性、耐候性は悪い。1種~3種
(CT)
クロロブレン
キャブタイヤケーブル
天然ゴムクロロブレン耐油性、耐候性、耐燃性にすぐれている。2種~3種
(RNCT)
EPゴム絶縁クロロプレン
キャブタイヤケーブル
EPゴムクロロプレン外径が小さくてすみ許容電流が大きく取れる。2種~3種
(PNCT)

ゴム特性表

項目種類
天然ゴムエチレンブロピレンゴム塩索化ポリエチレンゴムクロロブレンゴムアロイ
略称NREPM EPDMCPECRA
絶縁破壊電圧※2 (Kv/mm)20~3025 ~40-20~301011以上
体積抵抗率※2 (Ω・cm)1015以上1015以上10121010~1013
誘電正接※2 (%)1.0~2.00.1~1.02~1010~20
誘電率※23~43.0~4.04~156~8
比重1.4~1.61.2 ~1.41.5 ~1.71.4-1.61.32
引張強さ (MPa)7.8~22.64.9 ~14.79.8~16.611.8~24.513以上
伸び (%)300~700400~600300~700400~850300以上
硬度※1(A)40~80(A)50~7555~80(A)50~9066~69
耐摩耗性
軟化温度 (℃)-----
脆化温度 (℃)-50~-60-40~-60-20~-50-30~-50
熱膨張係数 (105/℃)18--19
熱伝導度(104coL/sec.cm℃)5.18.5-5.6
耐油性不可不可
耐水性
耐酸性
耐アルカリ性
耐溶剤性不可不可
耐候性
耐オゾン性不可-
耐トラッキング性不可-
耐燃性可燃性可燃性自己消火性自己消火性難燃性
連続最高使用温度(℃)6080907580
主用途絶縁 シース絶縁絶縁 シースシースシース

(注)※1 : (A)はショアー硬度計A型で測定   ※2 : 絶縁用配合で測定

規格表

型番断面積(mm2芯数AWG
サイズ
目安
※1
撚合
構造
(図参照)
線芯
本数
仕上※5
外径
(mm)
概算
質量
kg/km
電気的特性導体絶縁線芯
外径
約(mm)
シース規格
許容電流
A(30℃)※2
導体抵抗
Ω/km(20℃)
絶縁特性
MΩkm(20℃)
耐電圧
V/分
構成
本/mm
外径
約(mm)
メッキ
※3
厚さ
(mm)
材質
※3
厚さ
(mm)
材質
※3
2PNCT20.75218芯/層撚り29.01151526.6500300030/0.181.1すず0.8EPゴム2.81.7クロロプ
レンゴム
電安法
339.4130121.7
4410.4160111.8
6612.220591.9
8814.125082-
101016.132072.1-
121216.03057272.0-
161617.841062.2-
202019.750062.3-
1.2521629.8140201650/0.181.53.21.7電安法
3310.5175171.8
4411.3195161.8
6613.4250131.9
8815.8340112.1-
101018.0390102.2-
121217.94301016.22.2-
161619.852092.3-
202022.066082.4-
2.0214210.61752710.237/0.261.83.51.8電安法
3311.1200231.8
4412.2245211.9
6614.5320172
8816.8400152.1-
101019.4510142.3-
121219.35301310.42.3-
161621.5690122.4-
3.5212212.2245405.5440045/0.322.54.21.9電安法
3312.9290351.9
4414.1355312
6616.8460262.1
5.5210214.4350523.5670/0.323.115.22電安法
3315.2415452
4416.8515402.1
828215.8435632.5250/0.453.75.82.1電安法
3316.7525552.1
4418.4655502.2
1416110.62401101.3930088/0.454.97.01.8電安法
2218.4640881.432.2
3319.7795772.3
4421.71000682.4
2214113.23751500.8927/20/0.4571.29.51.9電安法
2224.010701150.9192.6
3325.713301002.7
4428.31670922.8
3812115.95702100.5252007/34/0.459.111.62.1電安法
2229.216301600.5412.9
3331.220201353
4434.625501253.2

型番リスト

型番
芯数(芯)
導体断面積(mm2)
安全規格
全長(m)
仕上り外径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2PNCT-0.75-2-4

2
0.75
PSE
4
9
10

1個

2,693( 2,962円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・絶縁体にエチレンプロピレンゴムを用いたクロロプレンゴム外装ケーブル
・耐熱性、耐候性、耐老化性が天然ゴムより優れている
・600V 汎用電源ケーブル

(i)ご注意

  • 【取扱い終了品】一部型式において、在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。仕様の違いをご確認ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
    [在庫限り販売終了品]       [推奨代替品]
    ・2PNCT-0.75-30-(長さ)    ・2PNCT 30X0.75SQ-(長さ)
    ※代替品シリーズ2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 2PNCTから仕様差異をご確認ください。
  • 本ページの一部商品にて材料や部材入手難などの影響により一時的に受注停止をしております。
    受注停止の型番については、ご注文の型番確定時に注文停止の案内がされます。推奨代替品は2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 2PNCTとなります。現在、代替品へのご注文が集中し、一部製品で代替品でも受注停止が発生しておりますこと、予めご了承ください。

カタログ

2PNCT-0.75-2-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2PNCT 600Vゴムキャブタイヤケーブルの型番2PNCT-0.75-2-4のページです。
型番2PNCT-0.75-2-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2PNCT 600Vゴムキャブタイヤケーブル

2PNCT 600Vゴムキャブタイヤケーブル

    SRCT-2 シリコーンゴム多芯ケーブル 180℃耐熱

    SRCT-2 シリコーンゴム多芯ケーブル 180℃耐熱

      工業自動化ケーブル VCTF 33Xシリーズ

      工業自動化ケーブル VCTF 33Xシリーズ

        グローバルスタンダードケーブル CE-36(BE)/LIS

        グローバルスタンダードケーブル CE-36(BE)/LIS

          工業自動化ケーブル VCT 332X(BK)シリーズ

          工業自動化ケーブル VCT 332X(BK)シリーズ

            NASVCTFSB 柔軟ビニルキャブタイヤ シールド付

            NASVCTFSB 柔軟ビニルキャブタイヤ シールド付

              メーカー 冨士電線(四国) 福電 倉茂電工 倉茂電工 倉茂電工 ミスミ
              通常価格 573円 1,604円 1,826円 4,419円 3,114円 2,968円
              通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 4日目   3日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
              電線規格 2PNCT・2CT その他 VCTF その他 VCT VCTF
              定格電圧 600V 600V - 300V 600V 300V
              シールド
              特性 耐磨耗性 / 耐侯性 耐熱性 耐油性 耐油性 / 耐熱性 耐油性 耐油性
              シース(外被)色 ネイビー色

              2PNCT 600Vゴムキャブタイヤケーブルのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              2PNCT-0.75-10-11
              2PNCT-0.75-10-12
              2PNCT-0.75-10-13
              2PNCT-0.75-2-40
              2PNCT-0.75-2-41
              2PNCT-0.75-2-42
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              RoHS ?芯数
              (芯)
              導体断面積
              (mm2)
              安全規格 全長
              (m)
              仕上り外径
              (mm)

              14,469円

              ( 15,916円 )
              1個 -

              1日目

              一部当日出荷可能

              10100.75-1116.1

              14,657円

              ( 16,123円 )
              1個 -

              1日目

              一部当日出荷可能

              10100.75-1216.1

              15,879円

              ( 17,467円 )
              1個 -

              1日目

              一部当日出荷可能

              10100.75-1316.1

              11,994円

              ( 13,193円 )
              1個 -

              1日目

              一部当日出荷可能

              1020.75PSE409

              12,294円

              ( 13,523円 )
              1個 -

              1日目

              一部当日出荷可能

              1020.75PSE419

              12,594円

              ( 13,853円 )
              1個 -

              1日目

              一部当日出荷可能

              1020.75PSE429

              電力ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              エレクトロニクス部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました