(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:E05BK1-750-5-2
エッジスイッチ E05BK1シリーズ テープスイッチ_エッジスイッチ

エッジスイッチ E05BK1シリーズ E05BK1-750-5-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,233円
税込単価
22,256円

【仕様】・接触物の損傷を防ぐクッション機能を持つ接触検知型スイッチ。

詳細情報を確認する

  • 定格電圧(V):
    AC/DC 5~24±10%
  • リード線有無:
    あり
  • リード線長さ(mm):
    500
  • 色:
    ブラック
  • 動作荷重(N):
    0.01~0.3±10%(抵抗性負荷)

型番

E05BK1-750-5-2 解除

Loading...

E05BK1-750-5-2 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
種類
スイッチ全長(mm)
リード線の線式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E05BK1-750-5-2

テープスイッチ・エッジスイッチ
750
2線式:標準

1個

20,233( 22,256円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・接触物の損傷を防ぐクッション機能を持つ接触検知型スイッチ。

E05BK1-750-5-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エッジスイッチ E05BK1シリーズの型番E05BK1-750-5-2のページです。
型番E05BK1-750-5-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エッジスイッチ E05BK1シリーズ

エッジスイッチ E05BK1シリーズ

    エッジスイッチ E01BK1シリーズ

    エッジスイッチ E01BK1シリーズ

      エッジスイッチ E06BK1シリーズ

      エッジスイッチ E06BK1シリーズ

        エッジスイッチ E02YE1シリーズ

        エッジスイッチ E02YE1シリーズ

          EAO 14シリーズ

          EAO 14シリーズ

            テープスイッチ T03WH1シリーズ

            テープスイッチ T03WH1シリーズ

              テープスイッチ T06YE1シリーズ

              テープスイッチ T06YE1シリーズ

                テープスイッチ T05GY1シリーズ

                テープスイッチ T05GY1シリーズ

                  テープスイッチ T01BL1シリーズ

                  テープスイッチ T01BL1シリーズ

                    HS1L形ソレノイド付安全スイッチ

                    HS1L形ソレノイド付安全スイッチ

                      テープスイッチ T04BL1シリーズ

                      テープスイッチ T04BL1シリーズ

                        HS6E形ソレノイド付安全スイッチ

                        HS6E形ソレノイド付安全スイッチ

                          テープスイッチ T07WH1シリーズ

                          テープスイッチ T07WH1シリーズ

                            メーカー 東京センサ(IDEC) 東京センサ(IDEC) 東京センサ(IDEC) 東京センサ(IDEC) EAO 東京センサ(IDEC) 東京センサ(IDEC) 東京センサ(IDEC) 東京センサ(IDEC) IDEC 東京センサ(IDEC) IDEC 東京センサ(IDEC)
                            通常価格 14,564円 8,148円 13,274円 8,518円 8,023円 5,833円 4,713円 4,234円 5,132円 16,923円 4,712円 18,869円 4,894円
                            通常出荷日 19日目   19日目   19日目   19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   9日目   9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目  
                            定格電圧(V) AC/DC 5~24±10% AC/DC 5~24±10% AC/DC 5~24±10% AC/DC 5~24±10% - AC/DC 5~24±10% AC/DC 5~24±10% AC/DC 5~24±10% AC/DC 5~24±10% - AC/DC 5~24±10% - AC/DC 5~24±10%
                            リード線有無 あり あり あり あり - あり あり あり あり - あり - あり
                            リード線長さ(mm) 500 500 500 500 - 500 500 500 500 - 500 - 500
                            ブラック ブラック ブラック イエロー - ホワイト パステルイエロー グレー ライトブルー - ブルー - ホワイト
                            動作荷重(N) 0.01~0.3±10%(抵抗性負荷) 10 0.01~0.3±10%(抵抗性負荷) 0.01~0.3±10%(抵抗性負荷) - 0.01~0.3±10%(抵抗性負荷) 0.01~0.3±10%(抵抗性負荷) 0.01~0.3±10%(抵抗性負荷) 0.01~0.3±10%(抵抗性負荷) - 0.01~0.3±10%(抵抗性負荷) - 0.01~0.3±10%(抵抗性負荷)

                            エッジスイッチ E05BK1シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            E05BK1-500-5-2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 スイッチ全長
                            (mm)
                            リード線の線式

                            14,564円

                            ( 16,020円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            テープスイッチ・エッジスイッチ5002線式:標準

                            その他スイッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました