(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エッジスイッチ E06BK1シリーズ

エッジスイッチ E06BK1シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,274円
税込単価
14,601円

【仕様】・接触物の損傷を防ぐクッション機能を持つ接触検知型スイッチ。

詳細情報を確認する

  • 定格電圧(V):
    AC/DC 5~24±10%
  • リード線有無:
    あり
  • リード線長さ(mm):
    500
  • 色:
    ブラック
  • 動作荷重(N):
    0.01~0.3±10%(抵抗性負荷)

型番

E06BK1-500-5-R 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
種類
スイッチ全長(mm)
リード線の線式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E06BK1-500-5-R

テープスイッチ・エッジスイッチ
500
2線式終端抵抗付き

1個

13,274( 14,601円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・接触物の損傷を防ぐクッション機能を持つ接触検知型スイッチ。

E06BK1-500-5-Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エッジスイッチ E06BK1シリーズの型番E06BK1-500-5-Rのページです。
型番E06BK1-500-5-Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エッジスイッチ E06BK1シリーズ

エッジスイッチ E06BK1シリーズ

    エッジスイッチ E05BK1シリーズ

    エッジスイッチ E05BK1シリーズ

      エッジスイッチ E01BK1シリーズ

      エッジスイッチ E01BK1シリーズ

        エッジスイッチ E02YE1シリーズ

        エッジスイッチ E02YE1シリーズ

          EAO 14シリーズ

          EAO 14シリーズ

            テープスイッチ T03WH1シリーズ

            テープスイッチ T03WH1シリーズ

              テープスイッチ T06YE1シリーズ

              テープスイッチ T06YE1シリーズ

                HS1L形ソレノイド付安全スイッチ

                HS1L形ソレノイド付安全スイッチ

                  HE5B形イネーブルスイッチ

                  HE5B形イネーブルスイッチ

                    イネーブルスイッチ HE1B形イネーブルスイッチ

                    イネーブルスイッチ HE1B形イネーブルスイッチ

                      HS1B/2B形安全スイッチ

                      HS1B/2B形安全スイッチ

                        テープスイッチ T05GY1シリーズ

                        テープスイッチ T05GY1シリーズ

                          HS6E形ソレノイド付安全スイッチ

                          HS6E形ソレノイド付安全スイッチ

                            メーカー 東京センサ(IDEC) 東京センサ(IDEC) 東京センサ(IDEC) 東京センサ(IDEC) EAO 東京センサ(IDEC) 東京センサ(IDEC) IDEC IDEC IDEC IDEC 東京センサ(IDEC) IDEC
                            通常価格 13,274円 14,564円 8,148円 8,518円 8,023円 5,833円 4,713円 16,923円 5,070円 48,204円 4,729円 4,234円 18,869円
                            通常出荷日 19日目   19日目   19日目   19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            定格電圧(V) AC/DC 5~24±10% AC/DC 5~24±10% AC/DC 5~24±10% AC/DC 5~24±10% - AC/DC 5~24±10% AC/DC 5~24±10% - - - - AC/DC 5~24±10% -
                            リード線有無 あり あり あり あり - あり あり - - - - あり -
                            リード線長さ(mm) 500 500 500 500 - 500 500 - - - - 500 -
                            ブラック ブラック ブラック イエロー - ホワイト パステルイエロー - - - - グレー -
                            動作荷重(N) 0.01~0.3±10%(抵抗性負荷) 0.01~0.3±10%(抵抗性負荷) 10 0.01~0.3±10%(抵抗性負荷) - 0.01~0.3±10%(抵抗性負荷) 0.01~0.3±10%(抵抗性負荷) - - - - 0.01~0.3±10%(抵抗性負荷) -

                            エッジスイッチ E06BK1シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            その他スイッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました