(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テープスイッチ T03YE1シリーズ

テープスイッチ T03YE1シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,625円 ~ 12,743円
税込価格
8,388円 ~ 14,017円

【仕様】・長さ自由なテープ状スイッチ。・接触検知、ドアなどの挟まれ検知に。

詳細情報を確認する

  • 定格電圧(V):
    AC/DC 5~24±10%
  • リード線有無:
    あり
  • リード線長さ(mm):
    500
  • 色:
    パステルイエロー
  • 動作荷重(N):
    0.01~0.3±10%(抵抗性負荷)

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
種類
スイッチ全長(mm)
リード線の線式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
テープスイッチ・エッジスイッチ
1000
2線式:標準

1個

12,743( 14,017円 )

19日目

テープスイッチ・エッジスイッチ
500
2線式:標準

1個

7,625( 8,388円 )

19日目

テープスイッチ・エッジスイッチ
750
2線式:標準

1個

10,165( 11,182円 )

19日目

テープスイッチ・エッジスイッチ
750
4線式

1個

10,529( 11,582円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・長さ自由なテープ状スイッチ。
・接触検知、ドアなどの挟まれ検知に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テープスイッチ T03YE1シリーズ

テープスイッチ T03YE1シリーズ

    テープスイッチ T03WH1シリーズ

    テープスイッチ T03WH1シリーズ

      テープスイッチ T02WH1シリーズ

      テープスイッチ T02WH1シリーズ

        テープスイッチ T05GY1シリーズ

        テープスイッチ T05GY1シリーズ

          テープスイッチ T06YE1シリーズ

          テープスイッチ T06YE1シリーズ

            テープスイッチ T03RE1シリーズ

            テープスイッチ T03RE1シリーズ

              テープスイッチ T01BL1シリーズ

              テープスイッチ T01BL1シリーズ

                テープスイッチ T04BL1シリーズ

                テープスイッチ T04BL1シリーズ

                  テープスイッチ T02RE1シリーズ

                  テープスイッチ T02RE1シリーズ

                    テープスイッチ T07WH1シリーズ

                    テープスイッチ T07WH1シリーズ

                      エッジスイッチ E02YE1シリーズ

                      エッジスイッチ E02YE1シリーズ

                        HS6E形ソレノイド付安全スイッチ

                        HS6E形ソレノイド付安全スイッチ

                          EAO 14シリーズ

                          EAO 14シリーズ

                            メーカー 東京センサ(IDEC) 東京センサ(IDEC) 東京センサ(IDEC) 東京センサ(IDEC) 東京センサ(IDEC) 東京センサ(IDEC) 東京センサ(IDEC) 東京センサ(IDEC) 東京センサ(IDEC) 東京センサ(IDEC) 東京センサ(IDEC) IDEC EAO
                            通常価格 7,625円 5,833円 5,132円 4,234円 4,713円 5,433円 5,132円 4,712円 5,132円 4,894円 8,518円 18,869円 8,023円
                            通常出荷日 19日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            定格電圧(V) AC/DC 5~24±10% AC/DC 5~24±10% AC/DC 5~24±10% AC/DC 5~24±10% AC/DC 5~24±10% AC/DC 5~24±10% AC/DC 5~24±10% AC/DC 5~24±10% AC/DC 5~24±10% AC/DC 5~24±10% AC/DC 5~24±10% - -
                            リード線有無 あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり - -
                            リード線長さ(mm) 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 - -
                            パステルイエロー ホワイト ホワイト グレー パステルイエロー レッド ライトブルー ブルー パステルレッド ホワイト イエロー - -
                            動作荷重(N) 0.01~0.3±10%(抵抗性負荷) 0.01~0.3±10%(抵抗性負荷) 0.01~0.3±10%(抵抗性負荷) 0.01~0.3±10%(抵抗性負荷) 0.01~0.3±10%(抵抗性負荷) 0.01~0.3±10%(抵抗性負荷) 0.01~0.3±10%(抵抗性負荷) 0.01~0.3±10%(抵抗性負荷) 0.01~0.3±10%(抵抗性負荷) 0.01~0.3±10%(抵抗性負荷) 0.01~0.3±10%(抵抗性負荷) - -

                            テープスイッチ T03YE1シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            その他スイッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました