(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:T07WH1-1000-5-5-4
テープスイッチ T07WH1シリーズ テープスイッチ_エッジスイッチ

テープスイッチ T07WH1シリーズ T07WH1-1000-5-5-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,631円
税込単価
12,794円

【仕様】・長さ自由なテープ状スイッチ。・接触検知、ドアなどの挟まれ検知に。

詳細情報を確認する

  • 定格電圧(V):
    AC/DC 5~24±10%
  • リード線有無:
    あり
  • リード線長さ(mm):
    500
  • 色:
    ホワイト
  • 動作荷重(N):
    0.01~0.3±10%(抵抗性負荷)

型番

T07WH1-1000-5-5-4 解除

Loading...

T07WH1-1000-5-5-4 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
種類
スイッチ全長(mm)
リード線の線式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T07WH1-1000-5-5-4

テープスイッチ・エッジスイッチ
1000
4線式

1個

11,631( 12,794円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・長さ自由なテープ状スイッチ。
・接触検知、ドアなどの挟まれ検知に。

T07WH1-1000-5-5-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テープスイッチ T07WH1シリーズの型番T07WH1-1000-5-5-4のページです。
型番T07WH1-1000-5-5-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テープスイッチ T07WH1シリーズ

テープスイッチ T07WH1シリーズ

    テープスイッチ T05GY1シリーズ

    テープスイッチ T05GY1シリーズ

      テープスイッチ T03RE1シリーズ

      テープスイッチ T03RE1シリーズ

        テープスイッチ T02WH1シリーズ

        テープスイッチ T02WH1シリーズ

          テープスイッチ T03WH1シリーズ

          テープスイッチ T03WH1シリーズ

            テープスイッチ T04BL1シリーズ

            テープスイッチ T04BL1シリーズ

              テープスイッチ T06YE1シリーズ

              テープスイッチ T06YE1シリーズ

                テープスイッチ T02RE1シリーズ

                テープスイッチ T02RE1シリーズ

                  テープスイッチ T03YE1シリーズ

                  テープスイッチ T03YE1シリーズ

                    テープスイッチ T01BL1シリーズ

                    テープスイッチ T01BL1シリーズ

                      EAO 14シリーズ

                      EAO 14シリーズ

                        エッジスイッチ E01BK1シリーズ

                        エッジスイッチ E01BK1シリーズ

                          エッジスイッチ E02YE1シリーズ

                          エッジスイッチ E02YE1シリーズ

                            メーカー 東京センサ(IDEC) 東京センサ(IDEC) 東京センサ(IDEC) 東京センサ(IDEC) 東京センサ(IDEC) 東京センサ(IDEC) 東京センサ(IDEC) 東京センサ(IDEC) 東京センサ(IDEC) 東京センサ(IDEC) EAO 東京センサ(IDEC) 東京センサ(IDEC)
                            通常価格 4,894円 4,234円 5,433円 5,132円 5,833円 4,712円 4,713円 5,132円 7,625円 5,132円 8,023円 8,148円 8,518円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   19日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   19日目  
                            定格電圧(V) AC/DC 5~24±10% AC/DC 5~24±10% AC/DC 5~24±10% AC/DC 5~24±10% AC/DC 5~24±10% AC/DC 5~24±10% AC/DC 5~24±10% AC/DC 5~24±10% AC/DC 5~24±10% AC/DC 5~24±10% - AC/DC 5~24±10% AC/DC 5~24±10%
                            リード線有無 あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり - あり あり
                            リード線長さ(mm) 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 - 500 500
                            ホワイト グレー レッド ホワイト ホワイト ブルー パステルイエロー パステルレッド パステルイエロー ライトブルー - ブラック イエロー
                            動作荷重(N) 0.01~0.3±10%(抵抗性負荷) 0.01~0.3±10%(抵抗性負荷) 0.01~0.3±10%(抵抗性負荷) 0.01~0.3±10%(抵抗性負荷) 0.01~0.3±10%(抵抗性負荷) 0.01~0.3±10%(抵抗性負荷) 0.01~0.3±10%(抵抗性負荷) 0.01~0.3±10%(抵抗性負荷) 0.01~0.3±10%(抵抗性負荷) 0.01~0.3±10%(抵抗性負荷) - 10 0.01~0.3±10%(抵抗性負荷)

                            テープスイッチ T07WH1シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            T07WH1-100-5-2
                            T07WH1-100-5-5-4
                            T07WH1-100-5-R
                            T07WH1-1000-5-2
                            T07WH1-500-5-2
                            T07WH1-500-5-R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 スイッチ全長
                            (mm)
                            リード線の線式

                            4,894円

                            ( 5,383円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            テープスイッチ・エッジスイッチ1002線式:標準

                            5,294円

                            ( 5,823円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            テープスイッチ・エッジスイッチ1004線式

                            6,005円

                            ( 6,606円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            テープスイッチ・エッジスイッチ1002線式終端抵抗付き

                            11,273円

                            ( 12,400円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            テープスイッチ・エッジスイッチ10002線式:標準

                            6,768円

                            ( 7,445円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            テープスイッチ・エッジスイッチ5002線式:標準

                            7,870円

                            ( 8,657円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            テープスイッチ・エッジスイッチ5002線式終端抵抗付き

                            その他スイッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました