(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TSD-AT198-CB
タッチパネルモニター卓上型(キャビネット) タッチパネルモニター

タッチパネルモニター卓上型(キャビネット) TSD-AT198-CB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
140,100円
税込単価
154,110円

様々な分野の表示用途に適した卓上タイプのタッチパネルモニターです。

詳細情報を確認する

  • 入力インターフェイス:
    VGA(HD-15pin)
  • タッチパネル:
  • タイプ:
    キャビネットタイプ

(i)ご注意

  • 画像は代表画像となります。

Loading...

TSD-AT198-CB の仕様・寸法情報

商品情報

商品情報

製品ラインナップ

タッチパネル比較表

型番リスト

型番
モニタサイズ(インチ)
モニタタイプ
用途
最大対応解像度
代表規格
寸法 長さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 厚み(mm)
その他入力インターフェイス
方式
輝度(標準)(cd/m²)
供給電源
消費電流/消費電力
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSD-AT198-CB

19
標準
組込み
1280×1024(SXGA)
CE / UL / CUL
354.2
429.2
65
-
ブラック
5線式アナログ抵抗膜方式
280
AC100-240V
30W
約5.2(スタンドなし)

1個

140,100( 154,110円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

様々な分野の表示用途に適した卓上タイプのタッチパネルモニターです。

(i)ご注意

  • 画像は代表画像となります。

カタログ

 

TSD-AT198-CBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タッチパネルモニター卓上型(キャビネット)の型番TSD-AT198-CBのページです。
型番TSD-AT198-CBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タッチパネルモニター卓上型(キャビネット)

タッチパネルモニター卓上型(キャビネット)

    27型カラーマネージメント液晶モニター

    27型カラーマネージメント液晶モニター

      メーカー 三菱電機エンジニアリング EIZO(旧ナナオ)
      通常価格 108,400円 169,701円
      通常出荷日 4日目   6日目  
      入力インターフェイス VGA(HD-15pin) DisplayPort/HDMI/DVI-D/USB Type-C
      タッチパネル
      タイプ キャビネットタイプ -

      タッチパネルモニター卓上型(キャビネット)のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      TSD-AT178-CB
      TSD-PT241W-C
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      モニタサイズ
      (インチ)
      モニタタイプ 用途 最大対応解像度 代表規格 寸法 長さ
      (mm)
      寸法 幅
      (mm)
      寸法 厚み
      (mm)
      その他入力インターフェイス 方式 輝度(標準)
      (cd/m²)
      供給電源 消費電流/消費電力 質量
      (kg)

      108,400円

      ( 119,240円 )
      1個 -

      4日目

      17標準組込み1280×1024(SXGA)CUL / CE / UL31738562.8-ブラック5線式アナログ抵抗膜方式154AC100-240V30W約4.2(スタンドなし)

      418,100円

      ( 459,910円 )
      1個 あり

      4日目

      24ワイドデスクトップ1920×1080(FHD)CUL / CE / UL58235066DVIホワイト超音波表面弾性波方式270(出荷設定220)AC100-240V、50/60Hz45W約10.5(スタンドなし約8.5)

      ディスプレイカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      エレクトロニクス部品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました