(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PO51-P-1.5-1A(40)
DIN41612(Mスタイル)用 同軸コネクタ PO51・PO72シリーズ コネクタカンレン

DIN41612(Mスタイル)用 同軸コネクタ PO51・PO72シリーズ PO51-P-1.5-1A(40)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,862円
税込単価
3,148円

【特長】1. DIN47297準拠プリント基板用多極コネクタ、PCN10 Fシ...

詳細情報を確認する

  • 使用電圧(V):
    AC250
  • シリーズ:
    その他
  • 代表規格:
    ROHS

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番

PO51-P-1.5-1A(40) 解除

Loading...

PO51-P-1.5-1A(40) の仕様・寸法情報

商品情報

製品規格

機能図

材質・処理

製品番号の構成

商品の詳細



型番リスト

型番
用途
適用ピン・コンタクト
接続方向
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PO51-P-1.5-1A(40)

対電線
オス(プラグ)
ストレート
10

1個

2,862( 3,148円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
1. DIN47297準拠
プリント基板用多極コネクタ、PCN10 Fシリーズ(DIN41612、Mスタイル)用として
開発したコネクタで、DIN47297に準拠しています。
公称特性インピーダンスは、50Ω(PO51)と75Ω(PO72)です。
2. 複合コネクタとして使用
PCN10Fシリーズと組み合わせることにより、
信号端子、高電流端子、同軸端子の複合コネクタとして使用でき、高密度実装に適しています。
3. プラグインタイプ
プラグインタイプのため、着脱が容易です。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

PO51-P-1.5-1A(40)で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

DIN41612(Mスタイル)用 同軸コネクタ PO51・PO72シリーズの型番PO51-P-1.5-1A(40)のページです。
型番PO51-P-1.5-1A(40)に関する仕様情報を記載しております。

DIN41612(Mスタイル)用 同軸コネクタ PO51・PO72シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PO51-LP-1.5-A(40)
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?用途 適用ピン・コンタクト 接続方向

3,261円

( 3,587円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10対電線オス(プラグ)アングル

基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました