(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ACサーボ MR-J5/J4用スプリングクランプ式ネットワークアンプ用中継端子台

ACサーボ MR-J5/J4用スプリングクランプ式ネットワークアンプ用中継端子台

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,783円
税込単価
7,461円

三菱電機株式会社製汎用インタフェースアンプ(MR-J5-G/MR-J4-B、G...

詳細情報を確認する

  • コネクタ:
    MRコネクタ
  • 端子台クランプ:
    バネ
  • 極数(極):
    26
  • 取付方法:
    DINレール付
  • 端子間ピッチ(mm):
    3.5
  • 対応機器:
    サーボモータ
  • 対応機器メーカ:
    三菱電機
  • 代表規格:
    UL
  • 寸法 縦(mm):
    28.2
  • 寸法 横(mm):
    40
  • 寸法 奥行き(mm):
    55
  • 接続対象機種:
    MR-J5-B/MR-J4-B
  • 商品タイプ:
    ネットワーク対応サーボアンプ用中継端子台
  • 対象サーボアンプ:
    MR-J5-G / MR-J4-B / MR-J4-GF / MR-J4-B-RJ / MR-J4-GF-RJ
  • 対象ケーブル:
    DG4SV2CB10 / DG4SV2CB50 / DG4SV2CB05
  • 接続方式:
    シンク/ソース共通

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

型番

DG2SV3TB 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

商品情報




 

製品仕様

(1)一般仕様
項目仕様
周囲温度運転0℃~55℃(凍結のないこと)
保存-20℃~65℃(凍結のないこと)
周囲湿度運転5%RH~90%RH(結露のないこと)
保存
雰囲気屋内(直射日光が当たらないこと)、腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・塵埃のないこと
標高海抜2000m以下
耐振動5.9m/s2、10Hz~55Hz(X、Y、Z方向)

 
(2)性能仕様
項目形名
DG2SV3TB
外部供給電源電圧DC24V±10%
最大使用電流信号:0.5A、コモンライン:6A
端子台部端子数端子26点、電線挿入本数:1本/挿入口
適合電線単線、撚り線:0.2~1.5mm2(AWG24-16) 被覆φ2.8mm以下
電線ストリップ長8~9mm(最大電線被覆外径φ2.8mm以下)
海外準拠規格UL規格UL61800-5-1
ユニット取付けDINレール適合DINレール:TH35-7.5Fe、TH35-7.5Al(JIS C 2812 に準拠)
質量約40g

型番リスト

型番

関連

最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DG2SV3TB

1個

6,783( 7,461円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

三菱電機株式会社製汎用インタフェースアンプ(MR-J5-G/MR-J4-B、GF)用中継端子台。

<MELSERVO-J5紹介品(MELSERVO-J4にも接続可能)>
・スプリングクランプ式で外部信号を簡単配線!
・専用ケーブルで製作工数削減・品質向上!

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

カタログ

 

DG2SV3TBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ACサーボ MR-J5/J4用スプリングクランプ式ネットワークアンプ用中継端子台の型番DG2SV3TBのページです。
型番DG2SV3TBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ACサーボ MR-J5/J4用スプリングクランプ式ネットワークアンプ用中継端子台

ACサーボ MR-J5/J4用スプリングクランプ式ネットワークアンプ用中継端子台

    ACサーボ MR-J5/J4用スプリングクランプ式汎用インタフェースアンプ用中継端子台

    ACサーボ MR-J5/J4用スプリングクランプ式汎用インタフェースアンプ用中継端子台

      三菱電機ACサーボ MR-J5/J4用スプリングクランプ式ブレーキ付モータ用中継端子台

      三菱電機ACサーボ MR-J5/J4用スプリングクランプ式ブレーキ付モータ用中継端子台

        ACサーボ MR-J5/J4用スプリングクランプ式メカ信号端子台

        ACサーボ MR-J5/J4用スプリングクランプ式メカ信号端子台

          PLC対応 コモン一体型コネクタ端子台 PM-X32/Y32シリーズ

          PLC対応 コモン一体型コネクタ端子台 PM-X32/Y32シリーズ

            インターフェイス(コネクタ端子台)PCX-TBシリーズ

            インターフェイス(コネクタ端子台)PCX-TBシリーズ

              PLC対応 ヨコ型コネクタ端子台 PM-32シリーズ

              PLC対応 ヨコ型コネクタ端子台 PM-32シリーズ

                プッシュイン接続(Push-In Design)PLCコネクタ端子台

                プッシュイン接続(Push-In Design)PLCコネクタ端子台

                  PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用)

                  PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用)

                    欧州式端子台(スプリング圧結線方式) PCV5シリーズ

                    欧州式端子台(スプリング圧結線方式) PCV5シリーズ

                      1対1回路 ヨコ型コネクタ端子台 IMシリーズ

                      1対1回路 ヨコ型コネクタ端子台 IMシリーズ

                        【フエニックス・コンタクト】UM45シリーズ(Dsubコネクタ)

                        【フエニックス・コンタクト】UM45シリーズ(Dsubコネクタ)

                          インターフェイス(コネクタ端子台)PCXシリーズ

                          インターフェイス(コネクタ端子台)PCXシリーズ

                            メーカー 三菱電機エンジニアリング 三菱電機エンジニアリング 三菱電機エンジニアリング 三菱電機エンジニアリング ワゴ 東洋技研 ワゴ ミスミ ミスミ 東洋技研 ワゴ ミスミ 東洋技研
                            通常価格 6,783円 7,544円 10,154円 5,346円 8,109円 3,621円 5,017円 2,382円 2,510円 2,835円 4,640円 3,938円 2,835円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            コネクタ MRコネクタ MRコネクタ MDRコネクタ MRコネクタ MILコネクタ - MILコネクタ MILコネクタ MILコネクタ - MILコネクタ D-subコネクタ -
                            端子台クランプ バネ バネ バネ バネ - バネ - バネ ネジ バネ - ネジ バネ
                            極数(極) 26 60 17 - 32 40 - 40 40 - - - -
                            取付方法 DINレール付 DINレール付 - DINレール付 DINレール付 DINレール付 DINレール付 DINレール付 DINレール/直付け DINレール/直付け DINレール付 DINレール付 DINレール付
                            端子間ピッチ(mm) 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 5 5 3.5 5 3.5

                            ACサーボ MR-J5/J4用スプリングクランプ式ネットワークアンプ用中継端子台のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            インターフェイスコネクタ端子台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました